1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาปิด สำหรับสกรูหัวจม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ฝาปิด สำหรับสกรูหัวจม
  • ฝาปิด สำหรับสกรูหัวจม
  • ฝาปิด สำหรับสกรูหัวจม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ครอบคลุมรูหกเหลี่ยมของสกรูหัวจมหกเหลี่ยม และป้องกันการสะสมฝุ่น
· มีสีขาวและดำเพื่อง่ายต่อการระบุ
· โปรดทราบว่าการขันสกรูและการคลายสกรูซ้ำ ๆ จะทำให้เกิดการคลายตัวทีละน้อย
[วัสดุ] โพลีอะซีทัล
[ค่ากำหนดของเกลียว ( M)] 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
BTCSB3
BTCSB4SALE
BTCSB5
BTCSB6
BTCSB8
BTCSB10SALE
BTCSB12
BTCSW3
BTCSW4SALE
BTCSW5SALE
BTCSW6
BTCSW8
BTCSW10SALE
BTCSW12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียวเกลียวที่เข้ากันได้ (M) วัสดุ สี สกรู ใช้บังคับ

฿ 20.48

BOLT CAP 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103โพลิอะซีทัล (สีดำ)สีดำM3

฿ 22.75

฿ 10.01

BOLT CAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104โพลิอะซีทัล (สีดำ)สีดำM4

฿ 22.75

BOLT CAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105โพลิอะซีทัล (สีดำ)สีดำM5

฿ 25.02

BOLT CAP 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106โพลิอะซีทัล (สีดำ)สีดำM6

฿ 27.30

BOLT CAP 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108โพลิอะซีทัล (สีดำ)สีดำM8

฿ 31.85

฿ 14.36

BOLT CAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010โพลิอะซีทัล (สีดำ)สีดำM10

฿ 36.40

BOLT CAP 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012โพลิอะซีทัล (สีดำ)สีดำM12

฿ 20.48

BOLT CAP 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103โพลีอะซีทัล (สีขาว)สีขาวM3

฿ 22.75

฿ 11.61

BOLT CAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104โพลีอะซีทัล (สีขาว)สีขาวM4

฿ 22.75

฿ 10.46

BOLT CAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105โพลีอะซีทัล (สีขาว)สีขาวM5

฿ 25.03

BOLT CAP 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106โพลีอะซีทัล (สีขาว)สีขาวM6

฿ 27.30

BOLT CAP 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108โพลีอะซีทัล (สีขาว)สีขาวM8

฿ 31.85

฿ 17.83

BOLT CAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010โพลีอะซีทัล (สีขาว)สีขาวM10

฿ 96.40

BOLT CAP 1 ชิ้น 3 วัน 1012โพลีอะซีทัล (สีขาว)สีขาวM12

กำลังโหลด …

  1. 1

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้