(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากชิ้นส่วนสำหรับติดตั้งมี รูยาว จึงเป็นไปได้ที่จะทำการปรับ ละเอียด ระหว่างการติดตั้ง [วัสดุ] อะลูมิเนียมอัลลอย, เหล็กกล้าโครงสร้าง ทั่วไป , SUS304
ชนิด | [ M ] วัสดุ | [ S ] กระบวนการชุบผิว | [ A ] อุปกรณ์เสริม |
KMCU | SS400 | รมดำ Black Oxide | ฝาครอบหัวจมหกเหลี่ยม สกรู |
MMCU | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
AMCU | A6063 | อโนไดซ์สีดำ | |
SMCU | SUS304 | — |
รหัสสินค้า |
MMCU15 KLQK15 |
รหัสสินค้า |
---|
AMCU8 |
AMCU10 |
AMCU12 |
AMCU15 |
AMCU20 |
AMCU25 |
AMCU30 |
AMCU35 |
KMCU8 |
KMCU10 |
KMCU12 |
KMCU15 |
KMCU20 |
KMCU25 |
KMCU30 |
KMCU35 |
MMCU8 |
MMCU10 |
MMCU12 |
MMCU15 |
MMCU20 |
MMCU25 |
MMCU30 |
MMCU35 |
SMCU8 |
SMCU10 |
SMCU12 |
SMCU15 |
SMCU20 |
SMCU25 |
SMCU30 |
SMCU35 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เสา เส้นผ่าศูนย์กลาง D (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 402.23 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | อะโนไดซ์สีดำ | |
฿ 412.91 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | อะโนไดซ์สีดำ | |
฿ 459.18 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | อะโนไดซ์สีดำ | |
฿ 548.17 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | อะโนไดซ์สีดำ | |
฿ 605.12 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | อะโนไดซ์สีดำ | |
฿ 701.23 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | อะโนไดซ์สีดำ | |
฿ 850.72 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | อะโนไดซ์สีดำ | |
฿ 1,014.46 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 35 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | อะโนไดซ์สีดำ | |
฿ 323.92 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 334.60 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 366.63 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 409.35 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 466.30 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 541.05 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 754.62 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 797.33 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 35 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 355.95 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 370.19 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 405.79 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 484.10 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 519.69 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 605.12 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 719.02 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 875.64 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 35 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 598.00 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | |
฿ 654.95 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | |
฿ 872.08 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | |
฿ 975.31 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | |
฿ 1,103.45 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | |
฿ 1,284.98 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | |
฿ 1,427.36 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | |
฿ 1,719.24 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 35 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ | หลุมเจาะรู | เสา รูปทรง | แบบกลม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง