(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สตรัทแคลมป์ ที่สามารถ ยึดอยู่กับที่ โดยการกดส่วน L เนื่องจากชิ้นส่วนสำหรับติดตั้งมี รูยาว จึงเป็นไปได้ที่จะทำการปรับ ละเอียด ระหว่างการติดตั้ง
ชนิด | [ M ] วัสดุ | [ S ] กระบวนการชุบผิว | [ A ] อุปกรณ์เสริม |
KLQK | SS400 | รมดำ Black Oxide | สกรูหัวจมชนิดหกเหลี่ยม |
MLQM | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
ALQA | A6063 | อโนไดซ์สีดำ | |
SLQS | SUS304 | — |
รหัสสินค้า |
MMCU15 KLQK15 |
D | KLQK ALQA | MLQM SLQS |
10 | CB5-25 จำนวน 1 ชิ้น | SCB5-25 จำนวน 1 ชิ้น |
12 | CB5-30 จำนวน 1 ชิ้น | SCB5-30 จำนวน 1 ชิ้น |
15 | CB5-35 จำนวน 2 ชิ้น | SCB5-35 จำนวน 2 ชิ้น |
20 | CB6-35 จำนวน 2 ชิ้น | SCB6-35 จำนวน 2 ชิ้น |
25 | CB6-35 จำนวน 2 ชิ้น | SCB6-35 จำนวน 2 ชิ้น |
30 | CB8-40 จำนวน 2 ชิ้น | SCB8-40 จำนวน 2 ชิ้น |
รหัสสินค้า |
---|
ALQA10 |
ALQA12 |
ALQA15 |
ALQA20 |
ALQA25 |
ALQA30 |
KLQK10 |
KLQK12 |
KLQK15 |
KLQK20 |
KLQK25 |
KLQK30 |
MLQM10 |
MLQM12 |
MLQM15 |
MLQM20 |
MLQM25 |
MLQM30 |
SLQS10 |
SLQS12 |
SLQS15 |
SLQS20 |
SLQS25 |
SLQS30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เสา เส้นผ่าศูนย์กลาง D (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 758.18 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | อะโนไดซ์สีดำ | |
฿ 840.05 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | อะโนไดซ์สีดำ | |
฿ 953.95 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | อะโนไดซ์สีดำ | |
฿ 1,149.72 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | อะโนไดซ์สีดำ | |
฿ 1,295.66 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | อะโนไดซ์สีดำ | |
฿ 1,452.28 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | อะโนไดซ์สีดำ | |
฿ 690.55 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 772.42 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 879.20 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 1,074.97 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 1,220.91 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 1,381.09 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 758.18 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 840.05 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 953.95 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 1,149.72 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 1,295.66 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 1,452.28 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 1,213.79 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | |
฿ 1,349.05 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | |
฿ 1,530.59 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | |
฿ 1,676.53 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | |
฿ 1,900.78 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | |
฿ 2,096.55 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ | หลุมเจาะรู | เสา รูปทรง | แบบกลม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง