1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับสเตจเคลื่อนที่ระบบไฟฟ้า - ตัวควบคุมสำหรับสเตจเคลื่อนที่ระบบไฟฟ้า

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 59,150.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ ตัวควบคุม สำหรับสเต็ปอัตโนมัติ{{{undefined}}} [คุณสมบัติ] ·สามารถแก้ไข เชิงเส้น 2- แกน ได้
· ฟังก์ชั่น โปรแกรม / ฟังก์ชั่น การสอน: อุปกรณ์ควบคุม PC เพื่อสร้าง ระบบ การวางตำแหน่ง โดยไม่ต้อง การเชื่อมต่อสายไฟ (ต้องใช้ PC สำหรับการสร้าง/แก้ไขโปรแกรม) - พาวเวอร์ซัพพลาย อินพุต: มีให้เลือก 2 แบบ โปรดเลือก MSCTL102 สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย AC และ MSCTL112 สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย 24 V DC
· Input/Output วัตถุประสงค์ทั่วไป: คุณสามารถเลือกได้ว่าจะมี พอร์ตเชื่อมต่อ Input/Output สำหรับใช้งานทั่วไปหรือไม่ ("IO" ที่ส่วนท้ายของหมายเลข รุ่น)

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MSCTL102
MSCTL102-IO
MSCTL102-IO-MS
MSCTL102-MS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท ชุดขับมอเตอร์

฿ 59,150.00

MOTORIZED STAGE 1 ชิ้น 12 วัน 10มาตรฐาน

฿ 63,700.00

MOTORIZED STAGE 1 ชิ้น 12 วัน 10มาตรฐาน

฿ 75,075.00

MOTORIZED STAGE 1 ชิ้น 12 วัน 10ไมโครสเต็ป

฿ 70,525.00

MOTORIZED STAGE 1 ชิ้น 12 วัน 10ไมโครสเต็ป

กำลังโหลด …

  1. 1