(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่เป็น กลไก ที่สะดวกสำหรับการปรับทิศทาง แบบเอียงได้ ของ แกน Z อย่างง่ายดาย
พิกัดน้ำหนัก (ช่วง)(N) | 5 ถึง 30 | วิธีการให้อาหาร | ฟีดสกรู | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W(มิลลิเมตร) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ล้างอะโนไดซ์ | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H(มิลลิเมตร) | 33.5 |
บอลสกรู ประเภท | ควบคุมด้วยปุ่มบิด | บอลสกรู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(Ø) | 1 | มุม แบบปรับได้ | หน้า / หลัง ±3° ซ้าย / ขวา ±2° |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TLSG ในชุด [ปรับระดับอย่างง่าย] สเตจเอียง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง