(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ สเตจหมุน มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กพร้อม ฟีดสกรู สเปค ที่ช่วยให้สามารถปรับ ละเอียด
รูปทรง โต๊ะวางชิ้นงาน | แบบกลม | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (เลือกช่วงได้) | ถึง 40 มม | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 5 ถึง 30 |
---|---|---|---|---|---|
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (หยาบ)(องศา) | 360° | วิธีการให้อาหาร | 手柄调节型 | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย |
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | อะโนไดซ์สีดำ | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | สไลด์ไกด์ | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | 1 ถึง 15 |
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (เส้นผ่านศูนย์กลาง) ง(Ø) | 24 | พิกัดน้ำหนัก(N) | 9.8 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (θ มุม)(องศา) | 360 |
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H(มิลลิเมตร) | 13 | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | รูทะลุ | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ด้าน |
แคลมป์ยึด | P (ตรงข้าม แคลมป์ยึด) | ย้อนกลับ | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง