1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ความละเอียดสูง] สไลด์หางเหยี่ยวแกน X, แร็คแอนด์พีเนียน - สโตรคยาว (300 มม.)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,422.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- แกน X ประกบสไลด์ เฟืองสะพาน - ระยะชักยาว (300 มม.) รุ่น XLONG จาก MISUMI
- ใช้ได้กับบอร์ดขนาด M (330mmx250mm) เหมาะสำหรับการปรับเซ็นเซอร์และการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ
- ความสามารถในการรับน้ำหนักคือ 49 N (แนวนอน) และ 24.5 N (แนวตั้ง)
- ความละเอียด (สเกลเวอร์เนียร์): 0.1 มม./ช่อง
- ระยะการเคลื่อนที่คือ ±140 มม.
- วัสดุของรุ่น X-Axis Dovetail Slide XLONG ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ เคลือบผิวด้วย Black Anodize



[M] วัสดุ: อะลูมิเนียมอัลลอย
[S] กระบวนการชุบผิว: อโนไดซ์สีดำ
[A] อุปกรณ์เสริม: ป้ายไม้บรรทัดแบบมีกาว (PET)
ป้ายแสดงสเกล (PET)

สเปค

รหัสสินค้า
XLONG300
XLONG300-2SB

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
XLONG300
XLONG300-2
XLONG300-2SB
XLONG300-3
XLONG300-3SB
XLONG300-SB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวิธีการให้อาหาร (ราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ) จำนวนบล็อก

฿ 13,422.50

X-AXIS STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10มาตรฐาน1

฿ 20,020.00

X-AXIS STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 10มาตรฐาน2

฿ 28,210.00

X-AXIS STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 10ฟีดแบบหยาบ/ละเอียด2

฿ 26,845.00

X-AXIS STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 10มาตรฐาน3

฿ 39,130.00

X-AXIS STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 10ฟีดแบบหยาบ/ละเอียด3

฿ 17,517.50

X-AXIS STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ฟีดแบบหยาบ/ละเอียด1

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) 41 ถึง 60 ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) 26 ถึง 40 พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) 30.1 ถึง 50
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (เลือกได้ในช่วง) ±30 มม. ถึง วิธีการให้อาหาร ราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สไลด์ประกบ ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) 35.1 ถึง 40
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L(มิลลิเมตร) 50 ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W(มิลลิเมตร) 40
พิกัดน้ำหนัก(N) 49 ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน X)(มิลลิเมตร) ±140 ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H(มิลลิเมตร) 40
ชนิด แกน X ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) 150 ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ด้าน
แคลมป์ยึด มาตรฐาน ย้อนกลับ มาตรฐาน รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่มี

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้