(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ สเตจ ประกบที่สามารถปรับได้ด้วย ประแจหกเหลี่ยม ช่วยประหยัดพื้นที่
รหัสสินค้า |
---|
XEEG25 |
XEEG40 |
XEEG60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน X) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,635.45 | XY-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ถึง 25 | ถึง 25 | 5 ถึง 30 | 1 ถึง 15 | 25 | 25 | 29.4 | ±3 | 15 | ||
฿ 3,890.25 | X-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | 15.1 ถึง 20 | 40 | 40 | 29.4 | ±5 | 18 | ||
฿ 4,959.50 | XY-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 30.1 ถึง 50 | 20.1 ถึง 25 | 60 | 60 | 39.2 | ±7 | 21 |
กำลังโหลด …
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (เลือกได้ในช่วง) | ถึง± 10 มม | วิธีการให้อาหาร | ฟีดสกรู | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | แคดเมียมต่ำ ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | สไลด์ประกบ | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | ชนิด | แกน X |
ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 30 | ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 80 | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ศูนย์ |
แคลมป์ยึด | มาตรฐาน | ย้อนกลับ | มาตรฐาน | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่มี |
วิธีการให้อาหาร (ฟีดสกรู) | การใช้งานประแจหกเหลี่ยม | วิธีการให้อาหาร (การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ต่อการหมุน)(มิลลิเมตร) | 0.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง