1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลาย ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับ แคลมป์ปีกนก (สลักเกลียว ยาง พร้อม สปริง)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ปลาย ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับ แคลมป์ปีกนก (สลักเกลียว ยาง พร้อม สปริง)
  • ปลาย ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับ แคลมป์ปีกนก (สลักเกลียว ยาง พร้อม สปริง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 353.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ส่วน แคลมป์ยึด เป็น สลักเกลียว ยาง พร้อม สปริง [การใช้งาน] โบลท์ สำหรับ แคลมป์ยึด ปีกนก



ส่วนยาง [M] วัสดุ: NBR ( ยางไนไตรล์ ) [H] ความแข็ง: Shore A70

สเปค

รหัสสินค้า
MC4-32
MCS6-37

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
STGSP
TGSP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ สกรู แคลมป์ยึด

฿ 559.83

TOGGLE CLAMP 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สเตนเลส

฿ 353.44

TOGGLE CLAMP 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เหล็กกล้า

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ผลิตภัณฑ์ แหวนรอง ขนาด สกรู แคลมป์ยึด M8 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S(มิลลิเมตร) 4
ความยาว สกรู ℓ มิติ(มิลลิเมตร) 33

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้