1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์ตรวจสอบชิ้นงาน - สายสำหรับพินยึดร่อง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ขดลวด ใช้สำหรับพิน ขาพิน สำหรับจิ๊ก อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน การเคลือบผิว ไวนิล ก็มี

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
KJW1-[300-500/50]
KJW2-[300-700/50]
KJW-[300-700/50]
KJWB1-[300-500/50]
KJWB2-[300-700/50]
KJWB-[300-700/50]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการเคลือบผิว ไวนิล เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D)
(Ø)
L
(มิลลิเมตร)
ใบรับรอง วัสดุ วัสดุ: วัสดุ

-

WIRE 1 ชิ้น 7 วัน 10ไม่มีให้1300 ~ 500มีSUS304

-

WIRE 1 ชิ้น 7 วัน 10ไม่มีให้2300 ~ 700มีSUS304

-

WIRE 1 ชิ้น 7 วัน 10ไม่มีให้-300 ~ 700มีSUS304

-

WIRE 1 ชิ้น 7 วัน 10มีให้1300 ~ 500N/A-

-

WIRE 1 ชิ้น 7 วัน 10มีให้2300 ~ 700N/A-

-

WIRE 1 ชิ้น 7 วัน 10มีให้-300 ~ 700N/A-

กำลังโหลด …

  1. 1