1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สล็อตพินสำหรับส่วนประกอบการตรวจสอบชิ้นงาน - ชนิดแคลมป์ยึด (ตรง/เทเปอร์) -เพชร/เทเปอร์กลม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สล็อตพินสำหรับส่วนประกอบการตรวจสอบชิ้นงาน - ชนิดแคลมป์ยึด (ตรง/เทเปอร์) -เพชร/เทเปอร์กลม
  • สล็อตพินสำหรับส่วนประกอบการตรวจสอบชิ้นงาน - ชนิดแคลมป์ยึด (ตรง/เทเปอร์) -เพชร/เทเปอร์กลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หมุน ปลอกสวม เพื่อ แคลมป์ยึด ชิ้นงาน และใช้สำหรับวัด มิติ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
KJPCMT16-P[6-11/0.01]-S[5-9/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMT20-P[6-15/0.01]-S[5-13/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMT25-P[6-20/0.01]-S[5-18/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMTH16-P[6-11/0.01]-S[5-9/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMTH20-P[6-15/0.01]-S[5-13/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMTH25-P[6-20/0.01]-S[5-18/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCT16-P[6-11/0.01]-S[5-9/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCT20-P[6-15/0.01]-S[5-13/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCT25-P[6-20/0.01]-S[5-18/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCTH16-P[6-11/0.01]-S[5-9/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCTH20-P[6-15/0.01]-S[5-13/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCTH25-P[6-20/0.01]-S[5-18/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง ของส่วน แบบขั้นบันได ความแข็ง ส่วนเพชร / รูปทรง ส่วน แบบกลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
B
(มิลลิเมตร)

(มิลลิเมตร)
P
(มิลลิเมตร)
S
(มิลลิเมตร)
การ เลือก ขนาดเกลียว (หยาบ) [M]
(มิลลิเมตร)

-

LOCATION PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10รูปทรง วงกลมไม่มีการชุบแข็งแบบกลม เทเปอร์165 ~ 405 ~ 406 ~ 115 ~ 94 ~ 8

-

LOCATION PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10รูปทรง วงกลมไม่มีการชุบแข็งแบบกลม เทเปอร์205 ~ 405 ~ 406 ~ 155 ~ 134 ~ 12

-

LOCATION PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10รูปทรง วงกลมไม่มีการชุบแข็งแบบกลม เทเปอร์255 ~ 405 ~ 406 ~ 205 ~ 184 ~ 16

-

LOCATION PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10รูปทรง วงกลม45HRC or moreแบบกลม เทเปอร์165 ~ 405 ~ 406 ~ 115 ~ 94 ~ 8

-

LOCATION PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10รูปทรง วงกลม45HRC or moreแบบกลม เทเปอร์205 ~ 405 ~ 406 ~ 155 ~ 134 ~ 12

-

LOCATION PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10รูปทรง วงกลม45HRC or moreแบบกลม เทเปอร์255 ~ 405 ~ 406 ~ 205 ~ 184 ~ 16

-

LOCATION PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10เพชรไม่มีการชุบแข็งรูปทรงเพชร, เทเปอร์165 ~ 405 ~ 406 ~ 115 ~ 94 ~ 8

-

LOCATION PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10เพชรไม่มีการชุบแข็งรูปทรงเพชร, เทเปอร์205 ~ 405 ~ 406 ~ 155 ~ 134 ~ 12

-

LOCATION PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10เพชรไม่มีการชุบแข็งรูปทรงเพชร, เทเปอร์255 ~ 405 ~ 406 ~ 205 ~ 184 ~ 16

-

LOCATION PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10เพชร45HRC or moreรูปทรงเพชร, เทเปอร์165 ~ 405 ~ 406 ~ 115 ~ 94 ~ 8

-

LOCATION PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10เพชร45HRC or moreรูปทรงเพชร, เทเปอร์205 ~ 405 ~ 406 ~ 155 ~ 134 ~ 12

-

LOCATION PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10เพชร45HRC or moreรูปทรงเพชร, เทเปอร์255 ~ 405 ~ 406 ~ 205 ~ 184 ~ 16

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิดแคลมป์ รูปทรง เรียว รูปทรงปลาย รูปทรง วงกลม
ชนิดปลาย เกลียว วัสดุ เทียบเท่า S45C