(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Locating Switches - 2-signal

Locating Switches - 2-signal

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...กำลังโหลด …
Part Number
MSNCWD2
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSOperating Temperature Range
(°C)
Contact Force
(N)
Contact Point Accuracy Life
(x 10K times)
Protection Structure
Available Same day 100~600.51000IP65

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Pin Stroke, Spring Plunger Main Body Shape Bolt Tip Shape Needle
Environment Standard Body Material SUS303 Contact Material SUS303
Stroke(mm) 6 Nominal of Thread M14 x 0.5 Operating Point(mm) 2.25
Repeatability 0.02mm Tip Dia. Ø3 LED With LED

Please check the type/dimensions/specifications of the part MSNCWD2 in the Locating Switches - 2-signal series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSNCWD2 ในชุด Locating Switches - 2-signal

Additional Products in this Category

Complementary Products

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Factory Automation
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)