(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·นี่คือประเภท สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ขาพิน , ประเภท ก้านสปริง พร้อม สต๊อปเปอร์
รหัสสินค้า |
---|
MSNF-L |
MSNF-LD |
MSNF-S |
MSNF-SD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | LED | สายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,142.05 | STOPPER SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี LED | สาย Cabtyre | |
฿ 1,601.60 | STOPPER SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มี LED | สาย Cabtyre | |
฿ 1,069.25 | STOPPER SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มี LED | สายหลวม | |
฿ 1,606.15 | STOPPER SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มี LED | สายหลวม |
กำลังโหลด …
ชนิด | ขาพิน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่, ก้านสปริง / ด้วย สต๊อปเปอร์ | รูปทรง | สลักเกลียว / Flanged | รูปทรงปลาย | เข็ม |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | ป้องกันหยดน้ำ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS416F | หน้าสัมผัส วัสดุ | SUS420 |
ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 0.5 | ประเภทจุด หน้าสัมผัส | ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี | ขนาดเกลียว | M10 x 1.5 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 80 | จุดปฏิบัติการ(มิลลิเมตร) | 0.25 | ความสามารถในการทวนซ้ำ | 0005 "/ 0.01 มม |
แรงหน้าสัมผัส(N) | 0.8 | อายุการใช้งานความแม่นยำหน้าสัมผัส(x 10K ครั้ง) | 1000 | โหลดไฟฟ้า คงที่ที่อนุญาต(N) | 3000 |
พลังงาน ทนต่อแรงกระแทก(J) | 0.2 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย | Ø3 | โครงสร้างในการป้องกัน | IP44 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง