(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· สวิตช์กำหนดตำแหน่ง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ พิ ขาพิน พร้อม ตัวเครื่อง เครื่องหลัก เกลียว
รหัสสินค้า |
---|
MSTKD-B |
MSTKD-BB |
MSTKD-BF |
MSTKD-JL |
N-MSTKD-BBD |
N-MSTKD-BD |
N-MSTKD-BFD |
N-MSTKD-JDL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทจุด หน้าสัมผัส | ขนาดเกลียว | แรงหน้าสัมผัส (N) | LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,592.50 | STOPPER SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี | M6 x 0.75 | 1 | ไม่มี LED | |
฿ 1,592.50 | STOPPER SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทการ หน้าสัมผัส NC | M6 x 0.75 | 1 | ไม่มี LED | ||
฿ 1,592.50 | STOPPER SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี | M6 x 0.75 | 0.5 | ไม่มี LED | |
฿ 1,401.40 | STOPPER SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี | M5 x 0.5 | 1 | ไม่มี LED | |
฿ 1,692.60 | STOPPER SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทการ หน้าสัมผัส NC | M6 x 0.75 | 1 | มี LED | |
฿ 1,692.60 | STOPPER SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี | M6 x 0.75 | 1 | มี LED | |
฿ 1,692.60 | STOPPER SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี | M6 x 0.75 | 0.5 | มี LED | |
฿ 1,569.75 | STOPPER SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี | M5 x 0.5 | 1 | มี LED |
กำลังโหลด …
ชนิด | ขาพิน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่, ก้านสปริง | รูปทรง | สลักเกลียว | รูปทรงปลาย | เข็ม |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS303 | หน้าสัมผัส วัสดุ | SUS420 |
ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 2.8 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 80 | จุดปฏิบัติการ(มิลลิเมตร) | 0.3 |
ความสามารถในการทวนซ้ำ | 0.005 มม | อายุการใช้งานความแม่นยำหน้าสัมผัส(x 10K ครั้ง) | 1000 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย | Ø2 |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP65 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง