(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน] ลูกบิด นี้สามารถใช้กับ ชนิดสวมอัด หมุดล็อคตำแหน่ง
รหัสสินค้า |
---|
NSXP3 |
NSXP5 |
NSXP6 |
NSXP8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 222.07 ฿ 78.15 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | ||
฿ 226.26 ฿ 77.61 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | ||
฿ 255.59 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | |
฿ 293.30 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไม่มี ลูกบิด | วิธีการติดตั้ง | พอดีพอดี | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง