1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมุดกำหนดตำแหน่ง - ขนาดกะทัดรัด /รีเทริน และชนิดที่มีตำแหน่ง Rest

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • หมุดกำหนดตำแหน่ง - ขนาดกะทัดรัด /รีเทริน และชนิดที่มีตำแหน่ง Rest
  • หมุดกำหนดตำแหน่ง - ขนาดกะทัดรัด /รีเทริน และชนิดที่มีตำแหน่ง Rest
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 444.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • เมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์ โดยการขันให้แน่น ต้องแน่ใจว่าได้วางด้วย การทําแชมเฟอร์ หรือ แหวนรอง ตามที่อธิบายไว้ในข้อมูลเพิ่มเติม
  • อย่าใช้ เครื่องมือ ในการขันให้แน่น ขันให้แน่นด้วยมือ (การขันแน่นมากเกินไปอาจทำให้ เกลียว ของ สกรู เสียหายได้)
  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ขนาดเล็ก มีความยาวรวมสั้นกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปประมาณ 2/3 (รุ่นมาตรฐาน)
ขณะนี้คุณสามารถเลือก ละเอียด นอกเหนือจาก หยาบ และตอนนี้คุณสามารถแก้ไขบน แผ่นกระดาน ที่บางลงได้
คุณสามารถเพิ่มแรงยึดได้โดยใช้ด้าย ละเอียด

[ ผลิตภัณฑ์ ใหม่ปีงบประมาณ 21 ]
เพิ่ม สเปค สำหรับรายละเอียด เกลียว (พิทช์ เกลียว 1 มม.)
เมื่อใช้ร่วมกับ แหวนรองโลหะ ทำให้สามารถปรับส่วนที่ยื่นออกมาของ สกรู ได้แม้ว่าจะใช้ในการขันให้แน่นก็ตาม



ชนิดเกลียวลูกบิดตัวเครื่อง หลักขาพินสปริง
ชนิดดันกลับชนิดตำแหน่งพัก[M]วัสดุ[M]วัสดุ[S]กระบวนการเตรียมผิว[M]วัสดุ[M]วัสดุ
PMXSBPMXYSBหยาบไนล่อน 6S45Cการใส่ร้ายป้ายสีSUS303SUS304-WPB
PMXSMPMXYSMชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้า
PMXSB10
รหัสสินค้าพิตช์ (หยาบ)DD1SBLL1SWRโหลด (N)ราคาต่อหน่วย
รุ่นMการคืนกลับตำแหน่งพัก
การคืนกลับตำแหน่งพักต่ำสุดสูงสุดPMXSBPMXSMPMXYSBPMXYSM
PMXSB
PMXSM
PMXYSB
PMXYSM
81.252014.5552551332.56.0    
101.5241966317173.54.59.5    
■ ข้อควรระวัง
· มีส่วนที่ เกลียว ไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้มีช่องว่างแสดงในรูป
หากต้องการกำจัดช่องว่างนี้ คุณสามารถ (1) เพิ่ม การทําแชมเฟอร์ C ที่แนะนำไปยังด้าน ยึดอยู่กับที่ หรือ (2) ใช้ แหวนรอง ที่แนะนำ
· เมื่อติดตั้ง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ให้หมุนส่วนหกเหลี่ยมด้วยมือเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานผิดพลาด
รุ่น
สกรู
M
พิตช์
แนะนำ
ประเภทการส่งคืน
ชนิดตำแหน่งหยุดนิ่ง
C แชมเฟอร์
ความหนาของ แหวนรอง
PMXSB
PMXYSB
เกลียวหยาบ
8
1.25
1.6 มม. ขึ้นไป
PMXSM
PMXYSM
10
1.5
2 มม. หรือมากกว่า

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PMXSB8
PMXSB10
PMXSM8
PMXSM10
PMXYSB8
PMXYSB10
PMXYSM8
PMXYSM10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M
(มิลลิเมตร)
ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. B
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่(S)
(มิลลิเมตร)
กลไก ล็อค ความยาว L
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์

฿ 444.14

INDEXING PLUNGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10855-25การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 544.70

INDEXING PLUNGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101066-31การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 452.52

INDEXING PLUNGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10855-25ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 553.08

INDEXING PLUNGERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101066-31ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 469.28

INDEXING PLUNGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10855[ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก25การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 565.65

INDEXING PLUNGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101066[ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก31การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 477.66

INDEXING PLUNGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10855[ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก25ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 586.60

INDEXING PLUNGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101066[ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก31ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลมากกว่านี้


ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รุ่นมาตรฐาน วิธีการติดตั้ง ชนิดเกลียวใน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ S45C
ความยาวโดยรวม สั้น วัสดุขาพิน SUS303 สแตนเลสทั้งหมด ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน
กระบวนการเตรียมผิวขาพิน ไม่มี ปลาย การรักษาความร้อน ไม่มี ลูกบิด มี

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้