(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]การกวาดล้าง ขาพิน คือ 0.035 หรือน้อยกว่า
โหลดไฟฟ้า | ชนิด | เกลียว ชนิด | ลูกบิด | ตัวเครื่อง หลัก | ขาพิน | สปริง | |||||
ชนิดดันกลับ | ชนิดตำแหน่งพัก | [M]วัสดุ | [M]วัสดุ | [ H ]ความแข็ง | [S]กระบวนการเตรียมผิว | [M]วัสดุ | [ H ]ความแข็ง | [S]กระบวนการเตรียมผิว | [M]วัสดุ | ||
โหลดน้ำหนักเบา | PMXSL | PMXYSL | หยาบ | ไนล่อน 6 | S45C | 33 ถึง38HRC | การใส่ร้ายป้ายสี | S45C | HV500 ถึง 600 | การใส่ร้ายป้ายสี | SUS304-WPB |
โหลดหนัก | PMXSH | PMXYSH | |||||||||
โหลดน้ำหนักเบา | PXSL | PXYSL | ละเอียด | ||||||||
โหลดหนัก | PXSH | PXYSH |
รหัสรุ่น/ Part number |
PXSL20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (มิลลิเมตร) | ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. B (Ø) | ระยะเคลื่อนที่(S) (มิลลิเมตร) | กลไก ล็อค | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ชนิดสกรู | โหลดไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 829.62 | INDEXINGPLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 5 | 5 | - | 38 | หยาบ | โหลดหนัก | |
฿ 900.85 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 6 | 6 | - | 46 | หยาบ | โหลดหนัก | |
฿ 1,039.12 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 8 | 8 | - | 56.5 | หยาบ | โหลดหนัก | |
฿ 1,206.72 | INDEXINGPLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 70 | หยาบ | โหลดหนัก | |
฿ 829.62 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 5 | 5 | - | 38 | หยาบ | โหลดน้ำหนักเบา | |
฿ 900.85 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 6 | 6 | - | 46 | หยาบ | โหลดน้ำหนักเบา | |
฿ 1,039.12 ฿ 562.79 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 8 | 8 | - | 56.5 | หยาบ | โหลดน้ำหนักเบา | ||
฿ 1,206.72 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 70 | หยาบ | โหลดน้ำหนักเบา | |
฿ 913.42 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 5 | 5 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | 38 | หยาบ | โหลดหนัก | |
฿ 988.84 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 6 | 6 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | 46 | หยาบ | โหลดหนัก | ||
฿ 1,085.21 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 8 | 8 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | 56.5 | หยาบ | โหลดหนัก | ||
฿ 1,307.28 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 10 | 10 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | 70 | หยาบ | โหลดหนัก | |
฿ 913.42 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 5 | 5 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | 38 | หยาบ | โหลดน้ำหนักเบา | |
฿ 988.84 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 6 | 6 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | 46 | หยาบ | โหลดน้ำหนักเบา | |
฿ 1,085.21 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 8 | 8 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | 56.5 | หยาบ | โหลดน้ำหนักเบา | |
฿ 1,307.28 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 10 | 10 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | 70 | หยาบ | โหลดน้ำหนักเบา | |
฿ 829.62 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 5 | 5 | - | 38 | ละเอียด | โหลดหนัก | |
฿ 900.85 ฿ 399.35 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 6 | 6 | - | 46 | ละเอียด | โหลดหนัก | ||
฿ 1,039.12 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 8 | 8 | - | 56.5 | ละเอียด | โหลดหนัก | |
฿ 1,206.72 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 70 | ละเอียด | โหลดหนัก | |
฿ 829.62 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 5 | 5 | - | 38 | ละเอียด | โหลดน้ำหนักเบา | |
฿ 900.85 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 6 | 6 | - | 46 | ละเอียด | โหลดน้ำหนักเบา | |
฿ 1,039.12 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 8 | 8 | - | 56.5 | ละเอียด | โหลดน้ำหนักเบา | ||
฿ 1,206.72 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 70 | ละเอียด | โหลดน้ำหนักเบา | ||
฿ 913.42 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 5 | 5 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | 38 | ละเอียด | โหลดหนัก | |
฿ 988.84 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 6 | 6 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | 46 | ละเอียด | โหลดหนัก | |
฿ 1,085.21 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 8 | 8 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | 56.5 | ละเอียด | โหลดหนัก | ||
฿ 1,307.28 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 10 | 10 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | 70 | ละเอียด | โหลดหนัก | |
฿ 913.42 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 5 | 5 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | 38 | ละเอียด | โหลดน้ำหนักเบา | |
฿ 988.84 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 6 | 6 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | 46 | ละเอียด | โหลดน้ำหนักเบา | |
฿ 1,085.21 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 8 | 8 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | 56.5 | ละเอียด | โหลดน้ำหนักเบา | |
฿ 1,307.28 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 10 | 10 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | 70 | ละเอียด | โหลดน้ำหนักเบา |
กำลังโหลด …
ชนิด | รุ่นมาตรฐาน | วิธีการติดตั้ง | ชนิดเกลียวใน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | S45C |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม | มาตรฐาน | วัสดุขาพิน | S45C | สแตนเลสทั้งหมด | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน |
กระบวนการเตรียมผิวขาพิน | การชุบออกไซด์สีดำ | ปลาย การรักษาความร้อน | ชุบแข็ง | ลูกบิด | มี |
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | การชุบออกไซด์สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง