(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ลูกดันสปริง - ส่วนหัวปลายมีรูเกลียว
- PJLTP และ PJHTP อยู่ในสินค้ากลุ่มลูกดันสปริงของ MISUMI
- ประเภทสกรูของลูกดันสปริง: ปลายมีรูเกลียว
- ประเภทการใช้งาน: (PJLTP) สำหรับงานน้ำหนักเบา และ (PJHTP)สำหรับงานน้ำหนักสูง
- ตัววัสดุหลัก: เหล็กกล้า S45C (การรักษาพื้นผิวแบล็คออกไซด์)
- ค่าความแข็งของตัววัสดุหลักย: 29~ 35HRC.
- วัสดุส่วนหัว: เหล็ก S45C
- ค่าความแข็งของส่วนหัว:: 57~ 63HRC (มีการทำคาร์บูไรซ์เพิ่มความแข็ง)
- การเคลือบผิวของส่วนหัว: รมดำและการชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
- วัสดุสปริง: SWP-B
- อุณหภูมิในการใช้งาน: -30 ถึง 80 ℃
- ขนาดเกลียวสำหรับติดตั้ง: 12, 16 และ 20 mm
- ระยะชัก (S): 15, 20 และ 30 mm
ชนิด | ตัวเครื่อง | ขาพิน | สปริง | การดำเนินงาน อุณหภูมิ | |||||
[M] วัสดุ | [H] ความแข็ง | [S] กระบวนการชุบผิว | [M] วัสดุ | [H] ความแข็ง | [S] กระบวนการชุบผิว | [M] วัสดุ | |||
โหลดน้ำหนักเบา | PJLTP | S45C | 29 to 35HRC | การรมดำ (Blackening) | S45C | 57 to 63HRC (ผ่านการอบผิวแข็ง) | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | SWP-B | -30 to 80°C |
โหลดหนัก | PJHTP | การรมดำ (Blackening) |
รหัสสินค้า |
PJLTP 12-20 PJHTP 20-15 |
รหัสสินค้า |
---|
PJHTP12-15 |
PJHTP12-20 |
PJHTP16-15 |
PJHTP16-20 |
PJHTP16-30 |
PJHTP20-15 |
PJHTP20-20 |
PJHTP20-30 |
PJLTP12-15 |
PJLTP12-20 |
PJLTP16-15 |
PJLTP16-20 |
PJLTP16-30 |
PJLTP20-15 |
PJLTP20-20 |
PJLTP20-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ระยะเคลื่อนที่(S) (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิวขาพิน | โหลดไฟฟ้า ขั้นต่ำ (N) | โหลดสูงสุด (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 354.90 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 15 | การชุบออกไซด์สีดำ | 4.9 | 49 | |
฿ 382.20 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 20 | การชุบออกไซด์สีดำ | 6.9 | 49 | |
฿ 386.75 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 15 | การชุบออกไซด์สีดำ | 12.7 | 78.5 | |
฿ 445.90 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 20 | การชุบออกไซด์สีดำ | 9.8 | 78.5 | |
฿ 582.40 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 30 | การชุบออกไซด์สีดำ | 6.9 | 78.5 | |
฿ 591.50 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 15 | การชุบออกไซด์สีดำ | 24.5 | 147.1 | |
฿ 655.20 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 20 | การชุบออกไซด์สีดำ | 22.6 | 147.1 | |
฿ 800.80 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 30 | การชุบออกไซด์สีดำ | 22.6 | 147.1 | |
฿ 354.90 ฿ 87.16 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 15 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 2.9 | 19.6 | ||
฿ 382.20 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 20 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 3.5 | 19.6 | |
฿ 386.75 ฿ 167.69 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 15 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 3.9 | 39.2 | ||
฿ 445.90 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 20 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 4.9 | 39.2 | |
฿ 582.40 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 30 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 2.9 | 39.2 | |
฿ 591.50 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 15 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 12.7 | 78.5 | |
฿ 655.20 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 20 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 11.7 | 78.5 | |
฿ 800.80 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 30 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 11.7 | 78.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุขาพิน | S45C | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | S45C | วิธีการติดตั้ง | ชนิดเกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการล็อคเกลียว | ไม่มี | ชนิดสกรู ของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ขาพิน | ปลาย ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | รูปทรง รูขันประแจ | แม่มด |
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ปลาย การรักษาความร้อน | carburized | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (ช่วง)(N) | 0.01 to 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง