(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ลูกดันสปริงแบบสั้น-สแตนเลส
- ประเภทหัวสกรูของลูกดันสปริง: ลูกสูบสปริงแบบสั้น ชนิดทรงกลม
- ตัววัสดุหลัก: สเตนเลส เทียบเท่า SUS304
- วัสดุส่วนหัว: สแตนเลส SUS440C และพลาสติกโพลีอะซีทัล
- ความแข็งของส่วนหัว (สำหรับประเภทสเตนเลส): 55HRC~
- วัสดุสปริง: สเตนเลส SUS631J1
- อุณหภูมิในการใช้งาน: -30~260° C (ชนิดปลายสแตนเลส)
- อุณหภูมิในการใช้งาน: -30~80° C (ชนิดปลายพลาสติก)
- ขนาดเกลียวสำหรับติดตั้ง: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 และ 16 mm
- วิธีการติดตั้ง: แบบขันเกลียว
- รูปทรงของรูประแจ: หกเหลี่ยม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุขาพิน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ระยะเคลื่อนที่(S) (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ปลาย การรักษาความร้อน | โหลดไฟฟ้า ขั้นต่ำ (N) | โหลดสูงสุด (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 232.96 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 3 | 1 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 0.5 | 1.51 | |
฿ 211.12 ฿ 83.48 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 4 | 1.2 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 1.6 | 4.8 | ||
฿ 211.12 ฿ 92.37 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 5 | 1.5 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 2 | 7.9 | ||
฿ 211.12 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 6 | 1.5 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 2.8 | 9.9 | |
฿ 262.08 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 8 | 2 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 3.6 | 10.9 | |
฿ 313.04 ฿ 125.84 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 10 | 2.5 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 4.2 | 14.6 | ||
฿ 360.36 | SHORT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 12 | 3.5 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 4.6 | 14.8 | |
฿ 473.20 | SHORT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 16 | 4.5 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 9.9 | 29.3 | |
฿ 211.12 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 4 | 1.2 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 4 | 11.5 | |
฿ 211.12 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 5 | 1.5 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 6 | 24.2 | |
฿ 211.12 ฿ 76.11 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 6 | 1.5 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 9.4 | 29.5 | ||
฿ 262.08 ฿ 101.24 | SHORT PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 8 | 2 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 13.5 | 43.7 | ||
฿ 313.04 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 10 | 2.5 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 19.1 | 53.3 | ||
฿ 360.36 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 12 | 3.5 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 24.5 | 58.8 | |
฿ 473.20 | SHORT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 16 | 4.5 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 26.6 | 78.7 | |
฿ 232.96 ฿ 104.20 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 3 | 1 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบแข็ง | 0.11 | 0.49 | ||
฿ 211.12 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 4 | 1.2 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบแข็ง | 0.51 | 1.54 | |
฿ 211.12 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 5 | 1.5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบแข็ง | 0.62 | 2.49 | |
฿ 211.12 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 6 | 1.5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบแข็ง | 0.97 | 3.06 | |
฿ 262.08 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 8 | 2 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบแข็ง | 1.16 | 3.26 | |
฿ 313.04 ฿ 109.22 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 10 | 2.5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบแข็ง | 1.54 | 4.76 | ||
฿ 360.36 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 12 | 3.5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบแข็ง | 1.81 | 4.82 | |
฿ 473.20 ฿ 207.78 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 16 | 4.5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบแข็ง | 3.1 | 9.1 | ||
฿ 232.96 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 3 | 1 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 0.8 | 2 | |
฿ 211.12 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 4 | 1.2 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 2 | 9 | ||
฿ 211.12 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 5 | 1.5 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 5.1 | 14.7 | |
฿ 211.12 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 6 | 1.5 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 5.5 | 19.6 | |
฿ 262.08 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 8 | 2 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 6.1 | 19.6 | |
฿ 313.04 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 10 | 2.5 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 9.6 | 29.4 | ||
฿ 360.36 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 12 | 3.5 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 10.4 | 29.4 | |
฿ 473.20 | SHORT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 16 | 4.5 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 18 | 58.8 | |
฿ 232.96 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 3 | 1 | ไม่มี | ไม่มี | 0.5 | 1.51 | |
฿ 211.12 | SHORT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 4 | 1.2 | ไม่มี | ไม่มี | 1.6 | 4.8 | |
฿ 211.12 ฿ 85.93 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 5 | 1.5 | ไม่มี | ไม่มี | 2 | 7.9 | ||
฿ 211.12 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 6 | 1.5 | ไม่มี | ไม่มี | 2.8 | 9.9 | |
฿ 262.08 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 8 | 2 | ไม่มี | ไม่มี | 3.6 | 10.9 | ||
฿ 313.04 | SHORT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 10 | 2.5 | ไม่มี | ไม่มี | 4.2 | 14.6 | |
฿ 360.36 | SHORT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 12 | 3.5 | ไม่มี | ไม่มี | 4.6 | 14.8 | |
฿ 473.20 | SHORT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 16 | 4.5 | ไม่มี | ไม่มี | 9.9 | 29.3 | |
฿ 211.12 | SHORT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 4 | 1.2 | ไม่มี | ไม่มี | 4 | 11.5 | |
฿ 211.12 | SHORT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 5 | 1.5 | ไม่มี | ไม่มี | 6 | 24.2 | |
฿ 211.12 | SHORT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 6 | 1.5 | ไม่มี | ไม่มี | 9.4 | 29.5 | |
฿ 262.08 | SHORT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 8 | 2 | ไม่มี | ไม่มี | 13.5 | 43.7 | |
฿ 313.04 | SHORT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 10 | 2.5 | ไม่มี | ไม่มี | 19.1 | 53.3 | |
฿ 360.36 | SHORT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 12 | 3.5 | ไม่มี | ไม่มี | 24.5 | 58.8 | |
฿ 473.20 | SHORT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 16 | 4.5 | ไม่มี | ไม่มี | 26.6 | 78.7 | |
฿ 232.96 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 3 | 1 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 0.11 | 0.49 | |
฿ 211.12 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 4 | 1.2 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 0.51 | 1.54 | |
฿ 211.12 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 5 | 1.5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 0.62 | 2.49 | |
฿ 211.12 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 6 | 1.5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 0.97 | 3.06 | |
฿ 262.08 ฿ 117.83 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 8 | 2 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 1.16 | 3.26 | ||
฿ 313.04 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 10 | 2.5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 1.54 | 4.76 | |
฿ 360.36 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 12 | 3.5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 1.81 | 4.82 | |
฿ 473.20 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 16 | 4.5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 3.1 | 9.1 | |
฿ 232.96 | SHORT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 3 | 1 | ไม่มี | ไม่มี | 0.8 | 2 | |
฿ 211.12 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 4 | 1.2 | ไม่มี | ไม่มี | 2 | 9 | |
฿ 211.12 | SHORT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 5 | 1.5 | ไม่มี | ไม่มี | 5.1 | 14.7 | |
฿ 211.12 | SHORT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 6 | 1.5 | ไม่มี | ไม่มี | 5.5 | 19.6 | |
฿ 262.08 | SHORT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 8 | 2 | ไม่มี | ไม่มี | 6.1 | 19.6 | |
฿ 313.04 | SHORT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 10 | 2.5 | ไม่มี | ไม่มี | 9.6 | 29.4 | |
฿ 360.36 | SHORT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 12 | 3.5 | ไม่มี | ไม่มี | 10.4 | 29.4 | |
฿ 473.20 | SHORT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 16 | 4.5 | ไม่มี | ไม่มี | 18 | 58.8 |
กำลังโหลด …
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เทียบเท่า SUS304 | วิธีการติดตั้ง | ชนิดเกลียวใน | กระบวนการล็อคเกลียว | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู ของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ขาพิน | สปริงพั้งเจอร์สั้น | รูปทรง รูขันประแจ | แม่มด | กระบวนการเตรียมผิวขาพิน | ไม่มี |
โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (ช่วง)(N) | 0.01 to 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง