(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ลูกดันสปริงเล็ก - แบบมาตรฐาน
- ประเภทสกรูของลูกดันสปริง: ชนิดแบน ทรงกลม และทรงเรียว R
- ตัววัสดุหลัก: สเตนเลสเทียบเท่า SUS303
- วัสดุส่วนหัว: สแตนเลส SUS304
- วัสดุสปริง: สเตนเลส SUS304
- อุณหภูมิในการใช้งาน: -30 ถึง 140° C
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกรู : 1.5, 2, 3, 4 และ 5 mm
- วิธีการยึดติดตั้ง: สวมอัด
- ระยะชัก (S): 1.5, 3, 4, 6, 8, 9 และ 12 mm
- ประเภทการใช้งาน: รับน้ำหนักเบา
- ควรใช้กาวป้องกันหลุดและการคลายตัว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ระยะเคลื่อนที่(S) (มิลลิเมตร) | ชนิดสกรู ของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ขาพิน | โหลดไฟฟ้า ขั้นต่ำ (N) | โหลดสูงสุด (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 633.36 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.5 | 1.5 | แบน | 0.93 | 1.86 | |
฿ 553.28 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2 | 1.5 | แบน | 1.96 | 3.92 | |
฿ 593.32 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2 | 3 | แบน | 1.67 | 3.73 | |
฿ 367.64 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 3 | แบน | 2.45 | 3.92 | |
฿ 378.56 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 6 | แบน | 2.26 | 3.73 | ||
฿ 389.48 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 3 | แบน | 3.43 | 5.3 | |
฿ 407.68 ฿ 184.23 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 6 | แบน | 2.45 | 5.3 | ||
฿ 429.52 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 9 | แบน | 2.94 | 6.47 | |
฿ 393.12 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 4 | แบน | 3.73 | 6.96 | |
฿ 414.96 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 8 | แบน | 3.04 | 7.06 | |
฿ 440.44 ฿ 189.21 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 12 | แบน | 2.75 | 7.06 | ||
฿ 633.36 ฿ 248.53 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 | 1.5 | แบน | 0.49 | 0.98 | ||
฿ 553.28 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2 | 1.5 | แบน | 0.49 | 0.98 | |
฿ 593.32 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 3 | แบน | 0.49 | 0.98 | ||
฿ 367.64 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 3 | แบน | 0.49 | 1.47 | |
฿ 378.56 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 6 | แบน | 0.49 | 1.47 | |
฿ 389.48 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 3 | แบน | 0.59 | 1.47 | |
฿ 407.68 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 6 | แบน | 0.49 | 2.06 | |
฿ 429.52 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 9 | แบน | 0.69 | 3.92 | |
฿ 393.12 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 4 | แบน | 0.64 | 1.96 | |
฿ 414.96 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 8 | แบน | 0.78 | 3.82 | |
฿ 440.44 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 12 | แบน | 0.83 | 5.79 | |
฿ 633.36 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.5 | 1.5 | ประเภททรงกลม | 0.93 | 1.86 | |
฿ 553.28 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2 | 1.5 | ประเภททรงกลม | 1.96 | 3.92 | |
฿ 593.32 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2 | 3 | ประเภททรงกลม | 1.67 | 3.73 | |
฿ 367.64 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 3 | ประเภททรงกลม | 2.45 | 3.92 | |
฿ 378.56 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 6 | ประเภททรงกลม | 2.26 | 3.73 | |
฿ 389.48 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 3 | ประเภททรงกลม | 3.43 | 5.3 | |
฿ 407.68 | SPRINGPLUNGER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 6 | ประเภททรงกลม | 2.45 | 5.3 | ||
฿ 429.52 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 9 | ประเภททรงกลม | 2.94 | 6.47 | |
฿ 393.12 ฿ 214.13 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 4 | ประเภททรงกลม | 3.73 | 6.96 | ||
฿ 414.96 ฿ 182.33 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 8 | ประเภททรงกลม | 3.04 | 7.06 | ||
฿ 440.44 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 12 | ประเภททรงกลม | 2.75 | 7.06 | |
฿ 633.36 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.5 | 1.5 | ประเภททรงกลม | 0.49 | 0.98 | |
฿ 553.28 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2 | 1.5 | ประเภททรงกลม | 0.49 | 0.98 | |
฿ 593.32 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2 | 3 | ประเภททรงกลม | 0.49 | 0.98 | |
฿ 367.64 | SPRINGPLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 3 | ประเภททรงกลม | 0.49 | 1.47 | |
฿ 378.56 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 6 | ประเภททรงกลม | 0.49 | 1.47 | |
฿ 389.48 ฿ 177.84 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 3 | ประเภททรงกลม | 0.59 | 1.47 | ||
฿ 407.68 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 6 | ประเภททรงกลม | 0.49 | 2.06 | |
฿ 429.52 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 9 | ประเภททรงกลม | 0.69 | 3.92 | |
฿ 393.12 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 4 | ประเภททรงกลม | 0.64 | 1.96 | |
฿ 414.96 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 8 | ประเภททรงกลม | 0.78 | 3.82 | |
฿ 440.44 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 12 | ประเภททรงกลม | 0.83 | 5.79 | ||
฿ 633.36 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.5 | 1.5 | ประเภท ทรงเรียว | 0.49 | 0.98 | |
฿ 553.28 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | 2 | 1.5 | ประเภท ทรงเรียว | 0.49 | 0.98 | |
฿ 593.32 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 3 | ประเภท ทรงเรียว | 0.49 | 0.98 | |
฿ 367.64 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 3 | ประเภท ทรงเรียว | 0.49 | 1.47 | |
฿ 378.56 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 6 | ประเภท ทรงเรียว | 0.49 | 1.47 | |
฿ 389.48 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 3 | ประเภท ทรงเรียว | 0.59 | 1.47 | |
฿ 407.68 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 6 | ประเภท ทรงเรียว | 0.49 | 2.06 | |
฿ 429.52 ฿ 185.04 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 9 | ประเภท ทรงเรียว | 0.69 | 3.92 | ||
฿ 393.12 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 4 | ประเภท ทรงเรียว | 0.64 | 1.96 | |
฿ 414.96 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 8 | ประเภท ทรงเรียว | 0.78 | 3.82 | |
฿ 440.44 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 12 | ประเภท ทรงเรียว | 0.83 | 5.79 |
กำลังโหลด …
วัสดุขาพิน | SUS304 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS303 | วิธีการติดตั้ง | พอดีพอดี |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการล็อคเกลียว | ไม่มี | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่มี | กระบวนการเตรียมผิวขาพิน | ไม่มี |
ปลาย การรักษาความร้อน | ไม่มี | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (ช่วง)(N) | 0.01 to 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง