1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เหล็กดันสปริงขนาดเล็ก - สกรูตัวหนอน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เหล็กดันสปริงขนาดเล็ก - สกรูตัวหนอน
  • เหล็กดันสปริงขนาดเล็ก - สกรูตัวหนอน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 393.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- ลูกดันสปริงขนาดเล็ก- สกรูตัวหนอน
- MPFLT และ MPFHT อยู่ในกลุ่มสินค้าลูกดันสปริงของ MISUMI
- ประเภทสกรูของลูกดันสปริง: ชนิดหัวแบน
- ตัววัสดุหลัก: สแตนเลส SUS303
- วัสดุส่วนหัวและสปริง: สแตนเลส SUS304
- อุณหภูมิในการใช้งาน: -30 ถึง 140° C
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด ภายนอก : 1.5, 2, 3, 4 และ 5 mm
- ระยะชัก (S): 1.5, 3, 4, 6, 8, 9 และ 12 mm
- วิธีการยึดติดตั้ง: กดอัด
- ประเภทการใช้งาน: (MPFLT) สำหรับงานน้ำหนักเบา และ (MPFHT)สำหรับงานน้ำหนักสูง

 
หมวดหมู่โหลดชนิดตัวเครื่องขาพินสปริงการดำเนินงาน
อุณหภูมิ
แบน[M] วัสดุ[M] วัสดุ[M] วัสดุ
โหลดน้ำหนักเบาMPFLTSUS303SUS304SUS304-30 to 140°C
โหลดหนักMPFHT

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้า
MPFLT3-6

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MPFHT1.5-1.5
MPFHT2-1.5
MPFHT2-3
MPFHT3-3
MPFHT3-6
MPFHT4-3
MPFHT4-6
MPFHT4-9
MPFHT5-4
MPFHT5-8
MPFHT5-12
MPFLT1.5-1.5
MPFLT2-1.5
MPFLT2-3
MPFLT3-3
MPFLT3-6
MPFLT4-3
MPFLT4-6
MPFLT4-9
MPFLT5-4
MPFLT5-8
MPFLT5-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ระยะเคลื่อนที่(S)
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า ขั้นต่ำ
(N)
โหลดสูงสุด
(N)

฿ 677.04

PLUNGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101.51.50.931.86

฿ 589.68

PLUNGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 1021.51.963.92

฿ 633.36

PLUNGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10231.673.73

฿ 393.12

PLUNGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10332.453.92

฿ 404.04

PLUNGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10362.263.73

฿ 414.96

PLUNGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10433.435.3

฿ 436.80

PLUNGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10462.455.3

฿ 458.64

PLUNGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10492.946.47

฿ 418.60

PLUNGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10543.736.96

฿ 440.44

PLUNGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10583.047.06

฿ 469.56

PLUNGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 105122.757.06

฿ 677.04

PLUNGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101.51.50.490.98

฿ 589.68

PLUNGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1021.50.490.98

฿ 633.36

PLUNGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10230.490.98

฿ 393.12

PLUNGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10330.491.47

฿ 404.04

PLUNGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10360.491.47

฿ 414.96

PLUNGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10430.591.47

฿ 436.80

PLUNGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10460.492.06

฿ 458.64

PLUNGERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10490.693.92

฿ 418.60

PLUNGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10540.641.96

฿ 440.44

PLUNGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10580.783.82

฿ 469.56

PLUNGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105120.835.79

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุขาพิน SUS304 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS303 วิธีการติดตั้ง พอดีพอดี
กระบวนการล็อคเกลียว ไม่มี ชนิดสกรู ของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ขาพิน แบน กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
กระบวนการเตรียมผิวขาพิน ไม่มี ปลาย การรักษาความร้อน ไม่มี โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (ช่วง)(N) 0.01 to 50

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้