(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ลูกดันสปริงแบบสั้น-ชนิดเหล็ก
- ประเภทตัวสกรูลูกดันสปริง: สกรูลูกดันสปริงแบบสั้นหัวทรงกลม
- ตัววัสดุหลัก: เหล็ก S45C
- ค่าความแข็ง: 29 ~ 35HRC
- กระบวนการเคลือบผิวตัววัสดุหลัก: การรมดำและการชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
- วัสดุส่วนหัว: เหล็ก S45C และพลาสติกโพลีอะซีทัล
- กระบวนการเคลือบส่วนหัว(สำหรับหัวประเภทเหล็ก): การรมดำและไตรวาเลนท์โครเมต
- วัสดุสปริง: SWP-B.
- อุณหภูมิในการใช้งาน: -30 ถึง 80 ℃
- ขนาดเกลียวสำหรับติดตั้ง: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 และ 16 mm
- วิธีการติดตั้ง: แบบขันเกลียว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุขาพิน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ระยะเคลื่อนที่(S) (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการเตรียมผิวขาพิน | ปลาย การรักษาความร้อน | โหลดไฟฟ้า ขั้นต่ำ (N) | โหลดสูงสุด (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 109.20 ฿ 38.22 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 4 | 1.2 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 4.4 | 11.9 | ||
฿ 105.56 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 5 | 1.5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 4.1 | 24.9 | |
฿ 105.56 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 6 | 1.5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 7.7 | 30.6 | ||
฿ 105.56 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 8 | 2 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 8.6 | 43 | ||
฿ 105.56 ฿ 32.27 | SHORT PLUNIERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 10 | 2.5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 14.1 | 53.1 | ||
฿ 120.12 | SHORT PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 12 | 3.5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 23.1 | 58.3 | ||
฿ 218.40 ฿ 91.68 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 16 | 4.5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 26.6 | 78.8 | ||
฿ 105.56 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 5 | 1.5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 4.1 | 24.9 | |
฿ 105.56 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 6 | 1.5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 7.7 | 30.6 | ||
฿ 105.56 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 8 | 2 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 8.6 | 43 | ||
฿ 105.56 ฿ 48.36 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 10 | 2.5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 14.1 | 53.1 | ||
฿ 120.12 ฿ 43.23 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 12 | 3.5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 23.1 | 58.3 | ||
฿ 218.40 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 16 | 4.5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 26.6 | 78.8 | |
฿ 127.40 | SHORT PLUNIERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 3 | 1 | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 0.8 | 2 | |
฿ 105.56 | SHORT PLUNIERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 4 | 1.2 | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 2 | 9 | |
฿ 105.56 | SHORT PLUNIERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 5 | 1.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 4.9 | 14.7 | |
฿ 105.56 | SHORT PLUNIERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 6 | 1.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 5.9 | 19.6 | |
฿ 105.56 | SHORT PLUNIERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 8 | 2 | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 5.9 | 19.6 | |
฿ 105.56 | SHORT PLUNIERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 10 | 2.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 9.8 | 29.4 | |
฿ 116.48 | SHORT PLUNIERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 12 | 3.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 9.8 | 29.4 | |
฿ 200.20 ฿ 74.31 | SHORT PLUNIERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 16 | 4.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 19.6 | 58.8 | ||
฿ 105.56 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 5 | 1.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 4.9 | 14.7 | |
฿ 105.56 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 6 | 1.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 5.9 | 19.6 | ||
฿ 105.56 ฿ 47.36 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 10 | 2.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 9.8 | 29.4 | ||
฿ 120.12 ฿ 47.70 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 12 | 3.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 9.8 | 29.4 | ||
฿ 218.40 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 16 | 4.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 19.6 | 58.8 | |
฿ 127.40 ฿ 51.99 | SHORT PLUNIERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 3 | 1 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไตรวาเลนท์โครเมต | carburized | 0.4 | 1.5 | ||
฿ 105.56 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 4 | 1.2 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไตรวาเลนท์โครเมต | carburized | 1.6 | 5 | |
฿ 105.56 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 5 | 1.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไตรวาเลนท์โครเมต | carburized | 2 | 7.8 | |
฿ 105.56 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 6 | 1.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไตรวาเลนท์โครเมต | carburized | 2.9 | 9.8 | |
฿ 105.56 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 8 | 2 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไตรวาเลนท์โครเมต | carburized | 2.9 | 9.8 | |
฿ 105.56 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 10 | 2.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไตรวาเลนท์โครเมต | carburized | 4.9 | 14.7 | |
฿ 116.48 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 12 | 3.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไตรวาเลนท์โครเมต | carburized | 4.9 | 14.7 | |
฿ 200.20 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 16 | 4.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไตรวาเลนท์โครเมต | carburized | 9.8 | 29.4 | ||
฿ 105.56 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 5 | 1.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไตรวาเลนท์โครเมต | carburized | 2 | 7.8 | |
฿ 105.56 ฿ 36.63 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 6 | 1.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไตรวาเลนท์โครเมต | carburized | 2.9 | 9.8 | ||
฿ 105.56 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 8 | 2 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไตรวาเลนท์โครเมต | carburized | 2.9 | 9.8 | ||
฿ 105.56 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 10 | 2.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไตรวาเลนท์โครเมต | carburized | 4.9 | 14.7 | |
฿ 120.12 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 12 | 3.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไตรวาเลนท์โครเมต | carburized | 4.9 | 14.7 | |
฿ 218.40 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 16 | 4.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไตรวาเลนท์โครเมต | carburized | 9.8 | 29.4 | |
฿ 131.04 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 3 | 1 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไตรวาเลนท์โครเมต | carburized | 0.11 | 0.48 | |
฿ 109.20 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 4 | 1.2 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไตรวาเลนท์โครเมต | carburized | 0.49 | 1.55 | |
฿ 105.56 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 5 | 1.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไตรวาเลนท์โครเมต | carburized | 0.53 | 2.53 | |
฿ 105.56 ฿ 34.23 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 6 | 1.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไตรวาเลนท์โครเมต | carburized | 0.89 | 3.11 | ||
฿ 105.56 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 8 | 2 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไตรวาเลนท์โครเมต | carburized | 0.9 | 3.14 | |
฿ 105.56 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 10 | 2.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไตรวาเลนท์โครเมต | carburized | 1.76 | 4.71 | ||
฿ 120.12 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 12 | 3.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไตรวาเลนท์โครเมต | carburized | 1.96 | 4.82 | |
฿ 218.40 ฿ 91.29 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 16 | 4.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไตรวาเลนท์โครเมต | carburized | 3.29 | 9 | ||
฿ 105.56 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 5 | 1.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไตรวาเลนท์โครเมต | carburized | 0.53 | 2.53 | |
฿ 105.56 ฿ 36.28 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 6 | 1.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไตรวาเลนท์โครเมต | carburized | 0.89 | 3.11 | ||
฿ 105.56 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 8 | 2 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไตรวาเลนท์โครเมต | carburized | 0.9 | 3.14 | |
฿ 105.56 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 10 | 2.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไตรวาเลนท์โครเมต | carburized | 1.76 | 4.71 | |
฿ 120.12 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 12 | 3.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไตรวาเลนท์โครเมต | carburized | 1.96 | 4.82 | |
฿ 218.40 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 16 | 4.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไตรวาเลนท์โครเมต | carburized | 3.29 | 9 | |
฿ 109.20 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 4 | 1.2 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | ไม่มี | 4.4 | 11.9 | |
฿ 105.56 | SHORT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 5 | 1.5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | ไม่มี | 4.1 | 24.9 | |
฿ 105.56 | SHORT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 6 | 1.5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | ไม่มี | 7.7 | 30.6 | |
฿ 105.56 | SHORT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 8 | 2 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | ไม่มี | 8.6 | 43 | |
฿ 105.56 | SHORT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 10 | 2.5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | ไม่มี | 14.1 | 53.1 | |
฿ 120.12 | SHORT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 12 | 3.5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | ไม่มี | 23.1 | 58.3 | |
฿ 218.40 | SHORT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 16 | 4.5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | ไม่มี | 26.6 | 78.8 | |
฿ 109.20 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 5 | 1.5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | ไม่มี | 4.1 | 24.9 | |
฿ 106.00 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 6 | 1.5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | ไม่มี | 7.7 | 30.6 | |
฿ 106.00 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 8 | 2 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | ไม่มี | 8.6 | 43 | |
฿ 106.00 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 10 | 2.5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | ไม่มี | 14.1 | 53.1 | |
฿ 120.12 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 12 | 3.5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | ไม่มี | 23.1 | 58.3 | |
฿ 218.40 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 16 | 4.5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | ไม่มี | 26.6 | 78.8 | |
฿ 131.04 ฿ 76.96 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 3 | 1 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.8 | 2 | ||
฿ 109.20 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 4 | 1.2 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 2 | 9 | ||
฿ 150.41 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 5 | 1.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 4.9 | 14.7 | |
฿ 105.56 ฿ 44.86 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 6 | 1.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 5.9 | 19.6 | ||
฿ 105.56 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 8 | 2 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 5.9 | 19.6 | |
฿ 105.56 | SHORT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 10 | 2.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 9.8 | 29.4 | |
฿ 120.12 | SHORT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 12 | 3.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 9.8 | 29.4 | |
฿ 218.40 | SHORT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 16 | 4.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 19.6 | 58.8 | |
฿ 131.04 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 3 | 1 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.4 | 1.5 | ||
฿ 109.20 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 4 | 1.2 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 1.6 | 5 | |
฿ 105.56 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 5 | 1.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 2 | 7.8 | |
฿ 105.56 ฿ 35.86 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 6 | 1.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 2.9 | 9.8 | ||
฿ 105.56 ฿ 46.16 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 8 | 2 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 2.9 | 9.8 | ||
฿ 105.56 ฿ 46.50 | SHORT SPRING PLUNIERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 10 | 2.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 4.9 | 14.7 | ||
฿ 120.12 | SHORT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 12 | 3.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 4.9 | 14.7 | |
฿ 218.40 | SHORT PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 16 | 4.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 9.8 | 29.4 | |
฿ 105.56 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 5 | 1.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 2 | 7.8 | |
฿ 105.56 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 6 | 1.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 2.9 | 9.8 | |
฿ 105.56 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 8 | 2 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 2.9 | 9.8 | |
฿ 105.56 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 10 | 2.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 4.9 | 14.7 | |
฿ 120.12 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 12 | 3.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 4.9 | 14.7 | |
฿ 218.40 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 16 | 4.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 9.8 | 29.4 | |
฿ 131.04 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 3 | 1 | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.11 | 0.48 |
กำลังโหลด …
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SCM435 | วิธีการติดตั้ง | ชนิดเกลียวใน | กระบวนการล็อคเกลียว | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู ของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ขาพิน | สปริงพั้งเจอร์สั้น | รูปทรง รูขันประแจ | แม่มด | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (ช่วง)(N) | 0.01 to 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง