(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- เหล็กดันสปริง - สเตนเลส
- ขาพิน ชนิดสกรู พลั้งเจอร์/เหล็กดัน: ประเภททรงกลม
- วัสดุ ตัวเครื่อง: เทียบเท่า สเตนเลส ส SUS304
- วัสดุ โนส: สเตนเลส SUS404C และพลาสติก โพลิอะซีทัล (Polyacetal)
- ความแข็ง โนส (สำหรับประเภท สเตนเลส): 55HRC or more
- วัสดุสปริง: สแตนเลส SUS631
- อุณหภูมิใช้งาน: -30 to 260°C (แบบ โนส สเตนเลส)
- อุณหภูมิใช้งาน: -30 to 80°C (แบบ โนส พลาสติก)
- ขนาด เกลียว ยึด: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 และ 16 มม.
- วิธีการติดตั้ง: ชนิด ชนิดเกลียวใน
- รูปทรง รูขันประแจ: หกเหลี่ยม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุขาพิน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ระยะเคลื่อนที่(S) (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ปลาย การรักษาความร้อน | โหลดไฟฟ้า ขั้นต่ำ (N) | โหลดสูงสุด (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 222.04 ฿ 110.82 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 3 | 1.5 | ไม่มี | ไม่มี | 0.8 | 2.94 | ||
฿ 294.84 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 3 | 3 | ไม่มี | ไม่มี | 0.6 | 2.93 | |
฿ 294.84 ฿ 93.91 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 4 | 2 | ไม่มี | ไม่มี | 2 | 8.8 | ||
฿ 229.32 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 4 | 4 | ไม่มี | ไม่มี | 1.9 | 8.75 | |
฿ 222.04 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 5 | 3 | ไม่มี | ไม่มี | 2.7 | 16.3 | ||
฿ 232.96 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 5 | 5 | ไม่มี | ไม่มี | 1 | 17.1 | |
฿ 222.04 ฿ 97.32 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 6 | 3 | ไม่มี | ไม่มี | 8 | 26.4 | ||
฿ 240.24 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 6 | 5 | ไม่มี | ไม่มี | 4.4 | 26.6 | |
฿ 254.80 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 8 | 3 | ไม่มี | ไม่มี | 14.7 | 27 | |
฿ 273.00 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 8 | 5 | ไม่มี | ไม่มี | 6.7 | 26.6 | |
฿ 287.56 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 10 | 5 | ไม่มี | ไม่มี | 8.2 | 45.7 | |
฿ 327.60 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 10 | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 6.2 | 45.1 | |
฿ 353.08 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 12 | 5 | ไม่มี | ไม่มี | 18.2 | 49 | |
฿ 364.00 ฿ 181.53 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 12 | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 8.2 | 49.1 | ||
฿ 382.20 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 12 | 15 | ไม่มี | ไม่มี | 7.5 | 48.9 | |
฿ 484.12 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 16 | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 18.9 | 68.5 | |
฿ 484.12 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 16 | 15 | ไม่มี | ไม่มี | 14.4 | 68.6 | |
฿ 567.84 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 16 | 20 | ไม่มี | ไม่มี | 4.2 | 68.6 | |
฿ 294.84 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 3 | 1.5 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 0.8 | 2.94 | |
฿ 294.84 | SPRINGPLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 3 | 3 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 0.6 | 2.93 | |
฿ 294.84 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 4 | 2 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 2 | 8.8 | |
฿ 302.12 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 4 | 4 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 1.9 | 8.75 | |
฿ 294.84 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 5 | 3 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 2.7 | 16.3 | |
฿ 309.40 ฿ 112.81 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 5 | 5 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 1 | 17.1 | ||
฿ 294.84 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 6 | 3 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 8 | 26.4 | |
฿ 316.68 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 6 | 5 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 4.4 | 26.6 | |
฿ 338.52 | SPRINGPLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 8 | 3 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 14.7 | 27 | |
฿ 360.36 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 8 | 5 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 6.7 | 26.6 | |
฿ 382.20 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 10 | 5 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 8.2 | 45.7 | |
฿ 433.16 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 10 | 10 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 6.2 | 45.1 | |
฿ 469.56 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 12 | 5 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 18.2 | 49 | |
฿ 484.12 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 12 | 10 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 8.2 | 49.1 | ||
฿ 505.96 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 12 | 15 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 7.5 | 48.9 | |
฿ 644.28 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 16 | 10 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 18.9 | 68.5 | |
฿ 644.28 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 16 | 15 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 14.4 | 68.6 | |
฿ 757.12 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 16 | 20 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 4.2 | 68.6 | |
฿ 222.04 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 3 | 1.5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 0.4 | 1.3 | |
฿ 222.04 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 4 | 2 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 0.9 | 2 | |
฿ 229.32 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 4 | 4 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 0.6 | 2.1 | |
฿ 222.04 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 5 | 3 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 1.4 | 9.7 | ||
฿ 232.96 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 5 | 5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 1.1 | 10.3 | ||
฿ 222.04 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 6 | 3 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 6 | 9.8 | ||
฿ 240.24 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 6 | 5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 3.4 | 9.86 | ||
฿ 254.80 ฿ 121.41 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 8 | 3 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 6 | 9.9 | ||
฿ 273.00 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 8 | 5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 4 | 9.83 | ||
฿ 287.56 ฿ 135.73 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 10 | 5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 5.7 | 14.7 | ||
฿ 327.60 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 10 | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 4.4 | 14.7 | ||
฿ 353.08 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 12 | 5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 5.8 | 14.7 | |
฿ 364.00 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 12 | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 5 | 14.7 | |
฿ 382.20 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 12 | 15 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 6.9 | 14.7 | |
฿ 484.12 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 16 | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 9.2 | 34.2 | |
฿ 484.12 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 16 | 15 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 8.6 | 34.4 | |
฿ 567.84 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 16 | 20 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 7.1 | 34.4 | |
฿ 222.04 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 3 | 1.5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 0.12 | 0.4 | |
฿ 222.04 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 3 | 3 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 0.12 | 0.4 | |
฿ 222.04 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 4 | 2 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 0.27 | 0.65 | |
฿ 229.32 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 4 | 4 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 0.18 | 0.65 | |
฿ 222.04 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 5 | 3 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 0.4 | 3 | |
฿ 232.96 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 5 | 5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 0.35 | 3 | |
฿ 222.04 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 6 | 3 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 1.8 | 3.05 | |
฿ 240.24 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 6 | 5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 1.5 | 3.05 | |
฿ 254.80 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 8 | 3 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 1.9 | 3.15 | |
฿ 273.00 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 8 | 5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 1.4 | 3.15 | ||
฿ 287.56 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 10 | 5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 1.6 | 4.6 | |
฿ 327.60 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 10 | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 1.6 | 4.6 | |
฿ 353.08 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 12 | 5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 1.7 | 4.7 | |
฿ 364.00 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 12 | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 1.6 | 4.7 | |
฿ 382.20 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 12 | 15 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 1.8 | 4.7 | |
฿ 484.12 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 16 | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 2.8 | 10.8 | |
฿ 484.12 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 16 | 15 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 2.6 | 10.8 | |
฿ 567.84 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 16 | 20 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 2 | 11 | |
฿ 294.84 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 3 | 1.5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบแข็ง | 0.12 | 0.4 | |
฿ 294.84 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 3 | 3 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบแข็ง | 0.12 | 0.4 | |
฿ 294.84 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 4 | 2 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบแข็ง | 0.27 | 0.65 | ||
฿ 302.12 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 4 | 4 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบแข็ง | 0.18 | 0.65 | |
฿ 294.84 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 5 | 3 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบแข็ง | 0.4 | 3 | |
฿ 309.40 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 5 | 5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบแข็ง | 0.35 | 3 | |
฿ 294.84 ฿ 125.01 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 6 | 3 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบแข็ง | 1.8 | 3.05 | ||
฿ 316.68 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 6 | 5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบแข็ง | 1.5 | 3.05 | |
฿ 338.52 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 8 | 3 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบแข็ง | 1.9 | 3.15 | |
฿ 360.36 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 8 | 5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบแข็ง | 1.4 | 3.15 | |
฿ 382.20 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 10 | 5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบแข็ง | 1.6 | 4.6 | |
฿ 433.16 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 10 | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบแข็ง | 1.6 | 4.6 | |
฿ 469.56 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 12 | 5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบแข็ง | 1.7 | 4.7 | |
฿ 484.12 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 12 | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบแข็ง | 1.6 | 4.7 | |
฿ 505.96 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 12 | 15 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบแข็ง | 1.8 | 4.7 | |
฿ 644.28 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 16 | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบแข็ง | 2.8 | 10.8 | |
฿ 644.28 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 16 | 15 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบแข็ง | 2.6 | 10.8 | |
฿ 757.12 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 16 | 20 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบแข็ง | 2 | 11 | |
฿ 294.84 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 3 | 1.5 | ไม่มี | ชุบแข็ง | 0.4 | 1.3 |
กำลังโหลด …
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เทียบเท่า SUS304 | วิธีการติดตั้ง | ชนิดเกลียวใน | กระบวนการล็อคเกลียว | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู ของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ขาพิน | ประเภททรงกลม | รูปทรง รูขันประแจ | แม่มด | กระบวนการเตรียมผิวขาพิน | ไม่มี |
โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (ช่วง)(N) | 0.01 to 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง