(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ลูกดันสปริง-เหล็กกล้า
- ประเภทตัวสกรูลูกดันสปริง: หัวทรงกลม
- ตัววัสดุหลัก: เหล็ก S45C
- ค่าความแข็ง: 29 ~ 35HRC
- กระบวนการเคลือบผิวตัววัสดุหลัก: การรมดำและการชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
- วัสดุส่วนหัว: เหล็ก S45C และพลาสติกโพลีอะซีทัล
- กระบวนการเคลือบส่วนหัว(สำหรับหัวประเภทเหล็ก): การรมดำและไตรวาเลนท์โครเมต
- วัสดุสปริง: SWP-B.
- ขนาดเกลียวสำหรับติดตั้ง: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20 และ 24 mm
- อุณหภูมิในการใช้งาน: -30 ถึง 80 ℃
- วิธีการติดตั้ง: แบบขันเกลียว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุขาพิน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ระยะเคลื่อนที่(S) (มิลลิเมตร) | กระบวนการล็อคเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการเตรียมผิวขาพิน | ปลาย การรักษาความร้อน | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (ช่วง) (N) | โหลดไฟฟ้า ขั้นต่ำ (N) | โหลดสูงสุด (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 120.12 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 3 | 1.5 | ไม่มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 0.78 | 2.9 | |
฿ 138.32 ฿ 70.65 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 3 | 3 | ไม่มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 0.78 | 2.9 | ||
฿ 120.12 ฿ 102.43 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 4 | 2 | ไม่มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 2.9 | 8.8 | ||
฿ 138.32 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 4 | 4 | ไม่มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 2 | 8.8 | |
฿ 120.12 ฿ 50.68 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 5 | 3 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 4.9 | 19.6 | ||
฿ 138.32 ฿ 71.73 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 5 | 5 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 2.9 | 19.6 | ||
฿ 120.12 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 6 | 3 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 7.8 | 29.4 | |
฿ 138.32 ฿ 67.82 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 6 | 5 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 4.9 | 29.4 | ||
฿ 120.12 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 8 | 3 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 14.7 | 29.4 | |
฿ 138.32 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 8 | 5 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 7.8 | 29.4 | |
฿ 127.40 ฿ 76.91 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 10 | 5 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 8.8 | 49 | ||
฿ 163.80 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 10 | 10 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 7.8 | 49 | |
฿ 138.32 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 12 | 5 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 18.6 | 49 | |
฿ 182.00 ฿ 69.78 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 12 | 10 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 7.8 | 49 | ||
฿ 207.48 ฿ 86.42 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 12 | 15 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 4.9 | 49 | ||
฿ 232.96 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 16 | 10 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 12.7 | 78.5 | |
฿ 232.96 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 16 | 15 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 12.7 | 78.5 | |
฿ 291.20 ฿ 148.57 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 16 | 20 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 9.8 | 78.5 | ||
฿ 414.96 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 16 | 30 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 6.9 | 78.5 | |
฿ 345.80 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 20 | 15 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 24.5 | 147.1 | |
฿ 414.96 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 24 | 15 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 47.1 | 215.7 | |
฿ 120.12 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 5 | 3 | ไม่มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 4.9 | 19.6 | |
฿ 138.32 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 5 | 5 | ไม่มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 2.9 | 19.6 | |
฿ 120.12 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 6 | 3 | ไม่มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 7.8 | 29.4 | |
฿ 138.32 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 6 | 5 | ไม่มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 4.9 | 29.4 | |
฿ 120.12 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 8 | 3 | ไม่มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 14.7 | 29.4 | |
฿ 138.32 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 8 | 5 | ไม่มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 7.8 | 29.4 | |
฿ 127.40 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 10 | 5 | ไม่มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 8.8 | 49 | |
฿ 163.80 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 10 | 10 | ไม่มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 7.8 | 49 | |
฿ 138.32 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 12 | 5 | ไม่มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 18.6 | 49 | |
฿ 182.00 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 12 | 10 | ไม่มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 7.8 | 49 | |
฿ 207.48 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 12 | 15 | ไม่มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 4.9 | 49 | |
฿ 232.96 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 16 | 10 | ไม่มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 12.7 | 78.5 | |
฿ 232.96 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 16 | 15 | ไม่มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 12.7 | 78.5 | |
฿ 291.20 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 16 | 20 | ไม่มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 9.8 | 78.5 | |
฿ 120.12 ฿ 60.60 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 3 | 1.5 | ไม่มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 0.49 | 1 | ||
฿ 138.32 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 3 | 3 | ไม่มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 0.29 | 1 | |
฿ 120.12 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 4 | 2 | ไม่มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 1 | 2 | |
฿ 138.32 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 4 | 4 | ไม่มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 0.59 | 2 | |
฿ 120.12 ฿ 47.41 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 5 | 3 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 2 | 9.8 | ||
฿ 138.32 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 5 | 5 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 2 | 9.8 | ||
฿ 120.12 ฿ 56.80 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 6 | 3 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 5.9 | 9.8 | ||
฿ 138.32 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 6 | 5 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 2 | 9.8 | |
฿ 120.12 ฿ 98.81 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 8 | 3 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 5.9 | 9.8 | |
฿ 138.32 ฿ 50.27 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 8 | 5 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 2.9 | 9.8 | ||
฿ 127.40 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 10 | 5 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 5.9 | 14.7 | ||
฿ 163.80 ฿ 75.71 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 10 | 10 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 2.9 | 14.7 | ||
฿ 138.32 ฿ 83.73 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 12 | 5 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 5.9 | 14.7 | ||
฿ 182.00 ฿ 66.39 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 12 | 10 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 2.9 | 19.6 | ||
฿ 207.48 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 12 | 15 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 2.9 | 19.6 | |
฿ 232.96 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 16 | 10 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 5.9 | 39.2 | |
฿ 232.96 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 16 | 15 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 3.9 | 39.2 | |
฿ 291.20 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 16 | 20 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 4.9 | 39.2 | |
฿ 414.96 ฿ 227.77 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 16 | 30 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 2.9 | 39.2 | ||
฿ 345.80 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 20 | 15 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 12.7 | 78.5 | |
฿ 414.96 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 24 | 15 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 19.6 | 98.1 | |
฿ 120.12 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 5 | 3 | ไม่มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 2 | 9.8 | |
฿ 138.32 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 5 | 5 | ไม่มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 2 | 9.8 | |
฿ 120.12 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 6 | 3 | ไม่มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 5.9 | 9.8 | |
฿ 138.32 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 6 | 5 | ไม่มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 2 | 9.8 | |
฿ 120.12 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 8 | 3 | ไม่มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 5.9 | 9.8 | |
฿ 138.32 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 8 | 5 | ไม่มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 2.9 | 9.8 | |
฿ 127.40 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 10 | 5 | ไม่มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 5.9 | 14.7 | |
฿ 163.80 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 10 | 10 | ไม่มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 2.9 | 14.7 | |
฿ 138.32 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 12 | 5 | ไม่มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 5.9 | 14.7 | |
฿ 182.00 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 12 | 10 | ไม่มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 2.9 | 19.6 | |
฿ 207.48 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 12 | 15 | ไม่มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 2.9 | 19.6 | |
฿ 232.96 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 16 | 10 | ไม่มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 5.9 | 39.2 | |
฿ 232.96 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 16 | 15 | ไม่มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 3.9 | 39.2 | |
฿ 291.20 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 16 | 20 | ไม่มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 4.9 | 39.2 | |
฿ 120.12 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 3 | 1.5 | ไม่มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 0.05 | 0.32 | |
฿ 138.32 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 3 | 3 | ไม่มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 0.09 | 0.32 | |
฿ 120.12 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 4 | 2 | ไม่มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 0.23 | 0.65 | |
฿ 138.32 ฿ 67.58 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 4 | 4 | ไม่มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 0.24 | 0.65 | ||
฿ 120.12 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 5 | 3 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 0.74 | 2.95 | |
฿ 138.32 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 5 | 5 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 0.72 | 2.95 | |
฿ 120.12 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 6 | 3 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 0.85 | 3.2 | |
฿ 138.32 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 6 | 5 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 0.85 | 3.2 | |
฿ 120.12 ฿ 63.29 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 8 | 3 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 0.9 | 3.3 | ||
฿ 138.32 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 8 | 5 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 0.9 | 3.3 | |
฿ 127.40 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 10 | 5 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 1.9 | 4.7 | |
฿ 163.80 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 10 | 10 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 1.7 | 4.7 | |
฿ 138.32 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 12 | 5 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 1.5 | 4.7 | |
฿ 182.00 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 12 | 10 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 1.3 | 5.9 | |
฿ 207.48 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 12 | 15 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 1.6 | 5.9 | |
฿ 232.96 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 16 | 10 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 1.7 | 12.8 | |
฿ 232.96 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 16 | 15 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 1.7 | 12.8 | |
฿ 291.20 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 16 | 20 | มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 1.7 | 12.8 | |
฿ 120.12 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 5 | 3 | ไม่มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 0.74 | 2.95 | |
฿ 138.32 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 5 | 5 | ไม่มี | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่มี | ไม่มี | 0.01 to 50 | 0.72 | 2.95 |
กำลังโหลด …
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | S45C | วิธีการติดตั้ง | ชนิดเกลียวใน | ชนิดสกรู ของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ขาพิน | ประเภททรงกลม |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูขันประแจ | แม่มด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง