(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทร่อง V 70° มีพื้นผิวสัมผัสที่กว้างกว่ารุ่น 90° เหมาะสำหรับการติดตั้งด้วยอุปกรณ์จับยึดแบบหมุนเยื้องแกน
รหัสสินค้า |
---|
CVTA |
CVTA12C |
CVTA16C |
CVTAB12 |
CVTAB16 |
CVTAB19 |
CVTABS12 |
CVTABS16 |
CVTABS19 |
CVTACS |
CVTAK |
CVTAL |
CVTAS |
CVTAST |
CVTAT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | มิติ T (มิลลิเมตร) | มิติ (มิลลิเมตร) | มิติ ติดตั้ง L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 656.86 | CATCHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | - | 25 | 35 | |
฿ 658.10 | LOCATING BLOCK SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | - | 12 | 20 | |
฿ 658.10 | LOCATING BLOCK SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | - | 16 | 25 | |
฿ 717.16 | LOCATING BLOCK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ประเภทการยึดแผ่นเพลทด้านบน | 12 | 20 | 35 | |
฿ 748.10 | LOCATING BLOCK SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทการยึดแผ่นเพลทด้านบน | 16 | 25 | 35 | |
฿ 748.10 | LOCATING BLOCK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทการยึดแผ่นเพลทด้านบน | 19 | 25 | 35 | |
฿ 717.16 | LOCATING BLOCK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ประเภทการยึดแผ่นเพลทด้านบน | 12 | 20 | 25 | |
฿ 748.10 | LOCATING BLOCK SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทการยึดแผ่นเพลทด้านบน | 16 | 25 | 25 | |
฿ 748.10 ฿ 548.06 | LOCATING BLOCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทการยึดแผ่นเพลทด้านบน | 19 | 25 | 25 | ||
฿ 689.04 ฿ 612.63 | LOCATING BLOCK SET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | - | 20 | 25 | ||
฿ 658.10 | LOCATING BLOCK SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ชนิดร่องตัว V 70° | - | 25 | 35 | |
฿ 762.16 | LOCATING BLOCK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบยาว | - | 25 | 35 | |
฿ 656.86 | CATCHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | - | 25 | 25 | |
฿ 717.16 | LOCATING BLOCK SET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบมีรูต๊าปเกลียว | - | 25 | 25 | ||
฿ 717.16 | LOCATING BLOCK SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบมีรูต๊าปเกลียว | - | 25 | 35 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เทียบเท่า S45C |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง