1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คัปปลิ้งแบบแข็ง - สกรูตัวหนอน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คัปปลิ้งแบบแข็ง - สกรูตัวหนอน
  • คัปปลิ้งแบบแข็ง - สกรูตัวหนอน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·มี งานละเอียด ความสูงส่วนแกนกลาง เท่ากันพร้อม การขัดเงา รูทะลุ ดอกสว่าน ดอกเดียว

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CPR16-[3,​4,​5,​6]-[3,​4,​5,​6]
CPR20-[5,​6,​8,​10]-[5,​6,​8,​10]
CPRS16-[3,​4,​5,​6]-[3,​4,​5,​6]
CPRS20-[5,​6,​8,​10]-[5,​6,​8,​10]
CPRS25-[8,​10,​11,​12]-[8,​10,​11,​12]
CPRS32-[12,​14,​15,​16]-[12,​14,​15,​16]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 1 d1 (หรือ d)
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 2 d2 (หรือ d)
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 100.05 ถึง 1.003 ~ 63 ~ 61624[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม0.3240004.4 × 10-7

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 100.05 ถึง 1.005 ~ 105 ~ 102030[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม0.5190001.3 × 10-6

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 100.05 ถึง 1.003 ~ 63 ~ 61624[สเตนเลส] สเตนเลส0.3240001.2 × 10-6

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 100.05 ถึง 1.005 ~ 105 ~ 102030[สเตนเลส] สเตนเลส0.5190003.5 × 10-6

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 100.05 ถึง 1.008 ~ 128 ~ 122536[สเตนเลส] สเตนเลส1150001.0 × 10-5

-

COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 101.01 ถึง 3.0012 ~ 1612 ~ 163241[สเตนเลส] สเตนเลส2120003.1 × 10-5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน มาตรฐาน ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 1,0001 ถึง 78000 คุณสมบัติ ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้