1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ข้อต่อพลาสติก - ชุดสกรู, สั้น

ข้อต่อพลาสติก - ชุดสกรู, สั้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- คัปปลิ้งพลาสติกพร้อมสกรูตัวหนอน ชนิด MCJN / MCJSN จาก MISUMI
- ข้อต่อรุ่นประหยัดสำหรับการใช้งานที่มีแรงบิดต่ำ เหมาะสำหรับเอ็นโค้ดเดอร์และโพเทนชิโอมิเตอร์ที่ต้องการแรงบิดเพียงเล็กน้อย
- อุณหภูมิในการทำงาน: -20°C ~ 80°C
- ค่าความเยื้องแนวด้านข้าง เชิงมุม และแนวแกนที่แสดงเป็นค่าที่เกิดขึ้นแยกจากกัน เมื่อการวางแนวไม่ตรงหลายชนิดเกิดขึ้นพร้อมกัน ค่าสูงสุดในการเยื้องตำแหน่งของแต่ละค่าจะลดลงเหลือเพียงครึ่งเดียว
- วัสดุ: MCJN (เรซิน PBT เสริมใยแก้ว), MCJSN (เรซิน PBT)

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MCJN9-[1.5,​2]-[1.5,​2]
MCJN10-1.5-2.5
MCJN12-3-3
MCJN14-4-[2.5,​3,​3.2,​4]
MCJN15-5-[3,​3.2,​4,​5]
MCJN16-6-[3,​3.2,​4,​5,​6]
MCJN20-8-[4,​5,​6,​8]
MCJN22-10-10
MCJN28-12-12
MCJSN8-2-2
MCJSN12-[2.5,​3.2]-[3,​3.2]
MCJSN14-[4,​5]-[4,​5]
MCJSN15-6-[2.4,​3.2,​4,​5,​6]
MCJSN18-8-[4,​5,​6,​8]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 1 d1 (หรือ d)
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 2 d2 (หรือ d)
(Ø)
O.D.
(Ø)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
มาตรฐาน/ สั้น

-

COUPLINGS PLASTIC TYPE 1 ชิ้น 5 วัน 101.5 ~ 21.5 ~ 29-2544 ถึง 4000[พลาสติก] ใยแก้ว เสริมแรง PBT โพลีบิวทิลีน เทเรฟทาเลด เรซิ่น0.0520.154000+0.2/-0.21 x 10-6มาตรฐาน

-

COUPLINGS PLASTIC TYPE 1 ชิ้น 5 วัน 101.52.51011.82544 ถึง 4000[พลาสติก] ใยแก้ว เสริมแรง PBT โพลีบิวทิลีน เทเรฟทาเลด เรซิ่น0.0620.154000+0.2/-0.21.4 x 10-8มาตรฐาน

-

COUPLINGS PLASTIC TYPE 1 ชิ้น 5 วัน 103312202544 ถึง 4000[พลาสติก] ใยแก้ว เสริมแรง PBT โพลีบิวทิลีน เทเรฟทาเลด เรซิ่น0.082.50.24000+0.2/-0.24.5 x 10-8มาตรฐาน

-

COUPLINGS PLASTIC TYPE 1 ชิ้น 5 วัน 1042.5 ~ 413.5214001 ถึง 10000[พลาสติก] ใยแก้ว เสริมแรง PBT โพลีบิวทิลีน เทเรฟทาเลด เรซิ่น0.12.50.25000+0.3/-0.30.8 x 10-7มาตรฐาน

-

COUPLINGS PLASTIC TYPE 1 ชิ้น 5 วัน 1053 ~ 51520.54001 ถึง 10000[พลาสติก] ใยแก้ว เสริมแรง PBT โพลีบิวทิลีน เทเรฟทาเลด เรซิ่น0.122.50.25000+0.3/-0.31 x 10-7มาตรฐาน

-

COUPLINGS PLASTIC TYPE 1 ชิ้น 5 วัน 1063 ~ 616214001 ถึง 10000[พลาสติก] ใยแก้ว เสริมแรง PBT โพลีบิวทิลีน เทเรฟทาเลด เรซิ่น0.152.50.26000+0.3/-0.31.3 x 10-7มาตรฐาน

-

COUPLINGS PLASTIC TYPE 1 ชิ้น 5 วัน 1084 ~ 820244001 ถึง 10000[พลาสติก] ใยแก้ว เสริมแรง PBT โพลีบิวทิลีน เทเรฟทาเลด เรซิ่น0.252.50.28000+0.3/-0.34 x 10-7มาตรฐาน

-

COUPLINGS PLASTIC TYPE 1 ชิ้น 5 วัน 1010102225.64001 ถึง 10000[พลาสติก] ใยแก้ว เสริมแรง PBT โพลีบิวทิลีน เทเรฟทาเลด เรซิ่น0.352.50.210000+0.3/-0.37 x 10-7มาตรฐาน

-

COUPLINGS PLASTIC TYPE 1 ชิ้น 5 วัน 1012122834.41,0001 ถึง 78000[พลาสติก] ใยแก้ว เสริมแรง PBT โพลีบิวทิลีน เทเรฟทาเลด เรซิ่น0.820.212000+0.3/-0.32.1 x 10-6มาตรฐาน

-

COUPLINGS PLASTIC TYPE 1 ชิ้น 5 วัน 1022892544 ถึง 4000[พลาสติก] PBT เรซิ่น0.0520.054000+0.15/-0.150.5 x 10-8สั้น

-

COUPLINGS PLASTIC TYPE 1 ชิ้น 5 วัน 102.5 ~ 3.23 ~ 3.212-2544 ถึง 4000[พลาสติก] PBT เรซิ่น0.120.14000+0.2/-0.20.4 x 10-7สั้น

-

COUPLINGS PLASTIC TYPE 1 ชิ้น 5 วัน 104 ~ 54 ~ 514154001 ถึง 10000[พลาสติก] PBT เรซิ่น0.1520.15000+0.2/-0.20.6 x 10-7สั้น

-

COUPLINGS PLASTIC TYPE 1 ชิ้น 5 วัน 1062.4 ~ 61515.54001 ถึง 10000[พลาสติก] PBT เรซิ่น0.1520.16000+0.2/-0.20.8 x 10-7สั้น

-

COUPLINGS PLASTIC TYPE 1 ชิ้น 5 วัน 1084 ~ 81817.84001 ถึง 10000[พลาสติก] PBT เรซิ่น0.220.156000+0.3/-0.32.5 x 10-7สั้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ Series แผ่นสลิท การใช้งาน เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส ช่วงแรงบิดยอมรับได้(n •ม.) 0.05 ถึง 1.00
คุณสมบัติ แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ตัวเครื่อง หลัก
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) 0.02 ถึง 0.2 อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80