1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดิสก์คัปปลิ้ง - ความแข็งแกร่งสูง (O.D. 87) แคลมป์แบบไม่มีร่องลิ่ม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คัปปลิ้งยืดหยุ่นที่มีความแข็งแกร่งสูง เพราะมีชิ้นส่วนยึดด้วยดิสก์
[คุณสมบัติ]
· รุ่นมาตรฐานมี 4 รุ่น 45 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาตั้งแต่ φ12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.) ถึง φ60 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม.)
· มีความทนต่อแรงบิดสูงเนื่องจากมีการยึดดิสก์
· รับการลาดเอียดและระยะขยับตัวตามแนวแกนได้
· โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำกว่าของบริษัทอื่นๆ
[การใช้งาน]
· เครื่องมือตัดแต่ง สเตจความแม่นยำสูง ฯลฯ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CPSHMK87-[25,​30,​35,​38,​40,​45]-[20,​22,​24,​25,​30,​35]
CPSHN87-[25,​30,​35,​38,​40,​45]-[25,​30,​35,​38,​40,​45]
CPSWMK87-[25,​30,​35,​38,​40,​45]-[20,​22,​24,​25,​30,​35]
CPSWN87-[25,​30,​35,​38,​40,​45]-[25,​30,​35,​38,​40,​45]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 1 d1 (หรือ d)
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 2 d2 (หรือ d)
(Ø)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
เดี่ยว / เตียงคู่ รูปทรง รูเพลา

-

COUPLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 1025 ~ 4520 ~ 3567การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน180--+0.5/-0.51.40 x 10-3เดี่ยวด้านหนึ่งมีแคลมป์แบบไร้ร่องลิ่ม, อีกด้านมีรูคว้านร่องลิ่ม

-

COUPLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 1025 ~ 4525 ~ 4567การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน---+0.5/-0.51.68 x 10-3เดี่ยวแคลมป์ทั้งสองด้านแบบไม่ใช้ลิ่ม

-

COUPLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 1025 ~ 4520 ~ 3594การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน1800.20.02 ถึง 0.2+1.0/-1.02.22 x 10-3ดับเบิ้ลด้านหนึ่งมีแคลมป์แบบไร้ร่องลิ่ม, อีกด้านมีรูคว้านร่องลิ่ม

-

COUPLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 1025 ~ 4525 ~ 4594การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน-0.20.02 ถึง 0.2+1.0/-1.02.49 x 10-3ดับเบิ้ลแคลมป์ทั้งสองด้านแบบไม่ใช้ลิ่ม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ Series แผ่นดิสก์ O.D.(Ø) 87 การใช้งาน สำหรับเซอร์โว มอเตอร์
คุณสมบัติ ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 4001 ถึง 10000 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ S45C
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 0.6 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ตัวเครื่อง หลัก อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 6000
วัสดุ แผ่นดิสก์ SUS301CSP

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: เป็นไปได้หรือไม่ที่จะผลิตสินค้าพิเศษให้มีการเยื้องศูนย์และเส้นผ่านศูนย์กลางที่แตกต่างกันไป
ตอบ: ได้ โปรดระบุความต้องการของคุณ
คำถาม: ฉันควรสอดเพลาที่ตำแหน่งใดของคัปปลิ้ง
ตอบ: สอดเพลาตามความกว้างของแคลมป์ฮับ (บอดี้หลัก) หากเพลาสั้นกว่าความกว้าง แรงบิดที่รับได้จะไม่เพียงพอ

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้