(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[มีส่วนลดเลื่อนจำนวน] ส่วนลด 18% สำหรับปริมาณ 50 และส่วนลด 30% สำหรับปริมาณ 201
รหัสสินค้า |
---|
BGPMW4-7-L[15-25/1]-S[5,10,15]-F[4-20/1] |
BGPMW5-8-L[15-25/1]-S[5,10,15]-F[5-20/1] |
BGPMW6-9-L[20-30/1]-S[10,15,20]-F[6-25/1] |
BGPMW8-11-L[20-30/1]-S[10,15,20]-F[8-25/1] |
BGPMW10-13-L[20-30/1]-S[10,15,20]-F[10-25/1] |
BGPMW10-14-L[20-30/1]-S[10,15,20]-F[10-25/1] |
BGPMW10-17-L[25-40/1]-S[15,20,25]-F[10-35/1] |
BGPMW12-15-L[20-30/1]-S[10,15,20]-F[12-25/1] |
BGPMW12-16-L[25-40/1]-S[10,15,20]-F[12-35/1] |
BGPMW12-18-L[30-50/1]-S[10,15,20]-F[12-45/1] |
BGPSW4-7-L[15-25/1]-S[5,10,15]-F[4-20/1] |
BGPSW5-8-L[15-25/1]-S[5,10,15]-F[5-20/1] |
BGPSW6-9-L[20-30/1]-S[10,15,20]-F[6-25/1] |
BGPSW8-11-L[20-30/1]-S[10,15,20]-F[8-25/1] |
BGPSW10-13-L[20-30/1]-S[10,15,20]-F[10-25/1] |
BGPSW10-14-L[20-30/1]-S[10,15,20]-F[10-25/1] |
BGPSW10-17-L[25-40/1]-S[15,20,25]-F[10-35/1] |
BGPSW12-15-L[20-30/1]-S[10,15,20]-F[12-25/1] |
BGPSW12-16-L[25-40/1]-S[10,15,20]-F[12-35/1] |
BGPSW12-18-L[30-50/1]-S[10,15,20,25]-F[12-45/1] |
BGPW4-7-L[15-25/1]-S[5,10,15]-F[4-20/1] |
BGPW5-8-L[15-25/1]-S[5,10,15]-F[4-20/1] |
BGPW6-9-L[20-30/1]-S[5,10,15,20]-F[4-20/1] |
BGPW8-11-L[20-30/1]-S[10,15,20]-F[4-20/1] |
BGPW10-13-L[20-30/1]-S[5,10,15]-F[4-20/1] |
BGPW10-14-L[20-30/1]-S[5,10,15]-F[4-20/1] |
BGPW10-17-L[25-40/1]-S[15,20,22,25]-F[10-27/1] |
BGPW12-15-L[20-30/1]-S[5,10,15]-F[4-20/1] |
BGPW12-16-L[25-40/1]-S[5,10,15]-F[12-27/1] |
BGPW12-18-L[30-50/1]-S[15,20,25]-F[4-32/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขาพิน เส้นผ่าศูนย์กลาง D (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | F (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | S (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 4 | 7 | 4 ~ 20 | 15 ~ 25 | 5 ~ 15 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 5 | 8 | 5 ~ 20 | 15 ~ 25 | 5 ~ 15 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 6 | 9 | 6 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 20 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 8 | 11 | 8 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 20 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 10 | 13 | 10 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 20 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 10 | 14 | 10 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 20 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 10 | 17 | 10 ~ 35 | 25 ~ 40 | 15 ~ 25 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 12 | 15 | 12 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 20 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 12 | 16 | 12 ~ 35 | 25 ~ 40 | 10 ~ 20 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 12 | 18 | 12 ~ 45 | 30 ~ 50 | 10 ~ 20 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS304 | - | 4 | 7 | 4 ~ 20 | 15 ~ 25 | 5 ~ 15 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS304 | - | 5 | 8 | 5 ~ 20 | 15 ~ 25 | 5 ~ 15 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS304 | - | 6 | 9 | 6 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 20 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS304 | - | 8 | 11 | 8 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 20 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS304 | - | 10 | 13 | 10 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 20 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS304 | - | 10 | 14 | 10 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 20 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS304 | - | 10 | 17 | 10 ~ 35 | 25 ~ 40 | 15 ~ 25 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS304 | - | 12 | 15 | 12 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 20 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS304 | - | 12 | 16 | 12 ~ 35 | 25 ~ 40 | 10 ~ 20 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS304 | - | 12 | 18 | 12 ~ 45 | 30 ~ 50 | 10 ~ 25 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | การรมดำ Black Oxide | 4 | 7 | 4 ~ 20 | 15 ~ 25 | 5 ~ 15 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | การรมดำ Black Oxide | 5 | 8 | 4 ~ 20 | 15 ~ 25 | 5 ~ 15 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | การรมดำ Black Oxide | 6 | 9 | 4 ~ 20 | 20 ~ 30 | 5 ~ 20 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | การรมดำ Black Oxide | 8 | 11 | 4 ~ 20 | 20 ~ 30 | 10 ~ 20 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | การรมดำ Black Oxide | 10 | 13 | 4 ~ 20 | 20 ~ 30 | 5 ~ 15 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | การรมดำ Black Oxide | 10 | 14 | 4 ~ 20 | 20 ~ 30 | 5 ~ 15 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | การรมดำ Black Oxide | 10 | 17 | 10 ~ 27 | 25 ~ 40 | 15 ~ 25 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | การรมดำ Black Oxide | 12 | 15 | 4 ~ 20 | 20 ~ 30 | 5 ~ 15 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | การรมดำ Black Oxide | 12 | 16 | 12 ~ 27 | 25 ~ 40 | 5 ~ 15 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | การรมดำ Black Oxide | 12 | 18 | 4 ~ 32 | 30 ~ 50 | 15 ~ 25 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง