(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[มีส่วนลดตามปริมาณ] ส่วนลด 18% มีผลจากปริมาณ 100
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนด้าย M | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ชนิดสกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 384.00 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M8 x 1.25 | [เหล็กกล้า] SS400 | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | |
฿ 384.00 | ACCESSARIESFORBEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M10 x 1.5 | [เหล็กกล้า] SS400 | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | |
฿ 414.72 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M12 x 1.75 | [เหล็กกล้า] SS400 | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | ||
฿ 472.32 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M16 x 2 | [เหล็กกล้า] SS400 | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | |
฿ 529.92 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M20 x 2.5 | [เหล็กกล้า] SS400 | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | |
฿ 591.36 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M24 x 3 | [เหล็กกล้า] SS400 | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | |
฿ 710.40 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M30 x 3.5 | [เหล็กกล้า] SS400 | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | |
฿ 529.92 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M8 x 1.25 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | |
฿ 560.64 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M10 x 1.5 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | |
฿ 622.08 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M12 x 1.75 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | |
฿ 737.28 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M16 x 2 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | |
฿ 825.60 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M20 x 2.5 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | |
฿ 913.92 ฿ 432.56 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M24 x 3 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | ||
฿ 975.36 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M30 x 3.5 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | |
฿ 384.00 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M8 x 1.0 | [เหล็กกล้า] SS400 | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | |
฿ 384.00 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M10 x 1 | [เหล็กกล้า] SS400 | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | |
฿ 414.72 ฿ 246.51 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M12 x 1 | [เหล็กกล้า] SS400 | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | ||
฿ 472.32 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M15 x 1 | [เหล็กกล้า] SS400 | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | ||
฿ 529.92 ฿ 298.34 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M20x1 | [เหล็กกล้า] SS400 | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | ||
฿ 591.36 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M25x1.5 | [เหล็กกล้า] SS400 | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | |
฿ 710.40 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M30 x 1.5 | [เหล็กกล้า] SS400 | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | |
฿ 449.28 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M8 x 1.0 | [เหล็กกล้า] S45C การกลั่นด้วยความร้อน | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | |
฿ 510.72 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M10 x 1 | [เหล็กกล้า] S45C การกลั่นด้วยความร้อน | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | |
฿ 595.20 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M12 x 1 | [เหล็กกล้า] S45C การกลั่นด้วยความร้อน | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | |
฿ 733.44 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M15 x 1 | [เหล็กกล้า] S45C การกลั่นด้วยความร้อน | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | |
฿ 787.20 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M20x1 | [เหล็กกล้า] S45C การกลั่นด้วยความร้อน | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | ||
฿ 902.40 ฿ 511.84 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M25x1.5 | [เหล็กกล้า] S45C การกลั่นด้วยความร้อน | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | ||
฿ 1,182.72 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M30 x 1.5 | [เหล็กกล้า] S45C การกลั่นด้วยความร้อน | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | |
฿ 529.92 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M8 x 1.0 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | |
฿ 560.64 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M10 x 1 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | |
฿ 622.08 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M12 x 1 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | |
฿ 737.28 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M15 x 1 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | |
฿ 825.60 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M20x1 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | |
฿ 913.92 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M25x1.5 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | |
฿ 975.36 ฿ 531.96 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M30 x 1.5 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | ||
฿ 161.28 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M5 x 0.8 | [เหล็กกล้า] SS400 | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | |
฿ 176.64 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M6 x 1 | [เหล็กกล้า] SS400 | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | |
฿ 195.84 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M8 x 1.25 | [เหล็กกล้า] SS400 | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | |
฿ 211.20 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M10 x 1.5 | [เหล็กกล้า] SS400 | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | |
฿ 261.12 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M12 x 1.75 | [เหล็กกล้า] SS400 | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | |
฿ 284.16 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M16 x 2 | [เหล็กกล้า] SS400 | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | |
฿ 353.28 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M20 x 2.5 | [เหล็กกล้า] SS400 | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | |
฿ 403.20 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M24 x 3 | [เหล็กกล้า] SS400 | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | |
฿ 441.60 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M30 x 3.5 | [เหล็กกล้า] SS400 | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | |
฿ 222.72 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M5 x 0.8 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | |
฿ 222.72 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M6 x 1 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | |
฿ 276.48 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M8 x 1.25 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | |
฿ 330.24 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M10 x 1.5 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | |
฿ 384.00 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M12 x 1.75 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | |
฿ 407.04 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M16 x 2 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | |
฿ 549.12 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M20 x 2.5 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | |
฿ 668.16 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M24 x 3 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | |
฿ 798.72 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M30 x 3.5 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | |
฿ 161.28 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M5 x 0.5 | [เหล็กกล้า] SS400 | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | |
฿ 176.64 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M6 x 0.75 | [เหล็กกล้า] SS400 | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | |
฿ 195.84 ฿ 93.42 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 x 1.0 | [เหล็กกล้า] SS400 | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | ||
฿ 211.20 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M10 x 1 | [เหล็กกล้า] SS400 | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | |
฿ 261.12 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M12 x 1 | [เหล็กกล้า] SS400 | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | |
฿ 284.16 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M15 x 1 | [เหล็กกล้า] SS400 | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | ||
฿ 353.28 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M20x1 | [เหล็กกล้า] SS400 | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | |
฿ 403.20 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M25x1.5 | [เหล็กกล้า] SS400 | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | |
฿ 441.60 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M30 x 1.5 | [เหล็กกล้า] SS400 | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | |
฿ 234.24 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M6 x 0.75 | [เหล็กกล้า] S45C การกลั่นด้วยความร้อน | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | |
฿ 257.28 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M8 x 1.0 | [เหล็กกล้า] S45C การกลั่นด้วยความร้อน | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | |
฿ 272.64 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M10 x 1 | [เหล็กกล้า] S45C การกลั่นด้วยความร้อน | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | |
฿ 334.08 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M12 x 1 | [เหล็กกล้า] S45C การกลั่นด้วยความร้อน | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | |
฿ 364.80 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M15 x 1 | [เหล็กกล้า] S45C การกลั่นด้วยความร้อน | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | |
฿ 456.96 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M20x1 | [เหล็กกล้า] S45C การกลั่นด้วยความร้อน | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | |
฿ 514.56 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M25x1.5 | [เหล็กกล้า] S45C การกลั่นด้วยความร้อน | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | |
฿ 729.60 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M30 x 1.5 | [เหล็กกล้า] S45C การกลั่นด้วยความร้อน | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | |
฿ 222.72 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M5 x 0.5 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | |
฿ 222.72 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M6 x 0.75 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | |
฿ 276.48 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M8 x 1.0 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | |
฿ 330.24 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M10 x 1 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | |
฿ 384.00 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M12 x 1 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | |
฿ 407.04 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M15 x 1 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | |
฿ 549.12 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M20x1 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | |
฿ 668.16 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M25x1.5 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | |
฿ 798.72 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M30 x 1.5 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) |
กำลังโหลด …
ชนิด | น็อตล็อค | รูปทรง | แม่มด |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง