1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นยึด สำหรับลูกกลิ้งลูกเบี้ยว

แผ่นยึด สำหรับลูกกลิ้งลูกเบี้ยว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] นี่คือตัวยึดสำหรับลูกกลิ้งลูกเบี้ยวโดยเฉพาะ วัสดุคือ A5052 และกระบวนการชุบผิวคืออโนไดซ์ (สีขาว)



[M] วัสดุ: A5052
[S] กระบวนการชุบผิว: เคลียร์อโนไดซ์

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าa
CFBRA537

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CFBRA5-[27-50/1]
CFBRA6-[31-60/1]
CFBRA8-[40-80/1]
CFBRA10-[49-100/1]
CFBRA12-[58-120/1]
CFBRA16-[79-160/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสตัด สกรู ขนาดเกลียว (M)
(มิลลิเมตร)
D
(Ø)
A
(มิลลิเมตร)

-

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น 7 วัน 10M5527 ~ 50

-

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น 7 วัน 10M6631 ~ 60

-

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น 7 วัน 10M8840 ~ 80

-

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น 7 วัน 10M101049 ~ 100

-

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น 7 วัน 10M121258 ~ 120

-

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น 7 วัน 10M161679 ~ 160

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ฉากยึด สำหรับ ลูกเบี้ยว เคลือบฉนวน โรเลอร์ ไม่มี เพลา ไม่มี

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้