(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดสินค้า] วัสดุและรูปทรงชีลด์: ชนิดชีลด์คู่, ชนิดวงแหวนภายนอก: แบบแบน, แบบละเอียด (JIS): คลาส 0, ทิศทางการโหลด: แนวรัศมี
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (หรือ T) (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้ (รอบต่อนาที) | สเปค สภาพแวดล้อม | วัสดุในส่วนที่หมุน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,985.98 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] PEEK | 10 | 26 | 8 | 1000 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / กันน้ำ / ไม่เป็นแม่เหล็ก / ทนฝุ่น | [เซรามิก] เซรามิก อะลู มิ นา | |
฿ 2,358.36 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] PEEK | 12 | 28 | 8 | 950 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / กันน้ำ / ไม่เป็นแม่เหล็ก / ทนฝุ่น | [เซรามิก] เซรามิก อะลู มิ นา | |
฿ 2,854.85 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] PEEK | 15 | 32 | 9 | 810 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / กันน้ำ / ไม่เป็นแม่เหล็ก / ทนฝุ่น | [เซรามิก] เซรามิก อะลู มิ นา | |
฿ 3,193.37 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] PEEK | 17 | 35 | 10 | 730 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / กันน้ำ / ไม่เป็นแม่เหล็ก / ทนฝุ่น | [เซรามิก] เซรามิก อะลู มิ นา | |
฿ 4,248.43 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] PEEK | 20 | 42 | 12 | 610 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / กันน้ำ / ไม่เป็นแม่เหล็ก / ทนฝุ่น | [เซรามิก] เซรามิก อะลู มิ นา | |
฿ 1,117.12 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] PEEK | 5 | 16 | 5 | 1800 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / กันน้ำ / ไม่เป็นแม่เหล็ก / ทนฝุ่น | [เซรามิก] เซรามิก อะลู มิ นา | |
฿ 1,241.24 ฿ 559.43 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] PEEK | 6 | 19 | 6 | 1500 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / กันน้ำ / ไม่เป็นแม่เหล็ก / ทนฝุ่น | [เซรามิก] เซรามิก อะลู มิ นา | ||
฿ 1,799.80 ฿ 939.86 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] PEEK | 8 | 24 | 8 | 1200 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / กันน้ำ / ไม่เป็นแม่เหล็ก / ทนฝุ่น | [เซรามิก] เซรามิก อะลู มิ นา | ||
฿ 1,579.76 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] PTFE | 10 | 26 | 8 | 310 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / กันน้ำ / ไม่เป็นแม่เหล็ก | [เซรามิก] เซรามิก อะลู มิ นา | |
฿ 1,777.23 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] PTFE | 12 | 28 | 8 | 280 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / กันน้ำ / ไม่เป็นแม่เหล็ก | [เซรามิก] เซรามิก อะลู มิ นา | |
฿ 2,115.75 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] PTFE | 15 | 32 | 9 | 240 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / กันน้ำ / ไม่เป็นแม่เหล็ก | [เซรามิก] เซรามิก อะลู มิ นา | |
฿ 2,369.64 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] PTFE | 17 | 35 | 10 | 220 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / กันน้ำ / ไม่เป็นแม่เหล็ก | [เซรามิก] เซรามิก อะลู มิ นา | |
฿ 3,244.15 ฿ 1,350.86 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] PTFE | 20 | 42 | 12 | 180 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / กันน้ำ / ไม่เป็นแม่เหล็ก | [เซรามิก] เซรามิก อะลู มิ นา | ||
฿ 894.26 ฿ 479.77 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] PTFE | 5 | 16 | 5 | 540 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / กันน้ำ / ไม่เป็นแม่เหล็ก | [เซรามิก] เซรามิก อะลู มิ นา | ||
฿ 987.35 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] PTFE | 6 | 19 | 6 | 450 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / กันน้ำ / ไม่เป็นแม่เหล็ก | [เซรามิก] เซรามิก อะลู มิ นา | |
฿ 1,410.50 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [พลาสติก] PTFE | 8 | 24 | 8 | 350 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / กันน้ำ / ไม่เป็นแม่เหล็ก | [เซรามิก] เซรามิก อะลู มิ นา | |
฿ 386.48 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] เอทิลีน โมเลกุล โพลีเอทิลีน | 10 | 26 | 8 | 520 | มาตรฐาน / กันน้ำ / ไม่เป็นแม่เหล็ก / ทนฝุ่น | [กระจก] แก้วโซดาไลม์ | |
฿ 428.79 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] เอทิลีน โมเลกุล โพลีเอทิลีน | 12 | 28 | 8 | 470 | มาตรฐาน / กันน้ำ / ไม่เป็นแม่เหล็ก / ทนฝุ่น | [กระจก] แก้วโซดาไลม์ | |
฿ 533.17 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] เอทิลีน โมเลกุล โพลีเอทิลีน | 15 | 32 | 9 | 400 | มาตรฐาน / กันน้ำ / ไม่เป็นแม่เหล็ก / ทนฝุ่น | [กระจก] แก้วโซดาไลม์ | |
฿ 581.13 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] เอทิลีน โมเลกุล โพลีเอทิลีน | 17 | 35 | 10 | 360 | มาตรฐาน / กันน้ำ / ไม่เป็นแม่เหล็ก / ทนฝุ่น | [กระจก] แก้วโซดาไลม์ | |
฿ 640.37 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] เอทิลีน โมเลกุล โพลีเอทิลีน | 20 | 42 | 12 | 300 | มาตรฐาน / กันน้ำ / ไม่เป็นแม่เหล็ก / ทนฝุ่น | [กระจก] แก้วโซดาไลม์ | |
฿ 598.05 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] เอทิลีน โมเลกุล โพลีเอทิลีน | 5 | 14 | 5 | 1000 | มาตรฐาน / กันน้ำ / ไม่เป็นแม่เหล็ก / ทนฝุ่น | [กระจก] แก้วโซดาไลม์ | |
฿ 425.97 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] เอทิลีน โมเลกุล โพลีเอทิลีน | 6 | 17 | 6 | 830 | มาตรฐาน / กันน้ำ / ไม่เป็นแม่เหล็ก / ทนฝุ่น | [กระจก] แก้วโซดาไลม์ | |
฿ 431.61 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] เอทิลีน โมเลกุล โพลีเอทิลีน | 8 | 22 | 7 | 630 | มาตรฐาน / กันน้ำ / ไม่เป็นแม่เหล็ก / ทนฝุ่น | [กระจก] แก้วโซดาไลม์ | |
฿ 479.57 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] เอทิลีน โมเลกุล โพลีเอทิลีน | 10 | 30 | 9 | 460 | มาตรฐาน / กันน้ำ / ไม่เป็นแม่เหล็ก / ทนฝุ่น | [กระจก] แก้วโซดาไลม์ | |
฿ 502.14 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] เอทิลีน โมเลกุล โพลีเอทิลีน | 12 | 32 | 10 | 430 | มาตรฐาน / กันน้ำ / ไม่เป็นแม่เหล็ก / ทนฝุ่น | [กระจก] แก้วโซดาไลม์ | |
฿ 555.74 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] เอทิลีน โมเลกุล โพลีเอทิลีน | 15 | 35 | 11 | 380 | มาตรฐาน / กันน้ำ / ไม่เป็นแม่เหล็ก / ทนฝุ่น | [กระจก] แก้วโซดาไลม์ | |
฿ 640.37 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] เอทิลีน โมเลกุล โพลีเอทิลีน | 17 | 40 | 12 | 330 | มาตรฐาน / กันน้ำ / ไม่เป็นแม่เหล็ก / ทนฝุ่น | [กระจก] แก้วโซดาไลม์ | |
฿ 778.60 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] เอทิลีน โมเลกุล โพลีเอทิลีน | 20 | 47 | 14 | 280 | มาตรฐาน / กันน้ำ / ไม่เป็นแม่เหล็ก / ทนฝุ่น | [กระจก] แก้วโซดาไลม์ | |
฿ 479.57 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] เอทิลีน โมเลกุล โพลีเอทิลีน | 4 | 13 | 5 | 1120 | มาตรฐาน / กันน้ำ / ไม่เป็นแม่เหล็ก / ทนฝุ่น | [กระจก] แก้วโซดาไลม์ | |
฿ 392.12 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] เอทิลีน โมเลกุล โพลีเอทิลีน | 5 | 16 | 5 | 900 | มาตรฐาน / กันน้ำ / ไม่เป็นแม่เหล็ก / ทนฝุ่น | [กระจก] แก้วโซดาไลม์ | ||
฿ 392.12 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] เอทิลีน โมเลกุล โพลีเอทิลีน | 6 | 19 | 6 | 760 | มาตรฐาน / กันน้ำ / ไม่เป็นแม่เหล็ก / ทนฝุ่น | [กระจก] แก้วโซดาไลม์ | ||
฿ 397.76 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] เอทิลีน โมเลกุล โพลีเอทิลีน | 8 | 24 | 8 | 600 | มาตรฐาน / กันน้ำ / ไม่เป็นแม่เหล็ก / ทนฝุ่น | [กระจก] แก้วโซดาไลม์ | |
฿ 448.54 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] เอทิลีน โมเลกุล โพลีเอทิลีน | 10 | 22 | 6 | 590 | มาตรฐาน / กันน้ำ / ไม่เป็นแม่เหล็ก / ทนฝุ่น | [กระจก] แก้วโซดาไลม์ | |
฿ 496.50 ฿ 308.77 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] เอทิลีน โมเลกุล โพลีเอทิลีน | 12 | 24 | 6 | 530 | มาตรฐาน / กันน้ำ / ไม่เป็นแม่เหล็ก / ทนฝุ่น | [กระจก] แก้วโซดาไลม์ | ||
฿ 538.81 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] เอทิลีน โมเลกุล โพลีเอทิลีน | 15 | 28 | 7 | 440 | มาตรฐาน / กันน้ำ / ไม่เป็นแม่เหล็ก / ทนฝุ่น | [กระจก] แก้วโซดาไลม์ | |
฿ 640.37 ฿ 404.39 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] เอทิลีน โมเลกุล โพลีเอทิลีน | 17 | 30 | 7 | 400 | มาตรฐาน / กันน้ำ / ไม่เป็นแม่เหล็ก / ทนฝุ่น | [กระจก] แก้วโซดาไลม์ | ||
฿ 764.49 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] เอทิลีน โมเลกุล โพลีเอทิลีน | 20 | 37 | 9 | 330 | มาตรฐาน / กันน้ำ / ไม่เป็นแม่เหล็ก / ทนฝุ่น | [กระจก] แก้วโซดาไลม์ | |
฿ 1,060.15 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] เอทิลีน โมเลกุล โพลีเอทิลีน | 6 | 15 | 5 | 900 | มาตรฐาน / กันน้ำ / ไม่เป็นแม่เหล็ก / ทนฝุ่น | [กระจก] แก้วโซดาไลม์ | |
฿ 716.53 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] เอทิลีน โมเลกุล โพลีเอทิลีน | 8 | 19 | 6 | 700 | มาตรฐาน / กันน้ำ / ไม่เป็นแม่เหล็ก / ทนฝุ่น | [กระจก] แก้วโซดาไลม์ |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | ลูกบอล | ประเภทตลับลูกปืน | มีสองชิลด์ | ประเภท วงแหวนนอก | แบน |
---|---|---|---|---|---|
ความละเอียดแม่นยำ | Class 0 | ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | แถวเดียว |
ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก | โครงสร้างส่วน ซีล | ชนิดชีลด์คู่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง