(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·เป็น แหวน ที่ป้องกัน จาระบี จากการกระเจิง แนะนำให้ใช้ที่ อัตราเร็วในการหมุน 5,000 รอบต่อนาทีหรือน้อยกว่า
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 122.88 ฿ 63.34 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 21 | ||
฿ 138.24 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 10 | 26 | |
฿ 126.72 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 12 | 23 | |
฿ 142.08 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 12 | 28 | |
฿ 138.24 ฿ 70.02 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 26 | ||
฿ 153.60 ฿ 71.35 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 32 | ||
฿ 149.76 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 17 | 30 | |
฿ 165.12 ฿ 128.13 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 17 | 35 | ||
฿ 165.12 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 35 | ||
฿ 218.88 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 42 | |
฿ 215.04 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 25 | 40 | |
฿ 238.08 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 47 | |
฿ 238.08 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 30 | 47 | |
฿ 261.12 ฿ 130.01 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 55 | ||
฿ 134.40 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 10 | 25 | |
฿ 149.76 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 10 | 30 | |
฿ 138.24 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 12 | 26 | |
฿ 153.60 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 12 | 32 | |
฿ 149.76 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 15 | 30 | |
฿ 165.12 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 15 | 35 | |
฿ 161.28 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 17 | 32 | |
฿ 215.04 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 17 | 40 | |
฿ 215.04 ฿ 136.79 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 40 | ||
฿ 238.08 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 20 | 47 | |
฿ 238.08 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 25 | 46 | |
฿ 261.12 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 25 | 52 | |
฿ 268.80 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 30 | 56 | |
฿ 295.68 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 30 | 62 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง