1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตลับลูกปืนเม็ดกลม ชนิดทนความร้อน/มีจาระบี/อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 230 องศาเซลเซียส

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตลับลูกปืนเม็ดกลม ชนิดทนความร้อน/มีจาระบี/อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 230 องศาเซลเซียส
  • ตลับลูกปืนเม็ดกลม ชนิดทนความร้อน/มีจาระบี/อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 230 องศาเซลเซียส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 735.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนนี้มีจาระบีทนความร้อนที่สามารถใช้ได้กับอุณหภูมิสูงสุดถึง 230°C

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
KB6000ZZ
KB6001ZZ
KB6002ZZ
KB6003ZZ
KB6004ZZ
KB6005ZZSALE
KB6006ZZ
KB6200ZZ
KB6201ZZ
KB6202ZZ
KB6203ZZ
KB6204ZZ
KB6205ZZ
KB6206ZZ
KB6900ZZSALE
KB6901ZZ
KB6902ZZ
KB6903ZZ
KB6904ZZ
KB6905ZZ
KB6906ZZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B (หรือ T)
(มิลลิเมตร)
แรงประเมิน Cr (พลวัตร)
(N)
อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้
(รอบต่อนาที)
แรงประเมิน Cor (สถิต)
(N)

฿ 735.97

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010268390027001570

฿ 798.34

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012288435025001890

฿ 866.94

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1015329475021002260

฿ 997.92

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10173510510019002600

฿ 1,194.39

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10204212795016004000

฿ 2,061.33

฿ 1,460.04

BALL BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10254712855013004650

฿ 2,423.07

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103055131130011006600

฿ 1,135.13

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010309435025001910

฿ 1,231.81

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10123210580022002440

฿ 1,353.43

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10153511650020003000

฿ 1,590.44

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10174012815017003840

฿ 1,855.51

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102047141090014005280

฿ 2,235.96

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102552151190012006300

฿ 3,449.06

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103062161650010009050

฿ 798.34

฿ 525.23

BALL BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010226229031001010

฿ 860.71

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012246245027001160

฿ 926.19

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1015287370023001800

฿ 1,060.29

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1017307390021002040

฿ 1,328.48

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020379540017002960

฿ 1,649.69

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1025429595014003600

฿ 1,998.96

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1030479615012004000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงแหวนครอบราง ลูกบอล วัสดุของวงแหวนภายในและนอก SUS440C ประเภทตลับลูกปืน มีสองชิลด์
ประเภท วงแหวนนอก แบน ความละเอียดแม่นยำ Class 0 สเปค สภาพแวดล้อม มาตรฐาน / ทนความร้อน
ทิศทางการโหลด ตลับลูกปืนเรเดียล จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ แถวเดียว ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก
วัสดุในส่วนที่หมุน คำสั่ง SUS440C โครงสร้างส่วน ซีล ชนิดชีลด์คู่

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้