(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เพลา ขับที่มีความเป็นสี่เหลี่ยม 0.01 และโคแอกเชียล 0.01 นอกจากนี้เรายังมีกลุ่ม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติมมากมาย เช่น การตัด เกลียว ร่อง กุญแจ และการราบเรียบ
รหัสสินค้า |
---|
KZEC8-[50-219/0.5]-T[5,10,15,20]-P[6-9/1]-LA[4-40/0.5] |
KZEC10-[50-300/0.5]-T[5,10,15,20]-P[8-12/1]-LA[5-50/0.5] |
KZEC12-[50-300/0.5]-T[5,10,15,20]-P[10-13/1]-LA[5-60/0.5] |
KZEC12A-[50-300/0.5]-T[10,15,20,25]-P[12-18/1]-LA[5-60/0.5] |
KZEC15-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[12-18/1]-LA[5-75/0.5] |
KZEC17-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[14-18/1]-LA[5-100/0.5] |
KZEC17A-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[14-20/1]-LA[5-100/0.5] |
KZEC20-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[17-23/1]-LA[5-100/0.5] |
KZEC25-[100-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[20-28/1]-LA[10-125/0.5] |
KZEC30-[100-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[25-33/1]-LA[15-150/0.5] |
KZEC35-[100-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[28-38/1]-LA[15-150/0.5] |
KZEC40-[200-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[35-47/1]-LA[20-150/0.5] |
KZEC45-[200-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[35-48/1]-LA[20-150/0.5] |
KZEF8-[50-219/0.5]-T[5,10,15,20]-P[6-9/1]-LA[4-40/0.5] |
KZEF10-[50-300/0.5]-T[5,10,15,20]-P[8-12/1]-LA[5-50/0.5] |
KZEF12-[50-300/0.5]-T[5,10,15,20]-P[10-13/1]-LA[5-60/0.5] |
KZEF12A-[50-300/0.5]-T[10,15,20,25]-P[12-18/1]-LA[5-60/0.5] |
KZEF15-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[12-18/1]-LA[5-75/0.5] |
KZEF17-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[14-18/1]-LA[5-100/0.5] |
KZEF17A-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[14-20/1]-LA[5-100/0.5] |
KZEF20-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[17-23/1]-LA[5-100/0.5] |
KZEF25-[100-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[20-28/1]-LA[10-125/0.5] |
KZEF30-[100-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[25-33/1]-LA[15-150/0.5] |
KZEF35-[100-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[28-38/1]-LA[15-150/0.5] |
KZEF40-[200-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[35-47/1]-LA[20-150/0.5] |
KZEF45-[200-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[35-48/1]-LA[20-150/0.5] |
KZEN8-[50-219/0.5]-T[5,10,15,20]-P[6-9/1]-LA[4-40/0.5] |
KZEN10-[50-300/0.5]-T[5,10,15,20]-P[8-12/1]-LA[5-50/0.5] |
KZEN12-[50-300/0.5]-T[5,10,15,20]-P[10-13/1]-LA[5-60/0.5] |
KZEN12A-[50-300/0.5]-T[10,15,20,25]-P[12-18/1]-LA[5-60/0.5] |
KZEN15-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[12-18/1]-LA[5-75/0.5] |
KZEN17-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[14-18/1]-LA[5-100/0.5] |
KZEN17A-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[14-20/1]-LA[5-100/0.5] |
KZEN20-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[17-23/1]-LA[5-100/0.5] |
KZEN25-[100-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[20-28/1]-LA[10-125/0.5] |
KZEN30-[100-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[25-33/1]-LA[15-150/0.5] |
KZEN35-[100-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[28-38/1]-LA[15-150/0.5] |
KZEN40-[200-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[35-47/1]-LA[20-150/0.5] |
KZEN45-[200-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[35-48/1]-LA[20-150/0.5] |
KZEP8-[50-219/0.5]-T[5,10,15,20]-P[6-9/1]-LA[4-40/0.5] |
KZEP10-[50-300/0.5]-T[5,10,15,20]-P[8-12/1]-LA[5-50/0.5] |
KZEP12-[50-300/0.5]-T[5,10,15,20]-P[10-13/1]-LA[5-60/0.5] |
KZEP12A-[50-300/0.5]-T[10,15,20,25]-P[12-18/1]-LA[5-60/0.5] |
KZEP15-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[12-18/1]-LA[5-75/0.5] |
KZEP17-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[14-18/1]-LA[5-100/0.5] |
KZEP17A-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[14-20/1]-LA[5-100/0.5] |
KZEP20-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[17-23/1]-LA[5-100/0.5] |
KZEP25-[100-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[20-28/1]-LA[10-125/0.5] |
KZEP30-[100-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[25-33/1]-LA[15-150/0.5] |
KZEP35-[100-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[28-38/1]-LA[15-150/0.5] |
KZEP40-[200-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[35-47/1]-LA[20-150/0.5] |
KZEP45-[200-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[35-48/1]-LA[20-150/0.5] |
KZES8-[50-219/0.5]-T[5,10,15,20]-P[6-9/1]-LA[4-40/0.5] |
KZES10-[50-300/0.5]-T[5,10,15,20]-P[8-12/1]-LA[5-50/0.5] |
KZES12-[50-300/0.5]-T[5,10,15,20]-P[10-13/1]-LA[5-60/0.5] |
KZES12A-[50-300/0.5]-T[10,15,20,25]-P[12-18/1]-LA[5-60/0.5] |
KZES15-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[12-18/1]-LA[5-75/0.5] |
KZES17-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[14-18/1]-LA[5-100/0.5] |
KZES17A-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[14-20/1]-LA[5-100/0.5] |
KZES20-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[17-23/1]-LA[5-100/0.5] |
KZES25-[100-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[20-28/1]-LA[10-125/0.5] |
KZES30-[100-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[25-33/1]-LA[15-150/0.5] |
KZES35-[100-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[28-38/1]-LA[15-150/0.5] |
KZES40-[200-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[35-47/1]-LA[20-150/0.5] |
KZES45-[200-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[35-48/1]-LA[20-150/0.5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ความแข็ง | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D (มิลลิเมตร) | Ds (Ø) | L (มิลลิเมตร) | LA (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) | T (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | S45C | Unhardened | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | 8 | 10 | 50 ~ 219 | 4 ~ 40 | 6 ~ 9 | 5 ~ 20 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | S45C | Unhardened | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | 10 | 13 | 50 ~ 300 | 5 ~ 50 | 8 ~ 12 | 5 ~ 20 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | S45C | Unhardened | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | 12 | 14 | 50 ~ 300 | 5 ~ 60 | 10 ~ 13 | 5 ~ 20 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | S45C | Unhardened | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | 12A | 16 | 50 ~ 300 | 5 ~ 60 | 12 ~ 18 | 10 ~ 25 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | S45C | Unhardened | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | 15 | 18 | 100 ~ 400 | 5 ~ 75 | 12 ~ 18 | 10 ~ 25 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | S45C | Unhardened | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | 17 | 19 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 14 ~ 18 | 10 ~ 25 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | S45C | Unhardened | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | 17A | 21 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 14 ~ 20 | 10 ~ 25 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | S45C | Unhardened | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | 20 | 24 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 17 ~ 23 | 10 ~ 25 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | S45C | Unhardened | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | 25 | 29 | 100 ~ 500 | 10 ~ 125 | 20 ~ 28 | 10 ~ 50 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | S45C | Unhardened | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | 30 | 34 | 100 ~ 500 | 15 ~ 150 | 25 ~ 33 | 10 ~ 50 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | S45C | Unhardened | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | 35 | 39 | 100 ~ 500 | 15 ~ 150 | 28 ~ 38 | 10 ~ 50 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | S45C | Unhardened | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | 40 | 48 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 35 ~ 47 | 10 ~ 50 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | S45C | Unhardened | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | 45 | 49 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 35 ~ 48 | 10 ~ 50 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | S45C | [แข็ง] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ: ความแข็ง พื้นผิว 50HRC ถึง | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 8 | 10 | 50 ~ 219 | 4 ~ 40 | 6 ~ 9 | 5 ~ 20 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | S45C | [แข็ง] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ: ความแข็ง พื้นผิว 50HRC ถึง | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 10 | 13 | 50 ~ 300 | 5 ~ 50 | 8 ~ 12 | 5 ~ 20 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | S45C | [แข็ง] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ: ความแข็ง พื้นผิว 50HRC ถึง | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 12 | 14 | 50 ~ 300 | 5 ~ 60 | 10 ~ 13 | 5 ~ 20 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | S45C | [แข็ง] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ: ความแข็ง พื้นผิว 50HRC ถึง | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 12A | 16 | 50 ~ 300 | 5 ~ 60 | 12 ~ 18 | 10 ~ 25 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | S45C | [แข็ง] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ: ความแข็ง พื้นผิว 50HRC ถึง | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 15 | 18 | 100 ~ 400 | 5 ~ 75 | 12 ~ 18 | 10 ~ 25 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | S45C | [แข็ง] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ: ความแข็ง พื้นผิว 50HRC ถึง | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 17 | 19 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 14 ~ 18 | 10 ~ 25 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | S45C | [แข็ง] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ: ความแข็ง พื้นผิว 50HRC ถึง | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 17A | 21 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 14 ~ 20 | 10 ~ 25 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | S45C | [แข็ง] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ: ความแข็ง พื้นผิว 50HRC ถึง | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 20 | 24 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 17 ~ 23 | 10 ~ 25 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | S45C | [แข็ง] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ: ความแข็ง พื้นผิว 50HRC ถึง | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 25 | 29 | 100 ~ 500 | 10 ~ 125 | 20 ~ 28 | 10 ~ 50 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | S45C | [แข็ง] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ: ความแข็ง พื้นผิว 50HRC ถึง | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 30 | 34 | 100 ~ 500 | 15 ~ 150 | 25 ~ 33 | 10 ~ 50 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | S45C | [แข็ง] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ: ความแข็ง พื้นผิว 50HRC ถึง | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 35 | 39 | 100 ~ 500 | 15 ~ 150 | 28 ~ 38 | 10 ~ 50 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | S45C | [แข็ง] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ: ความแข็ง พื้นผิว 50HRC ถึง | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 40 | 48 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 35 ~ 47 | 10 ~ 50 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | S45C | [แข็ง] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ: ความแข็ง พื้นผิว 50HRC ถึง | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 45 | 49 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 35 ~ 48 | 10 ~ 50 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | S45C | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 8 | 10 | 50 ~ 219 | 4 ~ 40 | 6 ~ 9 | 5 ~ 20 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | S45C | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 10 | 13 | 50 ~ 300 | 5 ~ 50 | 8 ~ 12 | 5 ~ 20 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | S45C | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 12 | 14 | 50 ~ 300 | 5 ~ 60 | 10 ~ 13 | 5 ~ 20 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | S45C | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 12A | 16 | 50 ~ 300 | 5 ~ 60 | 12 ~ 18 | 10 ~ 25 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | S45C | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 15 | 18 | 100 ~ 400 | 5 ~ 75 | 12 ~ 18 | 10 ~ 25 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | S45C | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 17 | 19 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 14 ~ 18 | 10 ~ 25 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | S45C | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 17A | 21 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 14 ~ 20 | 10 ~ 25 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | S45C | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 20 | 24 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 17 ~ 23 | 10 ~ 25 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | S45C | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 25 | 29 | 100 ~ 500 | 10 ~ 125 | 20 ~ 28 | 10 ~ 50 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | S45C | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 30 | 34 | 100 ~ 500 | 15 ~ 150 | 25 ~ 33 | 10 ~ 50 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | S45C | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 35 | 39 | 100 ~ 500 | 15 ~ 150 | 28 ~ 38 | 10 ~ 50 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | S45C | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 40 | 48 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 35 ~ 47 | 10 ~ 50 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | S45C | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 45 | 49 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 35 ~ 48 | 10 ~ 50 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | S45C | Unhardened | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 8 | 10 | 50 ~ 219 | 4 ~ 40 | 6 ~ 9 | 5 ~ 20 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | S45C | Unhardened | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 10 | 13 | 50 ~ 300 | 5 ~ 50 | 8 ~ 12 | 5 ~ 20 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | S45C | Unhardened | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 12 | 14 | 50 ~ 300 | 5 ~ 60 | 10 ~ 13 | 5 ~ 20 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | S45C | Unhardened | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 12A | 16 | 50 ~ 300 | 5 ~ 60 | 12 ~ 18 | 10 ~ 25 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | S45C | Unhardened | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 15 | 18 | 100 ~ 400 | 5 ~ 75 | 12 ~ 18 | 10 ~ 25 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | S45C | Unhardened | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 17 | 19 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 14 ~ 18 | 10 ~ 25 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | S45C | Unhardened | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 17A | 21 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 14 ~ 20 | 10 ~ 25 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | S45C | Unhardened | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 20 | 24 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 17 ~ 23 | 10 ~ 25 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | S45C | Unhardened | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 25 | 29 | 100 ~ 500 | 10 ~ 125 | 20 ~ 28 | 10 ~ 50 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | S45C | Unhardened | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 30 | 34 | 100 ~ 500 | 15 ~ 150 | 25 ~ 33 | 10 ~ 50 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | S45C | Unhardened | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 35 | 39 | 100 ~ 500 | 15 ~ 150 | 28 ~ 38 | 10 ~ 50 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | S45C | Unhardened | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 40 | 48 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 35 ~ 47 | 10 ~ 50 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | S45C | Unhardened | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 45 | 49 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 35 ~ 48 | 10 ~ 50 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | SUS304 | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 8 | 10 | 50 ~ 219 | 4 ~ 40 | 6 ~ 9 | 5 ~ 20 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | SUS304 | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 10 | 13 | 50 ~ 300 | 5 ~ 50 | 8 ~ 12 | 5 ~ 20 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | SUS304 | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 12 | 14 | 50 ~ 300 | 5 ~ 60 | 10 ~ 13 | 5 ~ 20 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | SUS304 | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 12A | 16 | 50 ~ 300 | 5 ~ 60 | 12 ~ 18 | 10 ~ 25 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | SUS304 | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 15 | 18 | 100 ~ 400 | 5 ~ 75 | 12 ~ 18 | 10 ~ 25 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | SUS304 | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 17 | 19 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 14 ~ 18 | 10 ~ 25 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | SUS304 | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 17A | 21 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 14 ~ 20 | 10 ~ 25 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | SUS304 | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 20 | 24 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 17 ~ 23 | 10 ~ 25 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | SUS304 | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 25 | 29 | 100 ~ 500 | 10 ~ 125 | 20 ~ 28 | 10 ~ 50 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | SUS304 | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 30 | 34 | 100 ~ 500 | 15 ~ 150 | 25 ~ 33 | 10 ~ 50 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | SUS304 | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 35 | 39 | 100 ~ 500 | 15 ~ 150 | 28 ~ 38 | 10 ~ 50 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | SUS304 | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 40 | 48 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 35 ~ 47 | 10 ~ 50 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | SUS304 | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 45 | 49 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 35 ~ 48 | 10 ~ 50 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | แบบมีบ่า | ความเผื่อ เพลา | h6 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง