1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หยุด ชนิดแผ่นเพลท สำหรับ สกรู สายนำไฟฟ้า

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ด้วยการจัดการกับ มือจับปรับระยะ ทำให้สามารถหยุดการหมุน เพลา ได้ผลิตภัณฑ์ นี้มีความกว้างแคบจึงเหมาะสำหรับการประหยัดพื้นที่

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MTSBB8-[20-40/10]
MTSBB10-[20-40/10]
MTSBB12-[30-50/10]
MTSBB15-[30-50/10]
MTSBB17-[30-50/10]
MTSBB20-[30-50/10]
MTSBB25-[30-50/10]
MTSBB30-[30-50/10]
MTSBB35-[30-50/10]
MTSBB40-[30-50/10]
MTSBM8-[20-40/10]
MTSBM10-[20-40/10]
MTSBM12-[30-50/10]
MTSBM15-[30-50/10]
MTSBM17-[30-50/10]
MTSBM20-[30-50/10]
MTSBM25-[30-50/10]
MTSBM30-[30-50/10]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแบริ่งเส้นผ่าศูนย์กลางภายในมิติ D (d)
(Ø)
กระบวนการเตรียมผิว P
(มิลลิเมตร)

-

STOP PLATES SET 1 ชิ้น 5 วัน 108การชุบออกไซด์สีดำ20 ~ 40

-

STOP PLATES SET 1 ชิ้น 5 วัน 1010การชุบออกไซด์สีดำ20 ~ 40

-

STOP PLATES SET 1 ชิ้น 5 วัน 1012การชุบออกไซด์สีดำ30 ~ 50

-

STOP PLATES SET 1 ชิ้น 5 วัน 1015การชุบออกไซด์สีดำ30 ~ 50

-

STOP PLATES SET 1 ชิ้น 5 วัน 1017การชุบออกไซด์สีดำ30 ~ 50

-

STOP PLATES SET 1 ชิ้น 5 วัน 1020การชุบออกไซด์สีดำ30 ~ 50

-

STOP PLATES SET 1 ชิ้น 5 วัน 1025การชุบออกไซด์สีดำ30 ~ 50

-

STOP PLATES SET 1 ชิ้น 5 วัน 1030การชุบออกไซด์สีดำ30 ~ 50

-

STOP PLATES SET 1 ชิ้น 5 วัน 1035การชุบออกไซด์สีดำ30 ~ 50

-

STOP PLATES SET 1 ชิ้น 5 วัน 1040การชุบออกไซด์สีดำ30 ~ 50

-

STOP PLATES SET 1 ชิ้น 5 วัน 108ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า20 ~ 40

-

STOP PLATES SET 1 ชิ้น 5 วัน 1010ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า20 ~ 40

-

STOP PLATES SET 1 ชิ้น 5 วัน 1012ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า30 ~ 50

-

STOP PLATES SET 1 ชิ้น 5 วัน 1015ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า30 ~ 50

-

STOP PLATES SET 1 ชิ้น 5 วัน 1017ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า30 ~ 50

-

STOP PLATES SET 1 ชิ้น 5 วัน 1020ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า30 ~ 50

-

STOP PLATES SET 1 ชิ้น 5 วัน 1025ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า30 ~ 50

-

STOP PLATES SET 1 ชิ้น 5 วัน 1030ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า30 ~ 50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท สต๊อปเปอร์ หมุน ชุด สต๊อปเปอร์ หมุน รูปทรง บล็อค Type_ มาตรฐาน
วัสดุ SS400

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้