(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- บอลสกรูแบบเจียร นัทมาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา 20; ระยะลีด 5, 10, 20 - เกรดความแม่นยำ C5, C7 จาก MISUMI
- บอลสกรูแบบเจียร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา 20 มม. และมีระยะลีดสามขนาดให้เลือก ได้แก่ 5 มม. 10 มม. และ 20 มม.
- มีเกรดความแม่นยำให้เลือก ได้แก่ C5 หรือ C7
- กำหนดความยาวรวมของเพลาสกรูได้ตามต้องการ ตั้งแต่ 200 มม. ถึง 1500 มม. โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม.
- สินค้าจะหมุนเพื่อให้เกิดระยะลีดในทิศขวามือ
- เพลาสกรูทำจากเหล็กอัลลอย 4150 และนัททำจาก SCM420
รหัสสินค้า |
---|
BSS2005-[200-1000/1] |
BSS2005G-[200-1000/1] |
BSS2005L-[200-1000/1] |
BSS2010-[250-1500/1] |
BSS2010G-[250-1500/1] |
BSS2010L-[250-1500/1] |
BSS2020-[250-1500/1] |
BSS2020G-[250-1500/1] |
BSS2020L-[250-1500/1] |
BSSE2005-[200-1000/1] |
BSSE2005G-[200-1000/1] |
BSSE2005L-[200-1000/1] |
BSSE2010-[250-1500/1] |
BSSE2010G-[250-1500/1] |
BSSE2010L-[250-1500/1] |
BSSE2020-[250-1500/1] |
BSSE2020G-[250-1500/1] |
BSSE2020L-[250-1500/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกรดความแม่นยำ | สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) | ปลายยื่นตามแนวแกน | จำนวนวงจร (Numของแถว) x (num.จำนวนรอบ) | ความยาวรวมของเพลาเกลียว L (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | จาระบี ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | C5 | 5 | 0.005 หรือน้อยกว่า | 1 x 2.5 | 200 ~ 1000 | 8350 | 17500 | มาตรฐาน | ||
- | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | C5 | 5 | 0.005 หรือน้อยกว่า | 1 x 2.5 | 200 ~ 1000 | 8350 | 17500 | ชนิด G | ||
- | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | C5 | 5 | 0.005 หรือน้อยกว่า | 1 x 2.5 | 200 ~ 1000 | 8350 | 17500 | ชนิด L | ||
- | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | C5 | 10 | 0.005 หรือน้อยกว่า | 1 x 2.5 | 250 ~ 1500 | 13500 | 25100 | มาตรฐาน | ||
- | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | C5 | 10 | 0.005 หรือน้อยกว่า | 1 x 2.5 | 250 ~ 1500 | 13500 | 25100 | ชนิด G | ||
- | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | C5 | 10 | 0.005 หรือน้อยกว่า | 1 x 2.5 | 250 ~ 1500 | 13500 | 25100 | ชนิด L | ||
- | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | C5 | 20 | 0.005 หรือน้อยกว่า | 1 x 1.5 | 250 ~ 1500 | 9200 | 16200 | มาตรฐาน | ||
- | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | C5 | 20 | 0.005 หรือน้อยกว่า | 1 x 1.5 | 250 ~ 1500 | 9200 | 16200 | ชนิด G | ||
- | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | C5 | 20 | 0.005 หรือน้อยกว่า | 1 x 1.5 | 250 ~ 1500 | 9200 | 16200 | ชนิด L | ||
- | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | C7 | 5 | 0.030 หรือน้อยกว่า | 1 x 2.5 | 200 ~ 1000 | 8350 | 17500 | มาตรฐาน | ||
- | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | C7 | 5 | 0.030 หรือน้อยกว่า | 1 x 2.5 | 200 ~ 1000 | 8350 | 17500 | ชนิด G | ||
- | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | C7 | 5 | 0.030 หรือน้อยกว่า | 1 x 2.5 | 200 ~ 1000 | 8350 | 17500 | ชนิด L | ||
- | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | C7 | 10 | 0.030 หรือน้อยกว่า | 1 x 2.5 | 250 ~ 1500 | 13500 | 25100 | มาตรฐาน | ||
- | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | C7 | 10 | 0.030 หรือน้อยกว่า | 1 x 2.5 | 250 ~ 1500 | 13500 | 25100 | ชนิด G | ||
- | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | C7 | 10 | 0.030 หรือน้อยกว่า | 1 x 2.5 | 250 ~ 1500 | 13500 | 25100 | ชนิด L | ||
- | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | C7 | 20 | 0.030 หรือน้อยกว่า | 1 x 1.5 | 250 ~ 1500 | 9200 | 16200 | มาตรฐาน | ||
- | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | C7 | 20 | 0.030 หรือน้อยกว่า | 1 x 1.5 | 250 ~ 1500 | 9200 | 16200 | ชนิด G | ||
- | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | C7 | 20 | 0.030 หรือน้อยกว่า | 1 x 1.5 | 250 ~ 1500 | 9200 | 16200 | ชนิด L |
กำลังโหลด …
ชนิด | งานละเอียด | ชนิดน๊อตตัวเมีย | น๊อตตัวเมีย มาตรฐาน | รูปทรง หน้าแปลน | ทรงสี่เหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
เพลา สกรู OD(Ø) | 20 | พรีโหลด | ไม่ได้โหลดไว้ล่วงหน้า | สภาพการใช้งาน | มาตรฐาน |
ทิศทางการบิด | ขวา | โครงสร้าง น๊อตตัวเมีย | เดียว | วิธีการหมุนเวียน | สายยาง ประเภท |
ขนาด น๊อตตัวเมีย | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง