(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- รางเลื่อน (พิกัดโหลด: 176N~260N/2 ชิ้น) - สเตนเลส รุ่น SSRP27 / SSRY27 จาก MISUMI
- รางทำจาก SUS304 ซึ่งทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม สามารถล็อคตำแหน่งรางเลื่อนได้ ในสถานะเปิดเต็มที่
- ชนิด SSRY27 ไม่มีฟังก์ชั่นล๊อคตำแหน่ง
- คลายล็อคได้โดยใช้แรง 0.5 kg หรือมากกว่า (ค่าอ้างอิง) ในทิศทางจัดเก็บ
- สำหรับการติดตั้งในแนวนอน ค่าเป้าหมายของอัตรารับโหลดคือ 25% (ค่าอ้างอิง)
- รางไม่สามารถดึงแยกออกมาได้
รหัสสินค้า |
---|
SSRP2708 |
SSRP2710 |
SSRP2712 |
SSRP2714 |
SSRP2716 |
SSRP2718 |
SSRP2720 |
SSRY2708 |
SSRY2710 |
SSRY2712 |
SSRY2714 |
SSRY2716 |
SSRY2718 |
SSRY2720 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ความยาวราง (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า (N / 2 ชิ้น) (N) | ป้องกันลื่นหลุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 425.88 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 136.1 | 203.2 | 255 | มีให้ | |
฿ 469.56 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 186.9 | 254 | 235 | มีให้ | |
฿ 524.16 ฿ 207.36 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 225 | 304.8 | 235 | มีให้ | ||
฿ 575.12 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 263.1 | 355.6 | 225 | มีให้ | |
฿ 629.72 ฿ 312.47 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 301.2 | 406.4 | 206 | มีให้ | ||
฿ 680.68 ฿ 258.79 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 339.3 | 457.2 | 196 | มีให้ | ||
฿ 735.28 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 377.4 | 508 | 176 | มีให้ | |
฿ 345.80 ฿ 137.28 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 136.1 | 203.2 | 255 | ไม่มีให้ | ||
฿ 389.48 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 186.9 | 254 | 235 | ไม่มีให้ | ||
฿ 595.01 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 225 | 304.8 | 235 | ไม่มีให้ | ||
฿ 600.00 ฿ 213.06 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 263.1 | 355.6 | 225 | ไม่มีให้ | ||
฿ 685.70 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 301.2 | 406.4 | 206 | ไม่มีให้ | |
฿ 700.00 ฿ 253.05 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 339.3 | 457.2 | 196 | ไม่มีให้ | ||
฿ 943.42 ฿ 274.91 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 377.4 | 508 | 176 | ไม่มีให้ |
กำลังโหลด …
ชนิด | สไลด์ | วัสดุ | SUS304 | ปริมาณ ราง | สไลด์สอง ขั้น |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 9.55 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 27 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
วัสดุ ลูกบอล | SUS440C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง