1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางสไลด์อย่างง่าย - พิกัดน้ำหนัก: 380 N, 460 N / PC - สเตนเลส, ตลับลูกปืนเม็ดกลม พร้อมล็อค

รางสไลด์อย่างง่าย - พิกัดน้ำหนัก: 380 N, 460 N / PC - สเตนเลส, ตลับลูกปืนเม็ดกลม พร้อมล็อค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]มีความทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยมด้วยวัสดุสแตนเลส

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
KSR13-[70,​120,​170,​220,​270,​320,​370,​420,​470,​520,​570,​620,​670,​720,​770]
KSR16-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990,​1030]
KSRC13-[70,​120,​170,​220,​270,​320,​370,​420,​470,​520,​570,​620,​670,​720,​770]
KSRC16-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990,​1030]
KSRCST13-[120,​170,​220,​270,​320,​370,​420,​470,​520,​570,​620,​670,​720,​770]
KSRCST16-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990,​1030]
KSRR13-[70,​120,​170,​220,​270,​320,​370,​420,​470,​520,​570,​620,​670,​720,​770]
KSRR16-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990,​1030]
KSRST13-[120,​170,​220,​270,​320,​370,​420,​470,​520,​570,​620,​670,​720,​770]
KSRST16-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990,​1030]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดน้ำหนัก (ตัวยึด พื้น ) (เลือกช่วงได้)
(N)
พิกัดน้ำหนัก (ยึด พื้น )
(N)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ความสูง (E)
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
สไลเดอร์ (บล็อค) วัสดุ ล็อค สต๊อปเปอร์

-

V GUIDE SYSTEM 1 ชิ้น 5 วัน 100.1 ถึง 50038070 ~ 7701332SUS304ชุด, มาตรฐานไม่มีให้

-

V GUIDE SYSTEM 1 ชิ้น 5 วัน 100.1 ถึง 50046070 ~ 10301633SUS304ชุด, มาตรฐานไม่มีให้

-

LINEAR RAIL 1 ชิ้น 5 วัน 100.1 ถึง 50038070 ~ 7701332SUS304ชุดพร้อมล็อคไม่มีให้

-

LINEAR RAIL 1 ชิ้น 5 วัน 100.1 ถึง 50046070 ~ 10301633SUS304ชุดพร้อมล็อคไม่มีให้

-

LINEAR RAILS STAINLESS RAILS 1 ชิ้น 5 วัน 100.1 ถึง 500380120 ~ 7701332SUS304ชุดพร้อมล็อคมีให้

-

LINEAR RAILS STAINLESS RAILS 1 ชิ้น 5 วัน 100.1 ถึง 500460110 ~ 10301633SUS304ชุดพร้อมล็อคมีให้

-

V GUIDE SYSTEM 1 ชิ้น 5 วัน --70 ~ 7701332-เฉพาะรางไม่มีให้

-

V GUIDE SYSTEM 1 ชิ้น 5 วัน --70 ~ 10301633-เฉพาะรางไม่มีให้

-

SLIDE RAIL 1 ชิ้น 5 วัน 100.1 ถึง 500380120 ~ 7701332SUS304ชุด, มาตรฐานมีให้

-

SLIDE RAIL 1 ชิ้น 5 วัน 100.1 ถึง 500460110 ~ 10301633SUS304ชุด, มาตรฐานมีให้

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุราง SUS304 วัสดุ ราง SUS304

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้