(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] ใช้วัสดุอลูมิเนียมจึงช่วยลดน้ำหนักของตัวยูนิต
รหัสสินค้า |
---|
KSRL16-[70,110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710,750,790,830,870,910,950,990,1030] |
KSRLC16-[70,110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710,750,790,830,870,910,950,990,1030] |
KSRLCST16-[110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710,750,790,830,870,910,950,990,1030] |
KSRLR16-[70,110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710,750,790,830,870,910,950,990,1030] |
KSRLST16-[110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710,750,790,830,870,910,950,990,1030] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดน้ำหนัก (ตัวยึด พื้น ) (เลือกช่วงได้) (N) | พิกัดน้ำหนัก (ยึด พื้น ) (N) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | สไลเดอร์ (บล็อค) วัสดุ | ล็อค | สต๊อปเปอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50.1 ถึง 100 | 79 | 70 ~ 1030 | อลูมิเนียมอัลลอย | ชุด, มาตรฐาน | ไม่มีให้ | ||
- | LINEAR RAIL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50.1 ถึง 100 | 79 | 70 ~ 1030 | อลูมิเนียมอัลลอย | ชุดพร้อมล็อค | ไม่มีให้ | ||
- | LINEAR RAILS ALUMINUM RAILS T | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50.1 ถึง 100 | 79 | 110 ~ 1030 | อลูมิเนียมอัลลอย | ชุดพร้อมล็อค | มีให้ | ||
- | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | 70 ~ 1030 | - | เฉพาะราง | ไม่มีให้ | ||
- | LINEAR RAIL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50.1 ถึง 100 | 79 | 110 ~ 1030 | อลูมิเนียมอัลลอย | ชุด, มาตรฐาน | มีให้ |
กำลังโหลด …
วัสดุ ราง | อะลูมิเนียมอัลลอย | ความสูง (E)(มิลลิเมตร) | 16 | ความกว้าง B(มิลลิเมตร) | 46 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ราง | อลูมิเนียมอัลลอย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง