(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หมายเลข 25 ไม่มี งานซ่อมบำรุง และ เสียงรบกวนต่ำ เบอร์ 40 ปลายยื่น ได้น้อยและวิ่งได้คล่อง
รหัสสินค้า |
---|
RSR25-[160,240,320,400,480,560,640,720,800,880,960,1040,1200] |
RSR40-[300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,900,1000,1200,1500,1800] |
RSRR25-[160,240,320,400,480,560,640,720,800,880,960,1040,1200] |
RSRR40-[300,350,400,450,550,600,650,700,750,800,900,1000,1200,1500,1800] |
RSRT40-800 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุราง | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ราง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | สไลเดอร์ (บล็อค) วัสดุ | วัสดุ ราง | ล็อค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 5 วัน | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 160 ~ 1200 | 25 | 66 | SUS304 | อลูมิเนียมอัลลอย | ชุด | ||
- | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 5 วัน | SPCC | 300 ~ 1800 | 40 | 94 | SPCC | SPCC | ชุด | ||
- | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 5 วัน | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 160 ~ 1200 | 25 | 66 | - | อลูมิเนียมอัลลอย | เฉพาะราง | ||
- | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 5 วัน | SPCC | 300 ~ 1800 | 40 | 94 | - | SPCC | เฉพาะราง | ||
฿ 655.20 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | SPCC | 800 | 40 | 94 | - | SPCC | รางร่วม |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง