(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
[36-989/1มิลลิเมตร หน่วย (s)]
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลิเนียร์ไกด์ขนาดเล็ก - ลูกบล๊อคสั้น มาพร้อมกับรูพิน, พรีโหลดเบา
ลิเนียร์ไกด์ หรือ ลิเนียร์สไลด์ เป็นสินค้าในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งานมากมาย
[คุณสมบัติ]
● ความยาวราง สั้นสุด /ยาวสุด (mm.): 35 และ 630
● ความสูงของการประกอบ (mm.):8, 10, 13 และ 16 
● ชนิดลูกบล๊อค : ลูกบล๊อคสั้น มาพร้อมกับรูพิน
● วัสดุ: เหล็กกล้าไร้สนิม 56HRC
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับเครื่องจักรได้หลายชนิด เช่น เครื่อง CNC, เครื่องพิมพ์ 3 มิติ, เครื่องมือวัดชนิดต่างๆ และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
SSE2BSN8-[55,70,85,100,115,130,145,160,175,190,205,220,235,250,265,280,295,310] |
SSE2BSN8G-[55,70,85,100,115,130,145,160,175,190,205,220,235,250,265,280,295,310] |
SSE2BSN8L-[55,70,85,100,115,130,145,160,175,190,205,220,235,250,265,280,295,310] |
SSE2BSN10-[75,95,115,135,155,175,195,215,235,255,275,295,315,335,355,375,395,415,435,455,475,495,515,535,555,575,595,615,635] |
SSE2BSN10G-[75,95,115,135,155,175,195,215,235,255,275,295,315,335,355,375,395,415,435,455,475,495,515,535,555,575,595,615,635] |
SSE2BSN10L-[75,95,115,135,155,175,195,215,235,255,275,295,315,335,355,375,395,415,435,455,475,495,515,535,555,575,595,615,635] |
SSE2BSN13-[95,120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470,495,520,545,570,595,620,645,670,695,720,745,770,795,820,845,870,895,920,945,970] |
SSE2BSN13G-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470,495,520,545,570,595,620,645,670,695,720,745,770,795,820,845,870,895,920,945,970] |
SSE2BSN13L-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470,495,520,545,570,595,620,645,670,695,720,745,770,795,820,845,870,895,920,945,970] |
SSE2BSN16-[110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710,750,790,830,870,910,950,990] |
SSE2BSN16G-[110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710,750,790,830,870,910,950,990] |
SSE2BSN16L-[110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710,750,790,830,870,910,950,990] |
SSE2BSN-MX10-[95,115,135,155,175,195,215,235,255,275,295,315,335,355,375,395,415,435,455,475,495,515,535,555,575,595,615,635] |
SSE2BSN-MX13-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470,495,520,545,570,595,620,645,670,695,720,745,770,795,820,845,870,895,920,945,970] |
SSE2BSN-MX16-[110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710,750,790,830,870,910,950,990] |
SSE2BSNL8-[56-309/1] |
SSE2BSNL8G-[71-309/1] |
SSE2BSNL8L-[71-309/1] |
SSE2BSNL10-[76-634/1] |
SSE2BSNL10G-[96-634/1] |
SSE2BSNL10L-[96-634/1] |
SSE2BSNL13-[96-969/1] |
SSE2BSNL13G-[121-969/1] |
SSE2BSNL13L-[121-969/1] |
SSE2BSNL16-[111-989/1] |
SSE2BSNL16G-[151-989/1] |
SSE2BSNL16L-[151-989/1] |
SSE2BSNL-MX10-[76-634/1] |
SSE2BSNL-MX13-[96-969/1] |
SSE2BSNL-MX16-[111-989/1] |
SSEBSN8-[40,55,70,85,100,115,130,145,160,175,190,205,220,235,250,265,280,295,310] |
SSEBSN8G-[40,55,70,85,100,115,130,145,160,175,190,205,220,235,250,265,280,295,310] |
SSEBSN8L-[40,55,70,85,100,115,130,145,160,175,190,205,220,235,250,265,280,295,310] |
SSEBSN10-[35,55,75,95,115,135,155,175,195,215,235,255,275,295,315,335,355,375,395,415,435,455,475,495,515,535,555,575,595,615,635] |
SSEBSN10G-[35,55,75,95,115,135,155,175,195,215,235,255,275,295,315,335,355,375,395,415,435,455,475,495,515,535,555,575,595,615,635] |
SSEBSN10L-[35,55,75,95,115,135,155,175,195,215,235,255,275,295,315,335,355,375,395,415,435,455,475,495,515,535,555,575,595,615,635] |
SSEBSN13-[45,70,95,120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470,495,520,545,570,595,620,645,670,695,720,745,770,795,820,845,870,895,920,945,970] |
SSEBSN13G-[45,70,95,120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470,495,520,545,570,595,620,645,670,695,720,745,770,795,820,845,870,895,920,945,970] |
SSEBSN13L-[45,70,95,120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470,495,520,545,570,595,620,645,670,695,720,745,770,795,820,845,870,895,920,945,970] |
SSEBSN16-[70,110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710,750,790,830,870,910,950,990] |
SSEBSN16G-[70,110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710,750,790,830,870,910,950,990] |
SSEBSN16L-[70,110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710,750,790,830,870,910,950,990] |
SSEBSN-MX10-[35,55,75,95,115,135,155,175,195,215,235,255,275,295,315,335,355,375,395,415,435,455,475,495,515,535,555,575,595,615,635] |
SSEBSN-MX13-[45,70,95,120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470,495,520,545,570,595,620,645,670,695,720,745,770,795,820,845,870,895,920,945,970] |
SSEBSN-MX16-[70,110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710,750,790,830,870,910,950,990] |
SSEBSNL8-[41-309/1] |
SSEBSNL8G-[41-309/1] |
SSEBSNL8L-[41-309/1] |
SSEBSNL10-[36-634/1] |
SSEBSNL10G-[36-634/1] |
SSEBSNL10L-[36-634/1] |
SSEBSNL13-[46-969/1] |
SSEBSNL13G-[46-969/1] |
SSEBSNL13L-[46-969/1] |
SSEBSNL16-[71-989/1] |
SSEBSNL16G-[71-989/1] |
SSEBSNL16L-[71-989/1] |
SSEBSNL-MX10-[36-634/1] |
SSEBSNL-MX13-[46-969/1] |
SSEBSNL-MX16-[71-989/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว ราง L (มิลลิเมตร) | ความกว้างราง W1 (มิลลิเมตร) | ความสูงของการประกอบ H (มิลลิเมตร) | จำนวนบล็อก | หมายเลขชิ้นส่วนที่ระบุ | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า คงที่ (N) (N) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA (n •ม.) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB (n •ม.) | MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ (n •ม.) | ประเภท การหล่อลื่น | ประเภท มิติ L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 55 ~ 310 | 7 | 8 | 2 | 7 | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | เต็มไปด้วย จาระบี สบู่ลิเธียม | ชนิดเลือกได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 55 ~ 310 | 7 | 8 | 2 | 7 | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | จาระบีที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ (ชนิด G) | ชนิดเลือกได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 55 ~ 310 | 7 | 8 | 2 | 7 | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | จาระบีทนความร้อน (ชนิด L) | ชนิดเลือกได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 95 ~ 275 | 9 | 10 | 2 | 9 | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | เต็มไปด้วย จาระบี สบู่ลิเธียม | ชนิดเลือกได้ | ||
- | Mini Linear Guides | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 95 ~ 275 | 9 | 10 | 2 | 9 | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | จาระบีที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ (ชนิด G) | ชนิดเลือกได้ | ||
- | Mini Linear Guides | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 95 ~ 275 | 9 | 10 | 2 | 9 | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | จาระบีทนความร้อน (ชนิด L) | ชนิดเลือกได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 95 ~ 420 | 12 | 13 | 2 | 12 | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | เต็มไปด้วย จาระบี สบู่ลิเธียม | ชนิดเลือกได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 120 ~ 420 | 12 | 13 | 2 | 12 | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | จาระบีที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ (ชนิด G) | ชนิดเลือกได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 120 ~ 420 | 12 | 13 | 2 | 12 | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | จาระบีทนความร้อน (ชนิด L) | ชนิดเลือกได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 ~ 630 | 15 | 16 | 2 | 15 | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | เต็มไปด้วย จาระบี สบู่ลิเธียม | ชนิดเลือกได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 ~ 630 | 15 | 16 | 2 | 15 | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | จาระบีที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ (ชนิด G) | ชนิดเลือกได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 ~ 630 | 15 | 16 | 2 | 15 | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | จาระบีทนความร้อน (ชนิด L) | ชนิดเลือกได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 95 ~ 275 | 9 | 10 | 2 | 9 | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | ยูนิตหล่อลื่น | ชนิดเลือกได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 120 ~ 420 | 12 | 13 | 2 | 12 | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | ยูนิตหล่อลื่น | ชนิดเลือกได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 ~ 630 | 15 | 16 | 2 | 15 | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | ยูนิตหล่อลื่น | ชนิดเลือกได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 56 ~ 309 | 7 | 8 | 2 | 7 | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | เต็มไปด้วย จาระบี สบู่ลิเธียม | ชนิดกำหนดค่าได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 71 ~ 309 | 7 | 8 | 2 | 7 | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | จาระบีที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ (ชนิด G) | ชนิดกำหนดค่าได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 71 ~ 309 | 7 | 8 | 2 | 7 | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | จาระบีทนความร้อน (ชนิด L) | ชนิดกำหนดค่าได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 76 ~ 634 | 9 | 10 | 2 | 9 | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | เต็มไปด้วย จาระบี สบู่ลิเธียม | ชนิดกำหนดค่าได้ | ||
- | Mini Linear Guides | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 96 ~ 634 | 9 | 10 | 2 | 9 | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | จาระบีที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ (ชนิด G) | ชนิดกำหนดค่าได้ | ||
- | Mini Linear Guides | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 96 ~ 634 | 9 | 10 | 2 | 9 | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | จาระบีทนความร้อน (ชนิด L) | ชนิดกำหนดค่าได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 96 ~ 969 | 12 | 13 | 2 | 12 | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | เต็มไปด้วย จาระบี สบู่ลิเธียม | ชนิดกำหนดค่าได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 121 ~ 969 | 12 | 13 | 2 | 12 | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | จาระบีที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ (ชนิด G) | ชนิดกำหนดค่าได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 121 ~ 969 | 12 | 13 | 2 | 12 | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | จาระบีทนความร้อน (ชนิด L) | ชนิดกำหนดค่าได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 111 ~ 989 | 15 | 16 | 2 | 15 | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | เต็มไปด้วย จาระบี สบู่ลิเธียม | ชนิดกำหนดค่าได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 151 ~ 989 | 15 | 16 | 2 | 15 | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | จาระบีที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ (ชนิด G) | ชนิดกำหนดค่าได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 151 ~ 989 | 15 | 16 | 2 | 15 | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | จาระบีทนความร้อน (ชนิด L) | ชนิดกำหนดค่าได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 76 ~ 634 | 9 | 10 | 2 | 9 | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | ยูนิตหล่อลื่น | ชนิดกำหนดค่าได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 96 ~ 969 | 12 | 13 | 2 | 12 | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | ยูนิตหล่อลื่น | ชนิดกำหนดค่าได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 111 ~ 989 | 15 | 16 | 2 | 15 | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | ยูนิตหล่อลื่น | ชนิดกำหนดค่าได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40 ~ 310 | 7 | 8 | 1 | 7 | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | เต็มไปด้วย จาระบี สบู่ลิเธียม | ชนิดเลือกได้ | ||
- | Mini Linear Guides | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 40 ~ 310 | 7 | 8 | 1 | 7 | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | จาระบีที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ (ชนิด G) | ชนิดเลือกได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 40 ~ 310 | 7 | 8 | 1 | 7 | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | จาระบีทนความร้อน (ชนิด L) | ชนิดเลือกได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 35 ~ 275 | 9 | 10 | 1 | 9 | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | เต็มไปด้วย จาระบี สบู่ลิเธียม | ชนิดเลือกได้ | ||
- | Mini Linear Guides | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 35 ~ 275 | 9 | 10 | 1 | 9 | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | จาระบีที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ (ชนิด G) | ชนิดเลือกได้ | ||
- | Mini Linear Guides | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 35 ~ 275 | 9 | 10 | 1 | 9 | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | จาระบีทนความร้อน (ชนิด L) | ชนิดเลือกได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 45 ~ 420 | 12 | 13 | 1 | 12 | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | เต็มไปด้วย จาระบี สบู่ลิเธียม | ชนิดเลือกได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 45 ~ 420 | 12 | 13 | 1 | 12 | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | จาระบีที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ (ชนิด G) | ชนิดเลือกได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 45 ~ 420 | 12 | 13 | 1 | 12 | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | จาระบีทนความร้อน (ชนิด L) | ชนิดเลือกได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 70 ~ 630 | 15 | 16 | 1 | 15 | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | เต็มไปด้วย จาระบี สบู่ลิเธียม | ชนิดเลือกได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 70 ~ 630 | 15 | 16 | 1 | 15 | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | จาระบีที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ (ชนิด G) | ชนิดเลือกได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 70 ~ 630 | 15 | 16 | 1 | 15 | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | จาระบีทนความร้อน (ชนิด L) | ชนิดเลือกได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 35 ~ 275 | 9 | 10 | 1 | 9 | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | ยูนิตหล่อลื่น | ชนิดเลือกได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 45 ~ 420 | 12 | 13 | 1 | 12 | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | ยูนิตหล่อลื่น | ชนิดเลือกได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 70 ~ 630 | 15 | 16 | 1 | 15 | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | ยูนิตหล่อลื่น | ชนิดเลือกได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 41 ~ 309 | 7 | 8 | 1 | 7 | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | เต็มไปด้วย จาระบี สบู่ลิเธียม | ชนิดกำหนดค่าได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 41 ~ 309 | 7 | 8 | 1 | 7 | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | จาระบีที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ (ชนิด G) | ชนิดกำหนดค่าได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 41 ~ 309 | 7 | 8 | 1 | 7 | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | จาระบีทนความร้อน (ชนิด L) | ชนิดกำหนดค่าได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 36 ~ 634 | 9 | 10 | 1 | 9 | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | เต็มไปด้วย จาระบี สบู่ลิเธียม | ชนิดกำหนดค่าได้ | ||
- | Mini Linear Guides | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 36 ~ 634 | 9 | 10 | 1 | 9 | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | จาระบีที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ (ชนิด G) | ชนิดกำหนดค่าได้ | ||
- | Mini Linear Guides | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 36 ~ 634 | 9 | 10 | 1 | 9 | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | จาระบีทนความร้อน (ชนิด L) | ชนิดกำหนดค่าได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 46 ~ 969 | 12 | 13 | 1 | 12 | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | เต็มไปด้วย จาระบี สบู่ลิเธียม | ชนิดกำหนดค่าได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 46 ~ 969 | 12 | 13 | 1 | 12 | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | จาระบีที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ (ชนิด G) | ชนิดกำหนดค่าได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 46 ~ 969 | 12 | 13 | 1 | 12 | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | จาระบีทนความร้อน (ชนิด L) | ชนิดกำหนดค่าได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 71 ~ 989 | 15 | 16 | 1 | 15 | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | เต็มไปด้วย จาระบี สบู่ลิเธียม | ชนิดกำหนดค่าได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 71 ~ 989 | 15 | 16 | 1 | 15 | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | จาระบีที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ (ชนิด G) | ชนิดกำหนดค่าได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 71 ~ 989 | 15 | 16 | 1 | 15 | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | จาระบีทนความร้อน (ชนิด L) | ชนิดกำหนดค่าได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 36 ~ 634 | 9 | 10 | 1 | 9 | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | ยูนิตหล่อลื่น | ชนิดกำหนดค่าได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 46 ~ 969 | 12 | 13 | 1 | 12 | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | ยูนิตหล่อลื่น | ชนิดกำหนดค่าได้ | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 71 ~ 989 | 15 | 16 | 1 | 15 | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | ยูนิตหล่อลื่น | ชนิดกำหนดค่าได้ |
กำลังโหลด …
ประเภท บล็อค | บล็อกสั้นที่มีรู สลักโดเวล/น็อกพิน | ประเภท ราง | ราง มาตรฐาน | คลองเลื่อย / วัตถุ เดียว | คลองเลื่อย |
---|---|---|---|---|---|
พรีโหลด | น้ำหนักพรีโหลดเบา | มาตรฐาน ความแม่นยำ | เกรด | วัสดุ | สเตนเลส |
การจัดตำแหน่งลูกบอล | ประเภท มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก | บริวาร | ไม่มี | องค์ประกอบ การรีด | ลูก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง