(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ชุดออยฟรีบุช Housing - หน้าแปลนมาตรฐาน
- ประเภทของ Housing: เดี่ยว / คู่
- รูปทรงหน้าแปลน: หน้าแปลนกลม หน้าแปลนสี่เหลี่ยม และหน้าแปลนกะทัดรัด
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 และ 30
- วัสดุตัวHousing: อะลูมินัมอัลลอย
- ซีล: ยางไนไตรล์ NBR (โอริง)
- ออยฟรีบุชในรหัสชุด: MDZB
- วัสดุบูช: วัสดุผสมประกอบด้วยสามชั้น: ชั้นโลหะที่เสริมด้วยเหล็ก ชั้นสำริดซินเตอร์ และชั้น PTFE ที่เติมสารเติมแต่ง
- ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน: -30 ถึง 100 (°C)
- เหมาะสำหรับการใช้งานในแนวตั้ง ลดเวลาในการผลิตและการประกอบตัวHousing
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ประเภทความยาว | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ชนิดที่มีการยึดติด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 238.82 | OILFREEBUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 12 | 19 | เดียว | -30~ 100$-25~ 200~ | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 283.61 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 15 | 24 | เดียว | -30~ 100$-25~ 200~ | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 295.54 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 19 | 29 | เดียว | -30~ 100$-25~ 200~ | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 313.45 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 21 | 30 | เดียว | -30~ 100$-25~ 200~ | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ||
฿ 346.29 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 23 | 32 | เดียว | -30~ 100$-25~ 200~ | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 391.08 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 28 | 37 | เดียว | -30~ 100$-25~ 200~ | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 465.70 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 32 | 42 | เดียว | -30~ 100$-25~ 200~ | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 650.79 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 40 | 59 | เดียว | -30~ 100$-25~ 200~ | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ||
฿ 907.52 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 45 | 64 | เดียว | -30~ 100$-25~ 200~ | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 459.73 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 12 | 32 | สอง | -30~ 100$-25~ 200~ | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 534.37 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 15 | 38 | สอง | -30~ 100$-25~ 200~ | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 689.60 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 19 | 50 | สอง | -30~ 100$-25~ 200~ | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 728.41 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 21 | 51 | สอง | -30~ 100$-25~ 200~ | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 773.19 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | 23 | 51 | สอง | -30~ 100$-25~ 200~ | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 967.23 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | 28 | 63 | สอง | -30~ 100$-25~ 200~ | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ||
฿ 1,161.26 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 32 | 73 | สอง | -30~ 100$-25~ 200~ | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ||
฿ 1,668.76 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 40 | 103 | สอง | -30~ 100$-25~ 200~ | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 2,203.12 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 45 | 115 | สอง | -30~ 100$-25~ 200~ | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 197.03 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 12 | 19 | เดียว | -30~ 100$-25~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | |
฿ 238.82 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 15 | 24 | เดียว | -30~ 100$-25~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | |
฿ 262.71 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 19 | 29 | เดียว | -30~ 100$-25~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | |
฿ 277.64 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 21 | 30 | เดียว | -30~ 100$-25~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | |
฿ 307.48 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | 23 | 32 | เดียว | -30~ 100$-25~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | |
฿ 352.26 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 28 | 37 | เดียว | -30~ 100$-25~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | |
฿ 426.89 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 32 | 42 | เดียว | -30~ 100$-25~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | |
฿ 606.01 ฿ 411.36 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 40 | 59 | เดียว | -30~ 100$-25~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ||
฿ 847.82 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 45 | 64 | เดียว | -30~ 100$-25~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | |
฿ 408.99 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 12 | 32 | สอง | -30~ 100$-25~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | |
฿ 480.63 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 15 | 38 | สอง | -30~ 100$-25~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | |
฿ 564.21 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 19 | 50 | สอง | -30~ 100$-25~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | |
฿ 611.98 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 21 | 51 | สอง | -30~ 100$-25~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | |
฿ 644.82 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | 23 | 51 | สอง | -30~ 100$-25~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | |
฿ 850.80 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 28 | 63 | สอง | -30~ 100$-25~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | |
฿ 1,038.87 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 32 | 73 | สอง | -30~ 100$-25~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | |
฿ 1,498.61 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 40 | 103 | สอง | -30~ 100$-25~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ||
฿ 2,032.96 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 45 | 115 | สอง | -30~ 100$-25~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ||
฿ 247.78 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 12 | 19 | เดียว | -30~ 100$-25~ 100~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 274.65 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 15 | 24 | เดียว | -30~ 100$-25~ 100~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 283.61 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 19 | 29 | เดียว | -30~ 100$-25~ 100~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 301.51 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 21 | 30 | เดียว | -30~ 100$-25~ 100~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 331.37 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | 23 | 32 | เดียว | -30~ 100$-25~ 100~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 385.10 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 28 | 37 | เดียว | -30~ 100$-25~ 100~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 465.70 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 32 | 42 | เดียว | -30~ 100$-25~ 100~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 659.75 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 40 | 59 | เดียว | -30~ 100$-25~ 100~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 922.44 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 45 | 64 | เดียว | -30~ 100$-25~ 100~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ||
฿ 441.82 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 12 | 32 | สอง | -30~ 100$-25~ 100~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 510.49 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 15 | 38 | สอง | -30~ 100$-25~ 100~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 659.75 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 19 | 50 | สอง | -30~ 100$-25~ 100~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 698.55 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 21 | 51 | สอง | -30~ 100$-25~ 100~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 740.35 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | 23 | 51 | สอง | -30~ 100$-25~ 100~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 961.26 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 28 | 63 | สอง | -30~ 100$-25~ 100~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 1,152.31 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 32 | 73 | สอง | -30~ 100$-25~ 100~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 1,656.82 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 40 | 103 | สอง | -30~ 100$-25~ 100~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 2,179.24 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 45 | 115 | สอง | -30~ 100$-25~ 100~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน แบบรวม | หลายชั้น | ผลิตภัณฑ์ คอมโพสิตประกอบด้วยสามชั้น: เหล็กกล้า - โลหะชั้นหลัง, ชั้น บรอนซ์ เผาผนึก และฟิลเลอร์เพิ่มชั้น PTFE | ช่วง ค่า PV ที่อนุญาตสูงสุด(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 2.1 ถึง 5.0 |
---|---|---|---|---|---|
ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 3.6 | ความดัน พื้นผิว สูงสุดที่อนุญาต P(N / ตารางมิลลิเมตร) | 49 | ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้(นางสาว) | 0.65 |
วัสดุเคส | อะลูมิเนียมอัลลอย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง