(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ออยฟรีบุช - บรอนซ์ แบบหน้าแปลน
- หน้าแปลนออยฟรีบุช: ที่ใช้งานแบบการถอดเข้าออกน้อย
- รหัสสินค้าประกอบด้วยรุ่น SHFZ
- วัสดุ: สำริดหล่อแบบพิเศษ
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 25 และ 30
- ความยาวโดยรวม (L): 10, 12, 15, 20,25, 30, 40 และ 50 มม.
- ความหนา: 2, 3 และ 5
- ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน: -40 ถึง 150 (°C)
- การใช้งานควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุชชิ่งยังคงได้รับการหล่อลื่นอย่างดี
- ข้อแนะนำควรใช้ฟิตติ้งในการติดตั้งบุชชิ่ง
- สามารถตรวจสอบขนาดของ Housing ตามตารางมาตรฐานสินค้าจากทาง MISUMI
- ออยฟรีบุช - บรอนซ์พร้อมหน้าแปลน - ชนิดใช้รูสำหรับยึดติดตั้ง
- ในชุดประกอบด้วยรหัสรุ่น: SHTZ (หน้าแปลนกลม) และ SHTNZ (หน้าแปลนกะทัดรัด)
- วัสดุออยฟรีบุช: สำริดหล่อแบบพิเศษ
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 และ 30
- ความยาวโดยรวม (L): 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 และ 70 มม.
- ความหนา: 4, 5, 6 และ 8
- ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน: -40 ถึง 150 (°C)
- อุปกรณ์เสริม: สกรูหัวจมหกเหลี่ยม
- ออยฟรีบุชแบบหน้าแปลนช่วยลดเวลาที่ใช้ในการประกอบได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 197.24 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 9 | 10 | ||
฿ 180.18 ฿ 103.21 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 10 | 10 | ||
฿ 180.18 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 10 | 12 | ||
฿ 167.90 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 12 | 10 | |
฿ 208.84 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 12 | 12 | |
฿ 208.84 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 12 | 15 | |
฿ 221.13 ฿ 123.10 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 12 | 20 | ||
฿ 158.58 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 14 | 10 | |
฿ 208.84 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 14 | 12 | |
฿ 166.30 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 14 | 15 | |
฿ 208.84 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 14 | 20 | |
฿ 208.84 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 18 | 12 | |
฿ 208.84 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 18 | 15 | |
฿ 208.84 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 18 | 20 | |
฿ 262.99 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 18 | 25 | |
฿ 270.73 ฿ 164.82 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 19 | 15 | ||
฿ 284.00 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 21 | 10 | |
฿ 284.00 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 21 | 12 | ||
฿ 282.33 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 21 | 15 | |
฿ 299.00 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 21 | 20 | ||
฿ 321.00 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 21 | 25 | |
฿ 284.00 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 22 | 12 | |
฿ 297.80 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 22 | 20 | |
฿ 322.00 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 22 | 25 | |
฿ 337.00 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 22 | 30 | |
฿ 321.00 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 30 | 15 | |
฿ 321.00 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 30 | 20 | |
฿ 336.48 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 30 | 25 | |
฿ 336.48 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 30 | 30 | |
฿ 379.03 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 30 | 40 | ||
฿ 406.09 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 35 | 30 | |
฿ 464.10 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 40 | 30 | ||
฿ 560.79 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 40 | 40 |
กำลังโหลด …
ชนิด | Flanged | ประเภทโลหะ | หล่อ บรอนซ์ พิเศษ | ช่วง ค่า PV ที่อนุญาตสูงสุด(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.1 ถึง 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.65 | ความดัน พื้นผิว สูงสุดที่อนุญาต P(N / ตารางมิลลิเมตร) | 10 | ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้(นางสาว) | 1.66 |
รูติดตั้ง พอดี | H7 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40:: 150 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง