1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตัวเสื้อ บุชชิ่ง ตัวเสื้อ ชิ่งแบบไม่มี น้ำมัน - บล็อก / บุชชิ่ง โพลิอะซีทัล (Polyacetal) แบบฝัง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 910.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- ออยฟรีบุชHousing - แบบบล็อก
- รหัสสินค้าในชุดนี้คือ JFBA
- วัสดุตัวHousing: อะลูมินัมอัลลอย
- วิธีการเคลือบผิวHousing: ชุบอโนไดซ์
- ใช้กับบูชออยฟรี รหัส JZB
- วัสดุบูช: เรซินโพลิอะซีตัล
- ซีล: ยางไนไตรล์ NBR (โอริง)
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 6, 8, 10, 12 และ 16
- ความยาวโดยรวม (L): 27, 32, 39, 40 และ 47 มม.
- ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน: -30 ถึง 80 (°C)
- ออยฟรีบุช JFBA เหมาะสำหรับการใช้งานในแนวนอน เป็นรุ่นลดเวลาในการผลิตและการประกอบ
- บูชชิ่งออยฟรีบรอนซ์ ชนิดตรง
- รหัสสินค้าประกอบด้วยรุ่น SHBZ และ SHBR
- วัสดุ: สำริดหล่อแบบพิเศษ
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 25 และ 30
- ความยาวโดยรวม (L): 8,10, 12, 15, 20,25, 30, 40, 50 และ 60 มม.
- ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน: -40 ถึง 150 (°C)
- เมื่อใช้ SHBZ สามารถใช้สกรูเพื่อหยุดการหมุนตามมาตรฐานในตารางการแนะนำของ MISUMI
- มีความสามารถในการเคลื่อนที่แบบเลื่อนฉับพลันและทนทานต่อความร้อนจากการอบ สามารถปรับเปลี่ยนความยาวโดยรวมได้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
JFBA6
JFBA8
JFBA10
JFBA12
JFBA16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)

฿ 910.00

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10627

฿ 914.55

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10832

฿ 978.25

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101039

฿ 1,023.75

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101240

฿ 1,515.15

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101647

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน่วย ตัวเสื้อ หลายชั้น โพลิอะซีทัล (Polyacetal) สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร
ช่วง ค่า PV ที่อนุญาตสูงสุด(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) 2.1 ถึง 5.0 ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) 2.45 ความดัน พื้นผิว สูงสุดที่อนุญาต P(N / ตารางมิลลิเมตร) 17.5
ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้(นางสาว) 0.85 วัสดุเคส อะลูมิเนียมอัลลอย ประเภทความยาว เดียว
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -30::80

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้