• เนื่องจากวันหยุดประเพณีในประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some Material Supplier's will be holiday during 27 April – 6 May 2019 and it may cause some of made to order product take longer than standard lead time. > click

Oil Free Bushing Housing Units - Blocks - Wide Blocks Standard Type

Oil Free Bushing Housing Units - Blocks - Wide Blocks Standard Type

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...กำลังโหลด …
Part Number
MDWBA6
MDWBA8
MDWBA10
MDWBA12
MDWBA16
MDWBA20
MDWBA25
MDWBA30
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSInner Dia. d
(Ø)
Overall Length L
(mm)
Operating Temperature Range
(°C)
Available 3 Day(s) or more 6627-25~100
Available 3 Day(s) or more 6832-25~100
Available 3 Day(s) or more 61039-25~100
Available 3 Day(s) or more 61240-25~100
Available 3 Day(s) or more 61647-25~100
Available 3 Day(s) or more 62052-25~100
Available 3 Day(s) or more 62567-25~100
Available 3 Day(s) or more 63074-25~100

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Housing Unit Multi-layer Composite product consisting of three layers: steel-backed metal layer, sintered bronze layer and filler added PTFE layer Max. Allowable PV Value Range(N/mm2•m/s) 2.1~5.0
Max. Allowable PV Value(N/mm2•m/s) 3.6 Maximum Allowable Load(N/mm2) 49 Maximum Allowable Velocity(m/s) 0.65
Case Material Aluminum Alloy Length Type Single

Additional Products in this Category

Complementary Products

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

MISUMI Unit Example related to this product

Tech Support

Factory Automation
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)