(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลิเนียร์บุชชิ่ง- แบบสั้น
ลิเนียร์บุชชิ่งทำหน้าที่รองรับโหลด และเป็นตัวไกด์สำหรับการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงให้มีความแม่นยำและราบลื่นตลอดระยะทางที่กำหนด มีหลายขนาดให้เลือกใช้งานมากมาย
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.): 6 และ 20
● ความยาวรวม (mm.): 16, 20, 25, 30, และ 35
● รูปร่าง : แบบสั้น
● วัสดุ:
- ปลอกด้านนอก - วัสดุเทียบเท่า SUJ2 or วัสดุเทียบเท่า SUS440C
- เม็ดลูกปืน- วัสดุเทียบเท่า SUJ2 or วัสดุเทียบเท่า SUS440C
[การประยุกต์ใช้งาน]
อุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้ในครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น ระบบสายพานลำเลียง, เครื่องบรรจุภัณฑ์ และในระบบหุ่นยนต์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | วัสดุ ลูกบอล | เติมจาระบี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 145.60 | LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 16 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 12 | 12 | 113 | 155 | -0.009 | เทียบเท่า SUJ2 | ไม่มี | |
฿ 769.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 16 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 12 | 12 | 113 | 155 | -0.009 | เทียบเท่า SUJ2 | ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | |
฿ 691.60 ฿ 291.30 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 16 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 12 | 12 | 113 | 155 | -0.009 | เทียบเท่า SUJ2 | ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม) | ||
฿ 769.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 6 | 16 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 12 | 12 | 113 | 155 | -0.009 | เทียบเท่า SUJ2 | ชนิด L (ทนความร้อน) | |
฿ 141.05 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 20 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 15 | 12 | 155 | 226 | -0.009 | เทียบเท่า SUJ2 | ไม่มี | |
฿ 764.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 8 | 20 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 15 | 12 | 155 | 226 | -0.009 | เทียบเท่า SUJ2 | ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | |
฿ 687.05 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 8 | 20 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 15 | 12 | 155 | 226 | -0.009 | เทียบเท่า SUJ2 | ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม) | |
฿ 764.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 8 | 20 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 15 | 12 | 155 | 226 | -0.009 | เทียบเท่า SUJ2 | ชนิด L (ทนความร้อน) | |
฿ 145.60 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 19 | 12 | 254 | 359 | -0.009 | เทียบเท่า SUJ2 | ไม่มี | |
฿ 769.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 19 | 12 | 254 | 359 | -0.009 | เทียบเท่า SUJ2 | ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | |
฿ 691.60 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10 | 25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 19 | 12 | 254 | 359 | -0.009 | เทียบเท่า SUJ2 | ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม) | |
฿ 769.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10 | 25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 19 | 12 | 254 | 359 | -0.009 | เทียบเท่า SUJ2 | ชนิด L (ทนความร้อน) | |
฿ 141.05 | LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 21 | 12 | 317 | 407 | -0.009 | เทียบเท่า SUJ2 | ไม่มี | |
฿ 1,068.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 12 | 25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 21 | 12 | 317 | 407 | -0.009 | เทียบเท่า SUJ2 | ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | |
฿ 960.05 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 12 | 25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 21 | 12 | 317 | 407 | -0.009 | เทียบเท่า SUJ2 | ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม) | |
฿ 1,068.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 12 | 25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 21 | 12 | 317 | 407 | -0.009 | เทียบเท่า SUJ2 | ชนิด L (ทนความร้อน) | |
฿ 159.25 | LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 23 | 12 | 320 | 413 | -0.009 | เทียบเท่า SUJ2 | ไม่มี | |
฿ 1,088.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 13 | 25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 23 | 12 | 320 | 413 | -0.009 | เทียบเท่า SUJ2 | ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | |
฿ 978.25 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 13 | 25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 23 | 12 | 320 | 413 | -0.009 | เทียบเท่า SUJ2 | ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม) | |
฿ 1,088.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 13 | 25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 23 | 12 | 320 | 413 | -0.009 | เทียบเท่า SUJ2 | ชนิด L (ทนความร้อน) | |
฿ 182.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 30 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 28 | 12 | 582 | 724 | -0.009 | เทียบเท่า SUJ2 | ไม่มี | |
฿ 1,113.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 16 | 30 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 28 | 12 | 582 | 724 | -0.009 | เทียบเท่า SUJ2 | ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | |
฿ 1,001.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 16 | 30 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 28 | 12 | 582 | 724 | -0.009 | เทียบเท่า SUJ2 | ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม) | |
฿ 1,113.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 16 | 30 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 28 | 12 | 582 | 724 | -0.009 | เทียบเท่า SUJ2 | ชนิด L (ทนความร้อน) | |
฿ 245.70 | LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 35 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 32 | 15 | 777 | 1034 | -0.01 | เทียบเท่า SUJ2 | ไม่มี | |
฿ 1,184.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 20 | 35 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 32 | 15 | 777 | 1034 | -0.01 | เทียบเท่า SUJ2 | ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | |
฿ 1,064.70 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 20 | 35 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 32 | 15 | 777 | 1034 | -0.01 | เทียบเท่า SUJ2 | ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม) | |
฿ 1,184.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 20 | 35 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 32 | 15 | 777 | 1034 | -0.01 | เทียบเท่า SUJ2 | ชนิด L (ทนความร้อน) | |
฿ 391.30 | LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 16 | เทียบเท่า SUS440C | 12 | 12 | 113 | 155 | -0.009 | เทียบเท่า SUS440C | ไม่มี | |
฿ 1,042.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 6 | 16 | เทียบเท่า SUS440C | 12 | 12 | 113 | 155 | -0.009 | เทียบเท่า SUS440C | ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | |
฿ 937.30 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 6 | 16 | เทียบเท่า SUS440C | 12 | 12 | 113 | 155 | -0.009 | เทียบเท่า SUS440C | ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม) | |
฿ 1,042.00 ฿ 372.83 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 16 | เทียบเท่า SUS440C | 12 | 12 | 113 | 155 | -0.009 | เทียบเท่า SUS440C | ชนิด L (ทนความร้อน) | ||
฿ 386.75 | LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 20 | เทียบเท่า SUS440C | 15 | 12 | 155 | 226 | -0.009 | เทียบเท่า SUS440C | ไม่มี | |
฿ 1,037.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 20 | เทียบเท่า SUS440C | 15 | 12 | 155 | 226 | -0.009 | เทียบเท่า SUS440C | ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | |
฿ 932.75 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 8 | 20 | เทียบเท่า SUS440C | 15 | 12 | 155 | 226 | -0.009 | เทียบเท่า SUS440C | ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม) | |
฿ 1,037.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 8 | 20 | เทียบเท่า SUS440C | 15 | 12 | 155 | 226 | -0.009 | เทียบเท่า SUS440C | ชนิด L (ทนความร้อน) | |
฿ 395.85 | LINEARBUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 25 | เทียบเท่า SUS440C | 19 | 12 | 254 | 359 | -0.009 | เทียบเท่า SUS440C | ไม่มี | |
฿ 1,047.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 25 | เทียบเท่า SUS440C | 19 | 12 | 254 | 359 | -0.009 | เทียบเท่า SUS440C | ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | |
฿ 941.85 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10 | 25 | เทียบเท่า SUS440C | 19 | 12 | 254 | 359 | -0.009 | เทียบเท่า SUS440C | ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม) | |
฿ 1,047.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10 | 25 | เทียบเท่า SUS440C | 19 | 12 | 254 | 359 | -0.009 | เทียบเท่า SUS440C | ชนิด L (ทนความร้อน) | |
฿ 409.50 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 25 | เทียบเท่า SUS440C | 21 | 12 | 317 | 407 | -0.009 | เทียบเท่า SUS440C | ไม่มี | |
฿ 1,366.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 12 | 25 | เทียบเท่า SUS440C | 21 | 12 | 317 | 407 | -0.009 | เทียบเท่า SUS440C | ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | |
฿ 1,228.50 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 12 | 25 | เทียบเท่า SUS440C | 21 | 12 | 317 | 407 | -0.009 | เทียบเท่า SUS440C | ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม) | |
฿ 1,366.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 12 | 25 | เทียบเท่า SUS440C | 21 | 12 | 317 | 407 | -0.009 | เทียบเท่า SUS440C | ชนิด L (ทนความร้อน) | |
฿ 436.80 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | 25 | เทียบเท่า SUS440C | 23 | 12 | 320 | 413 | -0.009 | เทียบเท่า SUS440C | ไม่มี | |
฿ 1,397.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 13 | 25 | เทียบเท่า SUS440C | 23 | 12 | 320 | 413 | -0.009 | เทียบเท่า SUS440C | ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | |
฿ 1,255.80 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 13 | 25 | เทียบเท่า SUS440C | 23 | 12 | 320 | 413 | -0.009 | เทียบเท่า SUS440C | ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม) | |
฿ 1,397.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 13 | 25 | เทียบเท่า SUS440C | 23 | 12 | 320 | 413 | -0.009 | เทียบเท่า SUS440C | ชนิด L (ทนความร้อน) | |
฿ 505.05 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 30 | เทียบเท่า SUS440C | 28 | 12 | 582 | 724 | -0.009 | เทียบเท่า SUS440C | ไม่มี | ||
฿ 1,472.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 16 | 30 | เทียบเท่า SUS440C | 28 | 12 | 582 | 724 | -0.009 | เทียบเท่า SUS440C | ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | |
฿ 1,324.05 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 16 | 30 | เทียบเท่า SUS440C | 28 | 12 | 582 | 724 | -0.009 | เทียบเท่า SUS440C | ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม) | |
฿ 1,472.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 16 | 30 | เทียบเท่า SUS440C | 28 | 12 | 582 | 724 | -0.009 | เทียบเท่า SUS440C | ชนิด L (ทนความร้อน) | |
฿ 664.30 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 35 | เทียบเท่า SUS440C | 32 | 15 | 777 | 1034 | -0.01 | เทียบเท่า SUS440C | ไม่มี | |
฿ 1,650.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 20 | 35 | เทียบเท่า SUS440C | 32 | 15 | 777 | 1034 | -0.01 | เทียบเท่า SUS440C | ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | |
฿ 1,483.30 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 20 | 35 | เทียบเท่า SUS440C | 32 | 15 | 777 | 1034 | -0.01 | เทียบเท่า SUS440C | ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม) | |
฿ 1,650.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 20 | 35 | เทียบเท่า SUS440C | 32 | 15 | 777 | 1034 | -0.01 | เทียบเท่า SUS440C | ชนิด L (ทนความร้อน) |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | สไตล์ | มาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่มีให้ | ความแม่นยำ | เกรด | ประเภทวงจรการหมุนเวียนของลูกบอล | เดียว |
การเคลื่อนไหว | เชิงเส้น | ประเภท | แบบตรง | ความยาว | สั้น |
วัสดุ ยึด | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | ซีล | มีซีล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง