(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การหล่อลื่น อัตโนมัติช่วยยืดระยะเวลา งานซ่อมบำรุง ได้อย่างมาก ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถลดต้นทุน งานซ่อมบำรุง
รหัสสินค้า |
---|
LMU-MX10 |
LMU-MX12 |
LMU-MX16 |
LMU-MX20 |
LMU-MX25 |
LMU-MX30 |
LMU-MX35 |
LMU-MX40 |
LMU-MX50 |
LMUW-MX10 |
LMUW-MX12 |
LMUW-MX16 |
LMUW-MX20 |
LMUW-MX25 |
LMUW-MX30 |
LMUW-MX35 |
LMUW-MX40 |
LMUW-MX50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ประเภทวงจรการหมุนเวียนของลูกบอล | ความยาว | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 232.05 | LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 39 | 19 | เดียว | เดียว | 12 | 372 | 549 | -0.009 | |
฿ 227.50 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 41 | 21 | เดียว | เดียว | 12 | 412 | 598 | -0.009 | |
฿ 282.10 ฿ 129.82 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 49 | 28 | เดียว | เดียว | 12 | 775 | 1180 | -0.009 | ||
฿ 373.10 | LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 56 | 32 | เดียว | เดียว | 15 | 882 | 1370 | -0.01 | |
฿ 468.65 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 77 | 40 | เดียว | เดียว | 15 | 980 | 1570 | -0.01 | |
฿ 646.10 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 84 | 45 | เดียว | เดียว | 15 | 1570 | 2740 | -0.01 | |
฿ 955.50 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | 92 | 52 | เดียว | เดียว | 20 | 1670 | 3140 | -0.012 | |
฿ 1,269.45 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 102.5 | 60 | เดียว | เดียว | 20 | 2160 | 4020 | -0.012 | |
฿ 1,569.75 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 128 | 80 | เดียว | เดียว | 20 | 3820 | 7940 | -0.012 | |
฿ 341.25 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 64.5 | 19 | สอง | - | 15 | 588 | 1100 | -0.01 | |
฿ 354.90 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 68 | 21 | สอง | - | 15 | 657 | 1200 | -0.01 | |
฿ 450.45 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 82 | 28 | สอง | - | 15 | 1230 | 2350 | -0.01 | |
฿ 600.60 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 93 | 32 | สอง | - | 20 | 1400 | 2740 | -0.012 | |
฿ 864.50 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 130 | 40 | สอง | - | 20 | 1560 | 3140 | -0.012 | |
฿ 1,137.50 ฿ 351.60 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 142 | 45 | สอง | - | 20 | 2490 | 5490 | -0.012 | ||
฿ 1,556.10 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | 155.5 | 52 | สอง | - | 25 | 2650 | 6270 | -0.015 | |
฿ 2,133.95 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 175 | 60 | สอง | - | 25 | 3430 | 8040 | -0.015 | |
฿ 2,652.65 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | 220 | 80 | สอง | - | 25 | 6080 | 15900 | -0.015 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | สไตล์ | มาตรฐาน | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เทียบเท่า SUJ2 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | ประเภทการ การหล่อลื่น | พร้อมชุด การหล่อลื่น MX | ความแม่นยำ | เกรด |
การเคลื่อนไหว | เชิงเส้น | ประเภท | แบบตรง | วัสดุ ลูกบอล | เทียบเท่า SUJ2 |
วัสดุ ยึด | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | ซีล | มีซีล | เติมจาระบี | Lithium Soap Based |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง