1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวเว้นระยะสำหรับลิเนียร์บุชชิ่ง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปเซอร์สำหรับลิเนียร์บุชชิ่ง
สเปเซอร์สำหรับลิเนียร์บุชชิ่ง ใช้สำหรับติดตั้งในชุดเสื้อ. มีหลายขนาดให้เลือกใช้งานมากมาย
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของรูสเปเซอร์ เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.): 4 และ 52
● ความยาวรวม (mm.): สามารถกำหนดขนาได้ตั้งแต่ 5 ถึง 150 mm, โดยสามารถเพิ่มขนาดความยาวขั้นต่ำได้ทีละ 1 mm.
● วัสดุ:
LBS - S45C
LBSA - อะลูมิเนียมอัลลอย 5000 ซีรี่ส์
[การประยุกต์ใช้งาน]
อุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้ในครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น ระบบสายพานลำเลียง, เครื่องบรรจุภัณฑ์ และในระบบหุ่นยนต์

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
LBS3-[5-50/1]
LBS4-[5-50/1]
LBS5-[5-50/1]
LBS6-[5-50/1]
LBS8-[5-50/1]
LBS10-[10-100/1]
LBS12-[10-100/1]
LBS13-[10-100/1]
LBS16-[10-100/1]
LBS20-[10-100/1]
LBS25-[10-100/1]
LBS30-[10-150/1]
LBS35-[10-150/1]
LBS40-[10-150/1]
LBS50-[10-150/1]
LBSA3-[5-50/1]
LBSA4-[5-50/1]
LBSA5-[5-50/1]
LBSA6-[5-50/1]
LBSA8-[5-50/1]
LBSA10-[10-100/1]
LBSA12-[10-100/1]
LBSA13-[10-100/1]
LBSA16-[10-100/1]
LBSA20-[10-100/1]
LBSA25-[10-100/1]
LBSA30-[10-150/1]
LBSA35-[10-150/1]
LBSA40-[10-150/1]
LBSA50-[10-150/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก จำนวน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ L
(มิลลิเมตร)

-

SPACE COLLAR 1 ชิ้น 8 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C345 ~ 50

-

SPACE COLLAR 1 ชิ้น 8 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C455 ~ 50

-

SPACE COLLAR 1 ชิ้น 8 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C565 ~ 50

-

SPACE COLLAR 1 ชิ้น 8 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C675 ~ 50

-

SPACE COLLAR 1 ชิ้น 8 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C895 ~ 50

-

SPACE COLLAR 1 ชิ้น 8 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C101110 ~ 100

-

SPACE COLLAR 1 ชิ้น 8 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C121310 ~ 100

-

SPACE COLLAR 1 ชิ้น 8 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C131410 ~ 100

-

SPACE COLLAR 1 ชิ้น 8 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C161710 ~ 100

-

SPACE COLLAR 1 ชิ้น 8 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C202210 ~ 100

-

SPACE COLLAR 1 ชิ้น 8 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C252710 ~ 100

-

SPACE COLLAR 1 ชิ้น 8 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C303210 ~ 150

-

SPACE COLLAR 1 ชิ้น 8 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C353710 ~ 150

-

SPACE COLLAR 1 ชิ้น 8 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C404210 ~ 150

-

SPACE COLLAR 1 ชิ้น 8 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C505210 ~ 150

-

SPACE COLLAR 1 ชิ้น 8 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย 5000 ซีรี่ส์345 ~ 50

-

SPACE COLLAR 1 ชิ้น 8 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย 5000 ซีรี่ส์455 ~ 50

-

SPACE COLLAR 1 ชิ้น 8 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย 5000 ซีรี่ส์565 ~ 50

-

SPACE COLLAR 1 ชิ้น 8 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย 5000 ซีรี่ส์675 ~ 50

-

SPACE COLLAR 1 ชิ้น 8 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย 5000 ซีรี่ส์895 ~ 50

-

SPACE COLLAR 1 ชิ้น 8 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย 5000 ซีรี่ส์101110 ~ 100

-

SPACE COLLAR 1 ชิ้น 8 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย 5000 ซีรี่ส์121310 ~ 100

-

SPACE COLLAR 1 ชิ้น 8 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย 5000 ซีรี่ส์131410 ~ 100

-

SPACE COLLAR 1 ชิ้น 8 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย 5000 ซีรี่ส์161710 ~ 100

-

SPACE COLLAR 1 ชิ้น 8 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย 5000 ซีรี่ส์202210 ~ 100

-

SPACE COLLAR 1 ชิ้น 8 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย 5000 ซีรี่ส์252710 ~ 100

-

SPACE COLLAR 1 ชิ้น 8 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย 5000 ซีรี่ส์303210 ~ 150

-

SPACE COLLAR 1 ชิ้น 8 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย 5000 ซีรี่ส์353710 ~ 150

-

SPACE COLLAR 1 ชิ้น 8 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย 5000 ซีรี่ส์404210 ~ 150

-

SPACE COLLAR 1 ชิ้น 8 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย 5000 ซีรี่ส์505210 ~ 150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง สไตล์ มาตรฐาน ประเภท ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้