(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การผลิตแบบหล่อช่วยให้ราคาประหยัดกว่าผลิตภัณฑ์กลึงอื่น ๆ ในประเภทเดียวกัน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู D (Ø) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 464.78 ฿ 224.44 | HOLDERS FOR SHAFT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | [อะลูมิเนียม] AC7A | ล้างอะโนไดซ์ | 20 | ||
฿ 474.33 | HOLDERS FOR SHAFT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | [อะลูมิเนียม] AC7A | ล้างอะโนไดซ์ | 20 | |
฿ 474.33 | HOLDERS FOR SHAFT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | [อะลูมิเนียม] AC7A | ล้างอะโนไดซ์ | 20 | |
฿ 534.81 | HOLDERS FOR SHAFT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | [อะลูมิเนียม] AC7A | ล้างอะโนไดซ์ | 25 | |
฿ 914.55 | HOLDERS FOR SHAFT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | [อะลูมิเนียม] AC7A | ล้างอะโนไดซ์ | 25 | ||
฿ 614.40 | HOLDERS FOR SHAFT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | [อะลูมิเนียม] AC7A | ล้างอะโนไดซ์ | 30 | |
฿ 671.70 | HOLDERS FOR SHAFT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | [อะลูมิเนียม] AC7A | ล้างอะโนไดซ์ | 30 | |
฿ 827.69 | HOLDERS FOR SHAFT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | [อะลูมิเนียม] AC7A | ล้างอะโนไดซ์ | 30 | ||
฿ 436.13 | HOLDERS FOR SHAFT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | [อะลูมิเนียม] AC7A | ล้างอะโนไดซ์ | 15 | |
฿ 496.61 | HOLDERSFORSHAFT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 20 | |
฿ 537.99 | HOLDERSFORSHAFT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 20 | |
฿ 537.99 | HOLDERSFORSHAFT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 20 | |
฿ 598.48 | HOLDERSFORSHAFT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 25 | |
฿ 709.90 | HOLDERSFORSHAFT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 25 | |
฿ 738.55 | HOLDERSFORSHAFT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 30 | |
฿ 834.05 | HOLDERSFORSHAFT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 30 | |
฿ 974.12 | HOLDERSFORSHAFT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 30 | |
฿ 471.15 | HOLDERSFORSHAFT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 15 | |
฿ 432.94 ฿ 241.02 | HOLDERS FOR SHAFT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 20 | ||
฿ 445.68 | HOLDERS FOR SHAFT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 20 | |
฿ 445.68 | HOLDERS FOR SHAFT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 20 | |
฿ 506.17 | HOLDERS FOR SHAFT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 25 | ||
฿ 604.85 ฿ 343.92 | HOLDERS FOR SHAFT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 25 | ||
฿ 611.22 | HOLDERS FOR SHAFT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 30 | |
฿ 668.52 | HOLDERS FOR SHAFT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 30 | |
฿ 824.51 | HOLDERS FOR SHAFT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 30 | |
฿ 432.94 | HOLDERS FOR SHAFT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 15 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ทรงตัว T | วิธีการยึดเพลา | แยก | ชนิด | ผลิตภัณฑ์หล่อ |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา | มาตรฐาน | ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน | ไม่มี | มือจับปรับระยะ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง